(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รุ่นอุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า ซีรีส์ CP-F ที่ได้รับการแก้ไขใหม่อย่างสมบูรณ์
โครงสร้างการป้องกันนิ้วมือ (เทียบเท่า IP20) สำหรับวงจรหลัก โดยไม่จำเป็นต้องใช้ฝาครอบเทอร์มินอล
ผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่สอดคล้องกับสเปคสำคัญทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ
รหัสสินค้า |
---|
CP30FM-2P002KBD |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนขั้ว | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | คุณสมบัติการดำเนินงาน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | รวมอุปกรณ์ | วงจรที่ใช้งานได้ | อุปกรณ์ที่ล่าช้า | กระแสลัดวงจรสูงสุด (kA) | การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,011.67 ฿ 1,609.34 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 2 | AC 250 V / 125 V DC | 2 | ความเร็วปานกลาง | 35 | พร้อมสวิตช์แจ้งเตือน (มาตรฐาน) | ทั้ง AC/DC | มีจำหน่าย | 2.5 @ DC125V | สวิตช์สัญญาณเตือน: 1b |
กำลังโหลด …
จัดอันดับความจุ บล็อค เมื่อ 250 V AC(kA) | 2.5 | เงื่อนไขแรงดันไฟฟ้าความจุ บล็อค ได้รับการจัดอันดับนอกเหนือจาก 250 V AC / 60 V DC | มี | ขั้วกระแสไฟฟ้า | มี |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | PSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 71 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 75.3 |
วิธีการติดตั้ง | ทั้งสกรู M4 / ราง IEC35mm | เทอร์มินอล หลัก | ขั้วต่อแบบหัวสกรู |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CP30FM-2P002KBD ในชุด ซีรีส์ CP30F
รหัสสินค้า |
---|
CP30FI-1P001KA |
CP30FI-1P001KB |
CP30FI-1P001W1A |
CP30FM-2P002KBZ3 |
CP30FM-2P002W1A |
CP30FM-2P002W1AD |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนขั้ว | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | คุณสมบัติการดำเนินงาน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | รวมอุปกรณ์ | วงจรที่ใช้งานได้ | อุปกรณ์ที่ล่าช้า | กระแสลัดวงจรสูงสุด (kA) | การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,025.00 | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 1 | 65 V DC / AC 250 V | 1 | - | 17.5 | พร้อมสวิตช์แจ้งเตือน (มาตรฐาน) | ทั้ง AC/DC | NA | 2.5 @ DC65V | สวิตช์แจ้งเตือน: 1a | ||
฿ 1,025.00 | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 1 | 65 V DC / AC 250 V | 1 | - | 17.5 | พร้อมสวิตช์แจ้งเตือน (มาตรฐาน) | ทั้ง AC/DC | NA | 2.5 @ DC65V | สวิตช์สัญญาณเตือน: 1b | ||
฿ 1,045.00 | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 1 | 65 V DC / AC 250 V | 1 | - | 17.5 | สำหรับสวิตช์เสริม (สำหรับไมโครโหลด) | ทั้ง AC/DC | NA | 2.5 @ DC65V | สวิตช์เสริม: 1a | ||
฿ 2,200.00 | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,940.00 | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 2 | 125 V DC / AC 250 V | 2 | ความเร็วปานกลาง | 35 | สำหรับสวิตช์เสริม (สำหรับไมโครโหลด) | ทั้ง AC/DC | NA | 2.5 @ DC125V | สวิตช์เสริม: 1a | ||
฿ 2,031.66 | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 2 | 125 V DC / AC 250 V | 2 | ความเร็วปานกลาง | 35 | สำหรับสวิตช์เสริม (สำหรับไมโครโหลด) | ทั้ง AC/DC | มีจำหน่าย | 2.5 @ DC125V | สวิตช์เสริม: 1a |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง