1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

หน้ากากป้องกันสิ่งสกปรก VR

VR DIRT GUARD MASK

หน้ากากป้องกันสิ่งสกปรก VR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 981.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] หน้ากากป้องกันสิ่งสกปรก VR ป้องกันเหงื่อ น้ำมันจากรูขุมขน และเครื่องสำอางไม่ให้ติดแว่น VRคลุมหน้าผากและขมับซึ่งเป็นสองจุดที่มักเกิดเหงื่อ ชนิดความจุใหญ่

[รายละเอียดจำเพาะของสินค้า]
· หน้ากากป้องกันสิ่งสกปรก VR ป้องกันเหงื่อ น้ำมันจากรูขุมขน เครื่องสำอาง หรือสิ่งที่เปื้อนได้ทำนองนี้ไม่ให้ติดแว่น VR
· ถูกสุขลักษณะและยืดได้ เหมาะสำหรับผู้ใช้แว่น VR กับหลายคนหรือผู้ที่ต้องการรักษาอุปกรณ์ให้สะอาดระหว่างใช้งาน
· พื้นผิวหน้ากากขนาดใหญ่ครอบหน้าผากและขมับซึ่งเป็นสองจุดที่มักเกิดเหงื่อ
· ใช้แถบคาดผ้าไม่ถักทอซึ่งไม่ทำให้เจ็บหู
· ชนิดฟรีไซส์ซึ่งสามารถปรับขนาดได้เมื่อสวมใส่
· รองรับ PlayStation VR และชุดหูฟัง VR ชนิดอื่นๆ อีกมากมาย
· มาพร้อมหน้ากาก 100 ชิ้น จึงไม่ต้องกังวลว่าจะใช้หมดเร็วเกินไป
· ขนาด: 440 มม. × 130 มม. (ขนาดฟรีไซส์)
· สี: ขาว
· จำนวนในแพ็ค: 100
· วัสดุ: โพลีโพรพิลีน 100%
· ขนาดบรรจุภัณฑ์: 190 มม. (กว้าง) × 140 มม. (ลึก) × 60 มม.
· น้ำหนักบรรจุภัณฑ์: 0.16 กก.
· รหัส JAN: 4953103311404

รหัสสินค้า
VR-MS100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 981.95

VR DIRT GUARD MASK 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1