1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สาย LAN แบบแบน (เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน หมวด 6)EA764BE-10A

OA APPLIANCES

สาย LAN แบบแบน (เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน หมวด 6)EA764BE-10A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,549.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· มาตรฐาน:การปฏิบัติตามหมวด 6
· รูปทรง Connecter:RJ45
·ความกว้าง:6.4 มม
· ความหนา:1.4 มม
· ความยาว:10 ม
· สี:สีดำ
·กรงเล็บทนต่อการแตกหักสำหรับการยึดในระยะยาวบน พอร์ตเชื่อมต่อ LAN
·เป็นไปตามหมวด 6 ซึ่งให้สภาพแวดล้อมเครือข่ายที่เสถียรแม้ใช้ 1000BASE-TX / 1000BASE-T ( เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) กิกะบิต)
·เหมาะสำหรับ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) 10 กิกะบิตและให้ แบนด์วิชท์/ความกว้างแถบความถี่ 250 เมกะเฮิร์ตซ์
· ขดลวด ชนิดแบน ที่สามารถติดตั้งใต้พรมหรือช่องว่างในประตู

รหัสสินค้า
EA764BE-10A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,549.00

OA APPLIANCES 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA764BE-10A ในชุด สาย LAN แบบแบน (เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน หมวด 6)EA764BE-10A