1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวเลือกข้อมูล คอมพิวเตอร์ [พร้อม พอร์ตเชื่อมต่อ USB]EA764AE-1

PC SWITCH WITH USB

ตัวเลือกข้อมูล คอมพิวเตอร์ [พร้อม พอร์ตเชื่อมต่อ USB]EA764AE-1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,775.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· มิติ -78.4 (W) × 62.4 (D) × 24.5 (H) มม
·น้ำหนัก - 305g
·ความยาว สายไฟ ระหว่างยูนิตและ คอนเนคเตอร์:0.9 ม. ระหว่างยูนิตและ สวิตช์ รีโมท:1.8 ม
·จำนวนชิ้นสูงสุดที่เชื่อมต่อ - 2 หน่วย
·วิธีการเลือก - สวิตช์ ระยะไกล
·ด้านอุปกรณ์อินเตอร์เฟซ - อุปกรณ์ต่อพ่วง:USB A (ตัวเมีย) x 2, d-sub15 mini (ตัวเมีย) x 1, เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 มม. มินิสเตอริโอ (ตัวเมีย) x ด้านข้าง 1PC:USB A (เกลียวนอก) x 4, d-sub15 มินิ (เกลียวนอก) x 2, เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 มม. มินิสเตอริโอ (เกลียวนอก) x 2
·ระบบ OS/ ระบบปฏิบัติการ รองรับ - Windows 7 / vista / xp (สูงสุด SP2) / 2000 (สูงสุด sp4) / me / 98se / 98 / server2003 / 2000advanced server / 2000server, mac OS/ ระบบปฏิบัติการ X 10.3 ถึง 10.5
·นี่คือ ตัวเลือกข้อมูล ที่สามารถแชร์ คลองเลื่อย เมาส์ USB แป้นพิมพ์ USB จอภาพและลำโพงกับสองชิ้น

รหัสสินค้า
EA764AE-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,775.00

PC SWITCH WITH USB 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA764AE-1 ในชุด ตัวเลือกข้อมูล คอมพิวเตอร์ [พร้อม พอร์ตเชื่อมต่อ USB]EA764AE-1