1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สาย LAN ตาข่าย ป้องกันการหนีบหมวด 7 บาง (ขาวดำ / 2 ม.)

LAN CABLE

สาย LAN ตาข่าย ป้องกันการหนีบหมวด 7 บาง (ขาวดำ / 2 ม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 750.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์บางอย่างมีกำหนดจะยุติการผลิตทันทีที่ซัพพลายเออร์หมด สต๊อก กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สำหรับ ระบบสื่อสาร ที่ความเร็วกิกะบิตหรือสูงกว่าด้วยสายเคเบิลแบบรวมหลายสาย สายเคเบิลเหล่านี้รบกวนซึ่งกันและกัน ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงอย่างมากและเกิดข้อผิดพลาดใน ระบบสื่อสาร สิ่งนี้เรียกว่า "เอเลี่ยนครอสทอล์ค (ANEXT)" เนื่องจาก สายไฟ CAT7 A มีโครงสร้าง " โล่กำบัง คู่" ที่ป้องกันแต่ละคู่ 4 คู่และรอบนอกตามลำดับ จึงสามารถใช้ใน สถานะ รวมหลายชุดได้
· ผลิตภัณฑ์ มี แบนด์วิชท์/ความกว้างแถบความถี่ การรับส่งข้อมูลที่ 600 MHz ซึ่งเท่ากับ 6.0 เท่าของประเภทที่ปรับปรุงแล้ว 5 และ 2.4 เท่าของประเภท 6 ยิ่ง แบนด์วิชท์/ความกว้างแถบความถี่ มาก ความเร็วในการส่งก็จะยิ่งสูงขึ้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดของข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
· รองรับ 10GBASE (10 Gbps) อย่างเต็มที่ซึ่งใช้งานได้จริงอย่างรวดเร็ว โดยนำเสนอคุณภาพของ สายไฟ และโดยการย่นความยาวที่ไม่บิดเบี้ยวภายในปลั๊กให้สั้นที่สุด * อุปกรณ์และสายเคเบิลทั้งหมดที่เชื่อมต่อต้องรองรับกิกะบิตด้วยจึงจะสามารถใช้ การเชื่อมต่อสายไฟ กิกะบิตได้
·ออกแบบมาเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนจาก วิทยุ ภายนอกต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่ามีการส่งข้อมูลความเร็วสูง
· การใช้ วัสดุ ตาข่าย ความ ความทนต่อแรงดึง 200% สายอ่อนและ สายกลมขนาดเล็ก มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.0 มม. ง่ายต่อการเดินสาย
· คลิปหนีบ ไนล่อน ที่ไม่แตกหักแม้ในขณะที่งอ ฝาครอบป้องกันคลิปแตก พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) มี ความยืดหยุ่น ดีเยี่ยม และขั้วต่อ โพลีคาร์บอเนต โครงสร้างโปร่งใสที่ช่วยให้ยืนยันประสิทธิภาพการทำงานด้วยสายตา
·ใช้ปลั๊ก ชนิดมีชิลด์ ชุบทองเพื่อ สนิม หรือ ฟิล์ม ออกไซด์ไม่ให้ การขึ้นรูป และเพื่อให้แน่ใจว่า มีการ หน้าสัมผัส งานละเอียด
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· สี: ขาวดำ
· ความยาว สายไฟ : 2 ม.
· ชนิดของคอนเนคเตอร์ คอนเนคเตอร์ โล่กำบัง ป้องกันคลิปแตก RJ-45 (พร้อมฝาครอบป้องกันการแตกหักของกรงเล็บ)
· โครงสร้าง สายไฟ : สายแลนมาตราฐาน ชนิดมีชิลด์ สองชั้น , สายไฟ แบบตรงโดยใช้ สาย ทั้งหมด 4 คู่
· เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ : 5.0 mm
· วงการส่งที่สอดคล้องกัน: หมวดหมู่ 7 (10GBASE-T), หมวดหมู่ 6a (10GBASE-T), หมวดที่ปรับปรุง 6 (10GBASE-T), หมวดหมู่ 6 (1000BASE-TX), หมวดที่ปรับปรุง 5 (1000BASE-T), หมวด 5 ( สอดคล้องตามมาตรฐาน 100BASE-TX) หมวดหมู่ 3 (10BASE-T))
· สภาพแวดล้อมที่รองรับ (อุปกรณ์): โมเด็ม ADSL, โมเด็ม CATV, FTTH (อินเทอร์เน็ตออปติคัลความเร็วสูงพิเศษ), ทีวีดิจิตอล, เครื่องบันทึก จานขัด (รุ่นที่มีพอร์ต RJ-45), INS64 (30 ม. หรือน้อยกว่า)
・ JAN: 4969887566619

รหัสสินค้า
KB-T7ME-02BKW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 750.00

LAN CABLE 1 ชิ้น 15 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KB-T7ME-02BKW ในชุด สาย LAN ตาข่าย ป้องกันการหนีบหมวด 7 บาง (ขาวดำ / 2 ม.)