1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
San Ace 120AD (รหัสสินค้า)

San Ace 120AD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,475.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้พลังงานต่ำสุดในอุตสาหกรรม ได้ปริมาณลมและความดันสถิตสูงสุด พัดลมที่แปลงไฟ AC เป็นไฟ DC ภายใน

คุณสมบัติของพัดลม ACDC (San Ace 120AD)

แผนภาพอ้างอิงสินค้า

แผนภาพอ้างอิงสินค้า

  • เฟรม: เรซิ่น (เกรดหน่วงไฟ UL94V-0)
  • ใบพัด: เรซิ่น (เกรดหน่วงไฟ UL94V-1)
  • ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา: -30 ถึง +70°C (ไม่มีการควบแน่น)

* ห้ามบัดกรีโดยตรงกับเทอร์มินอลอินพุต AC

สเปค

รหัสสินค้าพิกัดแรงดันไฟฟ้า
[V]
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน
[V]
ความถี่
[Hz]
พิกัดกระแสไฟฟ้า
[A]
พิกัดอินพุต
[W]
ค่าพิกัดอัตราเร็วในการหมุน
[นาที⁻¹]
ปริมาณลมสูงสุดความดันสถิตสูงสุดระดับความดันเสียง
[dB (A)]
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน
[°C ]
อายุการใช้งานที่คาดหวัง
[ชม.]
[ลบ.ม./นาที][CFM][Pa][inch H2O]
9AD1201H12100 ถึง 24090 ถึง 26450/600.084.43,2503.0106840.3442-20 ถึง +7560,000/60°C

รุ่นตามรหัสสินค้าด้านบนมีริบและไม่มีเซนเซอร์ เมื่อไม่มีริบ จะเพิ่มเลข 1 ต่อท้ายรหัสสินค้า

รหัสสินค้าพิกัดแรงดันไฟฟ้า
[V]
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน
[V]
ความถี่
[Hz]
พิกัดกระแสไฟฟ้า
[A]
พิกัดอินพุต
[W]
ค่าพิกัดอัตราเร็วในการหมุน
[นาที⁻¹]
ปริมาณลมสูงสุดความดันสถิตสูงสุดระดับความดันเสียง
[dB (A)]
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน
[°C ]
อายุการใช้งานที่คาดหวัง
[ชม.]
[ลบ.ม./นาที][CFM][Pa][inch H2O]
9AD1201H1H100 ถึง 24090 ถึง 26450/600.084.43,2503.0106840.3442-20 ถึง +7560,000/60°C

รุ่นตามรหัสสินค้าด้านบนมีริบและเซนเซอร์ความเร็วต่ำ เมื่อไม่มีริบ จะเพิ่มเลข 1 ต่อท้ายรหัสสินค้า

ขนาด

ขนาด (ไม่มีเซนเซอร์)

ขนาด (ไม่มีเซนเซอร์)

ขนาด (มีเซนเซอร์ความเร็วต่ำ)

ขนาด (มีเซนเซอร์ความเร็วต่ำ)

Drawing ระบุขนาดอ้างอิงของรูติดตั้ง (ด้านท่อเข้า)

Drawing ระบุขนาดอ้างอิงของรูติดตั้ง (ด้านท่อเข้า)

Drawing ระบุขนาดอ้างอิงของรูติดตั้ง (ด้านท่อระบาย)

Drawing ระบุขนาดอ้างอิงของรูติดตั้ง (ด้านท่อระบาย)

รหัสสินค้า
9AD1201H1H
9AD1201H1H1
9AD1201H12
9AD1201H121
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสเปคเซนเซอร์ รูปทรง เฟรม

฿ 1,535.86

SYD SAN ACE 120AD 1 ชิ้น 5 วัน 10[อื่น ๆ] ความเร็วต่ำมีริบ

฿ 1,535.86

SYD SAN ACE 120AD 1 ชิ้น 13 วัน 10[อื่น ๆ] ความเร็วต่ำไม่มีฉากเข้ามุม

฿ 1,475.56

SYD SAN ACE 120AD 1 ชิ้น 5 วัน -NAมีริบ

฿ 1,641.91

SYD SAN ACE 120AD 1 ชิ้น มีส่วนลด 13 วัน 10NAไม่มีฉากเข้ามุม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น พัดลมระบายความร้อน ACDC ขนาดเฟรม 120 × 120 ความหนาของเฟรม 38 มม
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 100 ถึง 240 มาตรฐานความปลอดภัย PSE / CE / UL / CUL / TUV / CSA ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (AC ที่ 50 Hz)(m3 / นาที) 3
ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (ที่ AC 60 Hz)(m3 / นาที) 3 ระดับความดันเสียง (สำหรับ AC-50 Hz)(เดซิเบล) 42 ระดับความดันเสียง (สำหรับ AC-60 Hz)(เดซิเบล) 42
ความดันสถิตสูงสุด (AC50 Hz)(พ่อ) 84 ความดันสถิตสูงสุด (ที่ AC60 Hz)(พ่อ) 84 วัสดุ เฟรม เรซิ่น
อายุขัย(ชั่วโมง) 60000 ฟังก์ชั่น การป้องกัน ใช้วิธีตัดกระแสไฟฟ้า ป้องกันความล้าขณะถูกจำกัดการทำงาน พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 0.08
จัดอันดับการป้อนข้อมูล(W) 4.4 เกรด ไม่ลุกติดไฟ เฟรม: UL94V-0 / ใบพัด: UL94V-1