(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ท่อป้องกัน ครึ่งลูกฟูก น้ำหนักเบาและอ่อนซึ่งสะดวกในการป้องกันและรวมศูนย์สายไฟ
· เนื่องจากแบ่งออกเป็นสองส่วน จึงสามารถติดตั้งเพิ่มเติมกับ สายไฟ ได้
· สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย รวมถึงการป้องกัน หน้าสัมผัส กับวัตถุที่เป็นโลหะ คาน โบล โบลท์ แขวน ฯลฯ และการป้องกันสายเคเบิลที่จุดตัดระหว่างระบบ อุปกรณ์แหล่งจ่าย และระบบ ระบบสื่อสาร และผ่านโครงสร้าง
· บรรจุภัณฑ์กล่อง กระดาษลูกฟูก ที่มีการเปิดนำออก คุณสามารถดึงออกและตัดได้เฉพาะจำนวนที่ต้องการเท่านั้น จึงไม่มีโอกาสที่ท่อจะขาดออกจากกัน
รหัสสินค้า |
---|
EA947HL-1 |
EA947HL-2 |
EA947HL-4 |
EA947HL-5 |
EA947HL-6 |
EA947HL-7 |
EA947HL-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ต้องการ (mm) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 768.47 | CABLE PROTECTION TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.5mm | 4548745000207 | ||
฿ 1,162.28 | CABLE PROTECTION TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10.5mm | 4548745000214 | ||
฿ 997.09 | CABLE PROTECTION TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14.5mm | - | ||
฿ 1,765.08 | CABLE PROTECTION TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14.5mm | 4548745000245 | ||
฿ 4,936.77 | CABLE PROTECTION TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14.5mm | 4548745000252 | ||
฿ 1,124.90 | CABLE PROTECTION TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18mm | 4548745000498 | ||
฿ 1,741.53 | CABLE PROTECTION TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18mm | 4548745000481 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ท่อลูกฟูก | รูปร่าง | แบ่งครึ่ง | อุณหภูมิในการทำงาน (สูงสุด)(℃) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
สี | มิลค์กี้ไวท์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง