(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดสินค้า]
· Mitsubishi Electric
· สำหรับเฟรม 30
· รุ่นสำหรับทั้ง AC และ DC
· พิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน: -101 ถึง -130: 250 V AC / 65 V DC, -201 ถึง -230: 250 V AC / 125 V DC
· พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน -250 V
· สามารถใช้สวิตช์เตือน (AL) และสวิตช์เสริม (AX) ได้ ใช้ตรวจสอบซีเควนซ์ได้
· ขนาด: -101 ถึง -130: 19.5 × 65 × 56 มม., -201 ถึง -230: 37 × 65 × 56 มม.
· รุ่น - CP30-BA 1P
· พิกัดกระแสไฟฟ้า - 1 A
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940MN-101 ในชุด เบรกเกอร์ป้องกันวงจรควบคุม / เฟรม 30 EA940MN-101
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง