1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ชุดสายทดสอบ EA940DT-100

CRIMPING TERMINAL

ชุดสายทดสอบ EA940DT-100
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,218.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[รายละเอียดสินค้า]
· แบบมีฉนวน ความดัน: 2000 V AC1 นาทีมากกว่า
· ขดลวด สายนำไฟฟ้า : 0.3 ม. ²
· …〈สิ่งที่มีในชุด〉
· …〈คำอธิบายด้านสายเคเบิล〉
· ปลั๊กกล้วย ⇔ ปลั๊กกล้วย ...ความยาวรวม: 400 มม. สี: แดง · ดำ ปริมาณ ต่อหน่วย: สีละ 1 ชิ้น
· ปากคีบ ⇔ ปลั๊กกล้วย ...ความยาวรวม: 400 มม. สี: แดง · ดำ ปริมาณ ต่อหน่วย: สีละ 1 ชิ้น
· คลิป IC ⇔ ปลั๊กกล้วย ...ความยาวรวม: 400 มม. สี: แดง · ดำ ปริมาณ ต่อหน่วย: สีละ 1 ชิ้น
· …〈คำอธิบายด้านเชื่อมต่อ〉
· แท่งทดสอบ ⇔ ซ็อกเก็ตกล้วย ...ความยาวรวม: 400 มม. สี: แดง · ดำ ปริมาณ ต่อหน่วย: สีละ 1 ชิ้น
· ปากคีบ ⇔ ซ็อกเก็ตกล้วย ...ความยาวรวม: 400 มม. สี: แดง · ดำ ปริมาณ ต่อหน่วย: สีละ 1 ชิ้น
·คลิป IC ⇔ ซ็อกเก็ตกล้วย ...ความยาวรวม: 400 มม. สี: แดง · ดำ ปริมาณ ต่อหน่วย: สีละ 1 ชิ้น

รหัสสินค้า
EA940DT-100 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,218.24

฿ 1,142.62

CRIMPING TERMINAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940DT-100 ในชุด ชุดสายทดสอบ EA940DT-100