(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· แรงดันขาเข้า:20 V DC ถึง 60 V
· แรงดัน Output:DC13.8 โวลต์± 5%
· กระแส Output สูงสุด:3 ก
ไม่มีกระแสไฟฟ้าโหลด:5 mA หรือน้อยกว่า
·อุณหภูมิในการทำงาน:-10 ℃ถึง 50 ℃
·ระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรู:52 (W) × 56 (H) มม
·เส้นผ่านศูนย์กลางรู:เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม
·ขนาด:72 (W) × 35 (D) × 75 (H) มม
·แบตเตอรี่ลิฟท์รถกอล์ฟ รถเข็น พิเศษเหมาะ
·สำหรับ 48 V DC แบบใช้ไฟฟ้า 12 วงจรแปลงไฟ V DC
·จอภาพด้านหลัง, ไฟ LED, ไฟสัญญาณ ฯลฯการ การเชื่อมต่อสายไฟ สินค้าผ่อนไฟฟ้า.
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA812JK-30 ในชุด วงจรแปลงไฟ Dc24V-Dc12VEA812JK-30
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง