(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า Mitsubishi
[คุณสมบัติ]
· รองรับทั่วโลก
· หน้าสัมผัสแบบคู่ใช้สำหรับหน้าสัมผัสเสริม
· ฝาครอบขั้วต่อเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
· ให้ประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจ รวมอยู่ในยูนิตขนาดเล็ก
[การใช้งาน]
· สะดวกสำหรับตัวสตาร์ท/หยุดมอเตอร์และการป้องกันการเบิร์นเอาท์ของมอเตอร์
Drawing แสดงโครงร่าง
ชื่อชนิด | กลับทางไม่ได้ | S-T10 | S-T21 | S-T25 | S-T32 | |
---|---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้าใช้งาน (A) Class AC-3 | 200 ถึง 220 V | 11 | 20 | 26 | 32 | |
380 ถึง 440 V | 7 | 20 | 25 | 32 | ||
500 ถึง 550 V | 6 | 17 | 20 | 20 | ||
ค่ากระแสที่ทนได้โดยไม่เกิดความร้อน แบบเปิด lth (A) | 20 | 32 | 32 | 32 | ||
การกำหนดค่าหน้าสัมผัสเสริม | กลับทางไม่ได้ | มาตรฐาน | 1a | 2a2b | 2a2b | — |
พิเศษ | 1b | — | — | — | ||
ขนาด (หน่วย: มม.) | กลับทางไม่ได้ | A | 75 | 81 | 81 | 81 |
B | 36 | 63 | 63 | 43 | ||
C | 78 | 81 | 81 | 81 |
ชื่อชนิด | กลับทางไม่ได้ | S-T35 | S-T50 | S-T65 | S-T80 | S-T100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้าใช้งาน (A) Class AC-3 | 200 ถึง 220 V | 35 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
380 ถึง 440 V | 32 | 48 | 65 | 80 | 93 | ||
500 ถึง 550 V | 26 | 38 | 45 | 75 | 75 | ||
ค่ากระแสที่ทนได้โดยไม่เกิดความร้อน แบบเปิด lth (A) | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | ||
การกำหนดค่าหน้าสัมผัสเสริม | กลับทางไม่ได้ | มาตรฐาน | 2a2b | 2a2b | 2a2b | 2a2b | 2a2b |
พิเศษ | — | — | — | — | — | ||
ขนาด (หน่วย: มม.) | กลับทางไม่ได้ | A | 89 | 106 | 124 | ||
B | 75 | 88 | 100 | ||||
C | 91 | 106 | 127 |
รหัสสินค้า |
---|
S-T10 AC200V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด (V) | หน้าสัมผัสเสริม | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ มิติ (มิลลิเมตร) | การป้องกันนิ้ว / ฝาครอบเทอร์มินอล | ความทนทาน เปิดและปิดทางกล (x10K ครั้ง) | ขนาด เฟรม | พิกัดทนแรงดันของฉนวน (V) | อัตราแรงดันไฟฟ้าแรงต้านทาน (กิโลโวลต์) | จัดอันดับ เครื่องวัดความถี่ (เฮิร์ตซ์) | พิกัดกระแสไฟฟ้า ใช้ มอเตอร์ กล่อง 3 เฟส (AC-3) AC 200 ถึง 220 V (A) | พิกัดกระแสไฟฟ้า ใช้ มอเตอร์ กล่อง 3 เฟส (AC-3) AC 380 ถึง 440 V (A) | พิกัดกระแสไฟฟ้า ใช้ มอเตอร์ กล่อง 3 เฟส (AC-3) AC 500 ถึง 550 V (A) | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 450.00 ฿ 373.77 | MAGNETIC CONTACTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | AC200V | 1a | 75 | 36 | 78 | รูปแบบมาตรฐาน | 1000 | T10 | 690 | 6 | 50/60 | - | - | - | ไม่มีเทอร์มอลรีเลย์ | สามารถติดตั้งราง IEC 35 มม. ได้ |
กำลังโหลด …
วิธีการใช้งาน | ประเภท กลับทิศทางไม่ได้ | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA | สเปค | ทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S-T10 AC200V ในชุด แมกเนติกคอนแทคเตอร์ ซีรีส์ S-T
รหัสสินค้า |
---|
S-T10 AC100V |
S-T10 AC100V 1B |
S-T10 AC24V |
S-T100 AC200V |
S-T10BC 100V |
S-T12 AC100V |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด (V) | หน้าสัมผัสเสริม | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ มิติ (มิลลิเมตร) | การป้องกันนิ้ว / ฝาครอบเทอร์มินอล | ความทนทาน เปิดและปิดทางกล (x10K ครั้ง) | ขนาด เฟรม | พิกัดทนแรงดันของฉนวน (V) | อัตราแรงดันไฟฟ้าแรงต้านทาน (กิโลโวลต์) | จัดอันดับ เครื่องวัดความถี่ (เฮิร์ตซ์) | พิกัดกระแสไฟฟ้า ใช้ มอเตอร์ กล่อง 3 เฟส (AC-3) AC 200 ถึง 220 V (A) | พิกัดกระแสไฟฟ้า ใช้ มอเตอร์ กล่อง 3 เฟส (AC-3) AC 380 ถึง 440 V (A) | พิกัดกระแสไฟฟ้า ใช้ มอเตอร์ กล่อง 3 เฟส (AC-3) AC 500 ถึง 550 V (A) | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 450.00 | 1 ชิ้น | 72 วัน | 10 | AC100V | 1a | 75 | 36 | 78 | อุปกรณ์ มาตรฐาน | 1000 | T10 | 690 | 6 | 50/60 | 11 | 7 | 6 | ไม่มีเทอร์มอลรีเลย์ | สามารถติดตั้งราง IEC 35 มม. ได้ | ||
฿ 450.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | AC100V | 1b | 75 | 36 | 78 | รูปแบบมาตรฐาน | 1000 | T10 | 690 | 6 | 50/60 | 11 | 7 | 6 | ไม่มีเทอร์มอลรีเลย์ | สามารถติดตั้งราง IEC 35 มม. ได้ | ||
฿ 450.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | AC24V | 1a | 75 | 36 | 78 | รูปแบบมาตรฐาน | 1000 | T10 | 690 | 6 | 50/60 | - | - | - | ไม่มีเทอร์มอลรีเลย์ | สามารถติดตั้งราง IEC 35 มม. ได้ | ||
฿ 4,176.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | AC200V | 2a2b | 124 | 100 | 127 | NA | 500 | T100 | 690 | 6 | 50/60 | 100 | 93 | 75 | ไม่มีเทอร์มอลรีเลย์ | - | ||
฿ 843.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | AC100V | 1a | 75 | 36 | 78 | รูปแบบมาตรฐาน | 1000 | T10 | 690 | 6 | 50/60 | 11 | 7 | 6 | ไม่มีเทอร์มอลรีเลย์ | สามารถติดตั้งราง IEC 35 มม. ได้ | ||
฿ 618.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | AC100V | 1a1b | 75 | 43 | 78 | - | 1000 | T12 | 690 | 6 | 50/60 | 13 | 9 | 9 | ไม่มีเทอร์มอลรีเลย์ | สามารถติดตั้งราง IEC 35 มม. ได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง