(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์เสริมรีเลย์อเนกประสงค์
รหัส ผลิตภัณฑ์ | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | โหมด แก้ไข | ความกว้าง | น้ำหนักสุทธิ | ระดับการป้องกัน IP | มาตรฐาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม | WEEE | กฎระเบียบ REACH | REACh ปราศจาก SVHC | การประกัน | แรงบิดขันแน่น | มาร์คกิ้ง | ปราศจากโลหะหนักที่เป็นพิษ | ปริมาณในการจำหน่ายขั้นต่ำ | [Ue] พิกัดกระแสใช้งาน | [Ith] กระแสสูงสุดที่ทนความร้อนได้ในที่เปิด | ความเข้ากันได้ของสินค้า | การเชื่อมต่อ - ขั้ว | ความคงทนของฉนวนไฟฟ้า | รูปทรงของพิน | การจัดเรียงเทอร์มินอลหน้าสัมผัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUZC2M | Zelio รีเลย์ | ซ็อกเก็ต | RUZ | ด้วยสกรู (พาแนล) Clip-on (รางปีกนก Symmetrical DIN rail 35 มม.) | 38 mm | 0.054 กก. | IP20 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60529 | IEC 61984 | -40 ถึง 55 ℃ | -40 ถึง 85 °C | UL CSA | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | < 1 N.m สำหรับสกรู M3.5 | CE | มี | 10 | < 250 V | 10 A | ปลั๊กอินรีเลย์ RUM ที่มีหน้าสัมผัสชนิด C/O 2 ชุด ปลั๊กอินรีเลย์ RE48 ที่มีหน้าสัมผัสชนิด C/O 2 ชุด ปลั๊กอินรีเลย์ RE48 ที่มีหน้าสัมผัสชนิด C/O 1 ชุด + 1 C/O 1 ชุด | คอนเนคเตอร์, 1 x 0.25...1 x 2.5 มม.2 (AWG 22...AWG 14) แบบยืดหยุ่น มีคอร์ดเอ็น คอนเนคเตอร์, 2 x 0.25...2 x 1 มม.2 (AWG 22...AWG 17) แบบยืดหยุ่น มีคอร์ดเอ็น คอนเนคเตอร์, 1 x 0.5...1 x 2.5 มม.2 (AWG 20...AWG 14) แข็ง ไม่มีคอร์ดเอ็น คอนเนคเตอร์, 2 x 0.5...2 x 1.5 มม.2 (AWG 20...AWG 16) แข็ง ไม่มีคอร์ดเอ็น | 2500 V | ทรงกระบอก | แบบผสม |
รหัสสินค้า |
---|
RXZE2M114 |
RXZE2M114M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | アクセサリタイプ | 関連リレー シリーズ | メーカー荷姿 | 販売荷姿 | วัสดุ | ประเภท อุปกรณ์เสริม | สำหรับใช้กับ | แรงดันไฟฟ้า | ชนิดการติดตั้ง | ประเภทการ สายต่อปลายสาย | จำนวนผู้ติดต่อ | คะแนน กระแสไฟฟ้า | การจัด เทอร์มินอล หน้าสัมผัส | รูปทรง ของ ขาพิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 98.67 ฿ 69.65 | RELAY OPTION | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 2 วัน | - | - | - | - | - | - | ซ็อกเก็ต ซีรีส์ RXZ | - | < 250V | รางปีกนก DIN rail | สกรู | 14 | 10A | หน้าสัมผัสแบบผสม | แบน | |
฿ 104.83 ฿ 74.00 | RELAY OPTION | 10 ชิ้น | 60 วัน | - | - | - | - | - | - | ซ็อกเก็ต ซีรีส์ RXZ | - | < 250V | รางปีกนก DIN rail | สกรู | 14 | 10A | หน้าสัมผัสแบบผสม | แบน |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง