1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์เสริมรีเลย์ สำหรับ RPM, RH, RSZ, RXM RXZ. ซีรีส์ RUZ (รหัสสินค้า)

RELAY OPTION

อุปกรณ์เสริมรีเลย์ สำหรับ RPM, RH, RSZ, RXM RXZ. ซีรีส์ RUZ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์เสริมรีเลย์อเนกประสงค์

รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์โหมด แก้ไข ความกว้าง น้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPมาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมWEEEกฎระเบียบ REACHREACh ปราศจาก SVHCการประกันแรงบิดขันแน่นมาร์คกิ้งปราศจากโลหะหนักที่เป็นพิษปริมาณในการจำหน่ายขั้นต่ำ[Ue] พิกัดกระแสใช้งาน[Ith] กระแสสูงสุดที่ทนความร้อนได้ในที่เปิด                ความเข้ากันได้ของสินค้า                   การเชื่อมต่อ - ขั้วความคงทนของฉนวนไฟฟ้ารูปทรงของพินการจัดเรียงเทอร์มินอลหน้าสัมผัส
RUZC2MZelio รีเลย์ซ็อกเก็ตRUZด้วยสกรู (พาแนล)
Clip-on 
(รางปีกนก Symmetrical DIN rail 35 มม.)
38 mm0.054 กก.IP20 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60529IEC 61984-40 ถึง 55 ℃-40 ถึง 85 °CUL
CSA
ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป 
ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
ประกาศ REACHมี18 เดือน< 1 N.m สำหรับสกรู M3.5CEมี10< 250 V10 Aปลั๊กอินรีเลย์ RUM ที่มีหน้าสัมผัสชนิด C/O 2 ชุด
ปลั๊กอินรีเลย์ RE48 ที่มีหน้าสัมผัสชนิด C/O 2 ชุด
ปลั๊กอินรีเลย์ RE48 ที่มีหน้าสัมผัสชนิด C/O 1 ชุด + 1 C/O 1 ชุด
คอนเนคเตอร์, 1 x 0.25...1 x 2.5 มม.2 (AWG 22...AWG 14) แบบยืดหยุ่น มีคอร์ดเอ็น
คอนเนคเตอร์, 2 x 0.25...2 x 1 มม.2 (AWG 22...AWG 17) แบบยืดหยุ่น มีคอร์ดเอ็น
คอนเนคเตอร์, 1 x 0.5...1 x 2.5 มม.2 (AWG 20...AWG 14) แข็ง ไม่มีคอร์ดเอ็น
คอนเนคเตอร์, 2 x 0.5...2 x 1.5 มม.2 (AWG 20...AWG 16) แข็ง ไม่มีคอร์ดเอ็น
2500 Vทรงกระบอกแบบผสม
รหัสสินค้า
RXZE2S108M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานアクセサリタイプ 関連リレー シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿 วัสดุ ประเภท อุปกรณ์เสริม สำหรับใช้กับ แรงดันไฟฟ้า ชนิดการติดตั้ง ประเภทการ สายต่อปลายสาย จำนวนผู้ติดต่อ คะแนน กระแสไฟฟ้า การจัด เทอร์มินอล หน้าสัมผัส รูปทรง ของ ขาพิน

฿ 97.13

RELAY OPTION 10 ชิ้น 60 วัน ------ซ็อกเก็ต ซีรีส์ RXM-< 250Vรางปีกนก DIN railสกรู85 A (มีบัสจั๊มเปอร์), 12 Aหน้าสัมผัสแบบแยกแบน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RXZE2S108M ในชุด อุปกรณ์เสริมรีเลย์ สำหรับ RPM, RH, RSZ, RXM RXZ. ซีรีส์ RUZ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
RUZC200
RUZC2M
RXZE2M114
RXZE2M114M
RXZE2S111M
RXZE2S114M
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานアクセサリタイプ 関連リレー シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿 วัสดุ ประเภท อุปกรณ์เสริม สำหรับใช้กับ แรงดันไฟฟ้า ชนิดการติดตั้ง ประเภทการ สายต่อปลายสาย จำนวนผู้ติดต่อ คะแนน กระแสไฟฟ้า การจัด เทอร์มินอล หน้าสัมผัส รูปทรง ของ ขาพิน

฿ 37.00

10 ชิ้น 60 วัน -----โลหะแคลมป์ยึดตำแหน่งรีเลย์ซ็อกเก็ต ซีรีส์ RUZ-------

฿ 111.00

10 ชิ้น 60 วัน ------ซ็อกเก็ต ซีรีส์ RUZ-< 250Vรางปีกนก DIN railสกรู-10Aหน้าสัมผัสแบบผสมทรงกระบอก

฿ 74.00

1 ชิ้น 2 วัน ------ซ็อกเก็ต ซีรีส์ RXZ-< 250Vรางปีกนก DIN railสกรู1410Aหน้าสัมผัสแบบผสมแบน

฿ 78.63

10 ชิ้น 60 วัน ------ซ็อกเก็ต ซีรีส์ RXZ-< 250Vรางปีกนก DIN railสกรู1410Aหน้าสัมผัสแบบผสมแบน

฿ 101.75

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ------ซ็อกเก็ต ซีรีส์ RXZ-< 250Vรางปีกนก DIN railสกรู115 A (มีบัสจั๊มเปอร์), 10 Aหน้าสัมผัสแบบแยกแบน

฿ 104.06

10 ชิ้น 60 วัน 10ซ็อกเก็ตRXZばらばら----------