1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ปุ่มกด (รหัสสินค้า)

PUSH BUTTON SWITCH

ปุ่มกด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 95.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปุ่มกดสำหรับแผ่นวงจร

รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ      มาตรฐาน      มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนREACh ปราศจาก SVHCทนการสั่นสะเทือนทนต่อแรงกระแทกระดับการป้องกัน IPอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บกฎระเบียบ REACHการประกันปราศจากโลหะหนักที่เป็นพิษปริมาณในการจำหน่ายขั้นต่ำOvervoltage categoryการป้องกันระดับ IKชื่อย่อของอุปกรณ์น้ำหนักสุทธิการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมCircularity Profileความทนทานเชิงกลระดับการป้องกัน NEMAเส้นผ่านศูนย์กลางในการติดตั้งวัสดุกรอบกระบวนการชุบผิวป้องกันประเภทของโอเปอเรเตอร์รูปทรงของหัวยูนิตส่งสัญญาณโปรไฟล์โอเปอเรเตอร์การแสดงอุปกรณ์ชนิดหัวทนต่อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงWEEEความทนทานทางไฟฟ้าความกว้างความสูงความลึกแรงบิดขันแน่น[Ui] พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน[Ith] กระแสสูงสุดที่ทนความร้อนได้ในที่เปิดชนิดและการจัดเรียงหน้าสัมผัสการเชื่อมต่อ - ขั้วคำอธิบายเทอร์มินอล ISO n°1การป้องกันการลัดวงจร[Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์การทำงานของหน้าสัมผัสเปิดบวกวัสดุของหน้าสัมผัสวัสดุของโครงยึดการใช้งานหน้าสัมผัสรูปทรงของหัวสกรู                       [Ie] พิกัดกระแสใช้งาน                        ความน่าเชื่อถือทางไฟฟ้าระยะทางในการทำงานแรงปฏิบัติการข้อมูลเพิ่มเติมของโอเปอเรเตอร์รหัสความเข้ากันได้ความเข้ากันได้ของสินค้าGCR BRIDGEปรับแต่งได้มาร์คกิ้งชื่อส่วนประกอบสีของแค็ป / โอเปอเรเตอร์ หรือเลนส์ตำแหน่งการติดตั้งความกว้างโดยรวมของ CADความสูงโดยรวมของ CADความลึกโดยรวมของ CADการรีเซ็ตรหัสการจัดเรียงทางไฟฟ้าข้อมูลตำแหน่งของโอเปอเรเตอร์[Us] พิกัดแรงดันไฟเลี้ยงจำนวนช่องข้อตกลงด้านการสื่อสารโปรโตคอลพอร์ทสื่อสารClass การป้องกันไฟฟ้าช็อตค่าแรงบิดไฟ LED แสดงสถานะชนิดควบคุม    ชื่อกล่องคอนโทรล   ชนิดเสาอากาศกำลังขยายของเสาอากาศสิ่งที่มีในชุดส่วนประกอบของอุปกรณ์วัสดุหัวระดับการปล่อยการใช้พลังงานสูงสุดในหน่วย Wเทคนิคการมอดูเลทแบนด์วิดท์           ความถี่           ชนิดของตัวรับ
XACA9412Harmony XACหัวสำหรับปุ่มกดCSA C22.2 หมายเลข 14
UL 508
EN/IEC 60204-32
EN/IEC 60947-5-1
การปฏิบัติตาม Pro-active 
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
มีมีประกาศ RoHS ของจีนมี15 gn (f= 10 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6100 gn ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529-25 ถึง 70°C-40 ถึง 70 °Cประกาศ REACH18 เดือนมี10Class II ตามมาตรฐาน IEC 61140IK08 ตามมาตรฐาน EN 501020.01 กก.มีบูทXACAไม่มีเครื่องหมายXACAสีดำด้านหน้าของกล่อง
XACA9413Harmony XACหัวสำหรับปุ่มกดEN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 หมายเลข 14
UL 508
EN/IEC 60204-32
การปฏิบัติตาม Pro-active 
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
มีมีประกาศ RoHS ของจีนมี15 gn (f= 10 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6100 gn ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529-25 ถึง 70°C-40 ถึง 70 °Cประกาศ REACH18 เดือนมี10Class II ตามมาตรฐาน IEC 61140IK08 ตามมาตรฐาน EN 501020.01 กก.มีบูทXACAไม่มีเครื่องหมายXACAสีเขียวด้านหน้าของกล่อง
XACA9414Harmony XACหัวสำหรับปุ่มกดCSA C22.2 หมายเลข 14
UL 508
EN/IEC 60204-32
EN/IEC 60947-5-1
การปฏิบัติตาม Pro-active 
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
มีมีประกาศ RoHS ของจีนมี15 gn (f= 10 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6100 gn ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529-25 ถึง 70°C-40 ถึง 70 °Cประกาศ REACH18 เดือนมี10Class II ตามมาตรฐาน IEC 61140IK08 ตามมาตรฐาน EN 501020.01 กก.มีบูทXACAไม่มีเครื่องหมายXACAสีแดงด้านหน้าของกล่อง
XB4BA31Harmony XB4ปุ่มกดJIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-5
UL 508
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 หมายเลข 14
JIS C8201-1
การปฏิบัติตาม Pro-active 
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
มีมีประกาศ RoHS ของจีนมี5 gn (f = 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-630 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วไซน์ครึ่งลูก ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วไซน์ครึ่งลูก ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
-40 ถึง 70 °C-40 ถึง 70 °Cประกาศ REACH18 เดือนมี1Class I ตามมาตรฐาน IEC 60536IK06 ตามมาตรฐาน IEC 50102XB40.08 กก.CSA
RINA
GL
BV
ได้มาตรฐาน UL
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
ผลิตภัณฑ์ Green Premiumรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน10000000 รอบNEMA 13
NEMA 4X
22 mmโลหะชุบโครเมียมTHสปริงดันกลับแบบกลมสีเขียว หัวเรียบ, ไม่มีเครื่องหมายสินค้าสำเร็จรูปมาตรฐาน7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม.ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ1000000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 120 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 รอบ, AC-15, 4 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 รอบ, DC-13, 0.5 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C
30 mm47 mm52 mm0.8 ถึง 1.2 Nm ตามมาตรฐาน EN 60947-1600 V (มลภาวะระดับ 3) ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-110 A ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-11 NOเทอร์มินอล แบบสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีคอร์ดเอ็น ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
เทอร์มินอล แบบสกรู, <= 1 x 0.22.2 x 2.5 มม.2 ไม่มีคอร์ดเอ็น ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
(13-14) NO10 A ฟิวส์หลอดทรงกระบอก type gG ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-16 kV EN/IEC 60947-1ตัดช้าไม่มีโลหะผสมเงิน (Ag/Ni)Zamakหน้าสัมผัสมาตรฐานหัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกหมายเลข 1
หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษหมายเลข 1
หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 4 มม.
หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 5.5 มม.
3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
6 A ที่ 120 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
0.1 A ที่ 600 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
0.55 A ที่ 125 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
1.2 A ที่ 600 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
Λ < 10exp(-6) ที่ 5 V และ 1 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) ที่ 17 V และ 5 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4
2.6 มม. (NO เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า)
4.3 มม. (ระยะทั้งหมด)
3.8 N NO เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า
XB4BA42Harmony XB4ปุ่มกดEN/IEC 60947-5-5
UL 508
CSA C22.2 หมายเลข 14
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
การปฏิบัติตาม Pro-active 
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
มีมีประกาศ RoHS ของจีนมี5 gn (f = 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-630 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วไซน์ครึ่งลูก ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วไซน์ครึ่งลูก ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
-40 ถึง 70 °C-40 ถึง 70 °Cประกาศ REACH18 เดือนมี1Class I ตามมาตรฐาน IEC 60536IK06 ตามมาตรฐาน IEC 50102XB40.08 กก.LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
GL
BV
CSA
DNV
ได้มาตรฐาน UL
ผลิตภัณฑ์ Green Premiumรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน10000000 รอบNEMA 13
NEMA 4X
22 mmโลหะชุบโครเมียมTHสปริงดันกลับแบบกลมสีแดง หัวเรียบ, ไม่มีเครื่องหมายสินค้าสำเร็จรูปมาตรฐาน7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม.ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ1000000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 120 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 รอบ, AC-15, 4 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 รอบ, DC-13, 0.5 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C
30 mm47 mm52 mm0.8 ถึง 1.2 Nm ตามมาตรฐาน EN 60947-1600 V (มลภาวะระดับ 3) ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-110 A ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-11 NCเทอร์มินอล แบบสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีคอร์ดเอ็น ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
เทอร์มินอล แบบสกรู, <= 1 x 0.22.2 x 2.5 มม.2 ไม่มีคอร์ดเอ็น ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
(21-22) NC10 A ฟิวส์หลอดทรงกระบอก type gG ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-16 kV EN/IEC 60947-1ตัดช้ามี ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix Kโลหะผสมเงิน (Ag/Ni)Zamakหน้าสัมผัสมาตรฐานหัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกหมายเลข 1
หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษหมายเลข 1
หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 4 มม.
หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 5.5 มม.
3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
6 A ที่ 120 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
0.1 A ที่ 600 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
0.55 A ที่ 125 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
1.2 A ที่ 600 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
Λ < 10exp(-6) ที่ 5 V และ 1 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) ที่ 17 V และ 5 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4
1.5 มม. (NC เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า)
4.3 มม. (ระยะทั้งหมด)
3.5 N NC เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า
XB4BA61Harmony XB4ปุ่มกดJIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
UL 508
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-5
CSA C22.2 หมายเลข 14
JIS C8201-1
การปฏิบัติตาม Pro-active 
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
มีมีประกาศ RoHS ของจีนมี5 gn (f = 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-630 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วไซน์ครึ่งลูก ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วไซน์ครึ่งลูก ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
-40 ถึง 70 °C-40 ถึง 70 °Cประกาศ REACH18 เดือนมี1Class I ตามมาตรฐาน IEC 60536IK06 ตามมาตรฐาน IEC 50102XB40.08 กก.ได้มาตรฐาน UL
RINA
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
DNV
GL
ผลิตภัณฑ์ Green Premiumรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน10000000 รอบNEMA 13
NEMA 4X
22 mmโลหะชุบโครเมียมTHสปริงดันกลับแบบกลมสีน้ำเงิน หัวเรียบ, ไม่มีเครื่องหมายสินค้าสำเร็จรูปมาตรฐาน7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม.ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ1000000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 120 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 รอบ, AC-15, 4 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 รอบ, DC-13, 0.5 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C
30 mm47 mm52 mm0.8 ถึง 1.2 Nm ตามมาตรฐาน EN 60947-1600 V (มลภาวะระดับ 3) ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-110 A ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-11 NOเทอร์มินอล แบบสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีคอร์ดเอ็น ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
เทอร์มินอล แบบสกรู, <= 1 x 0.22.2 x 2.5 มม.2 ไม่มีคอร์ดเอ็น ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
(13-14) NO10 A ฟิวส์หลอดทรงกระบอก type gG ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1EN/IEC 60947-1 6 kVตัดช้าไม่มีโลหะผสมเงิน (Ag/Ni)Zamakหน้าสัมผัสมาตรฐานหัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกหมายเลข 1
หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษหมายเลข 1
หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 4 มม.
หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 5.5 มม.
3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
6 A ที่ 120 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
0.1 A ที่ 600 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
0.55 A ที่ 125 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
1.2 A ที่ 600 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
Λ < 10exp(-6) ที่ 5 V และ 1 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) ที่ 17 V และ 5 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4
2.6 มม. (NO เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า)
4.3 มม. (ระยะทั้งหมด)
3.8 N NO เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า
XB4BD53Harmony XB4ซีเล็คเตอร์สวิตช์EN/IEC 60947-5-5
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 หมายเลข 14
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
การปฏิบัติตาม Pro-active 
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
มีมีประกาศ RoHS ของจีนมี5 gn (f = 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-630 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วไซน์ครึ่งลูก ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วไซน์ครึ่งลูก ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
IP69
IP69K
IP67 ตามมาตรฐาน IEC 60529
-40 ถึง 70 °C-40 ถึง 70 °Cประกาศ REACH18 เดือนมี1Class I ตามมาตรฐาน IEC 60536XB40.105 กก.UL
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
CSA
DNV
RINA
GL
ผลิตภัณฑ์ Green Premiumรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน1000000 รอบNEMA 13
NEMA 4X
22 mmโลหะชุบโครเมียมTHสปริงดันกลับมากลางแบบกลมปุ่มบิดสีดำมาตรฐานสินค้าสำเร็จรูปมาตรฐาน7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม.ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ1000000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C
1000000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 120 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C
1000000 รอบ, AC-15, 4 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C
1000000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C
1000000 รอบ, DC-13, 0.5 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C
30 mm47 mm68 mm0.8 ถึง 1.2 Nm ตามมาตรฐาน EN 60947-1600 V (มลภาวะระดับ 3) ตามมาตรฐาน EN 60947-110 A ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-12 NOเทอร์มินอล แบบสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีคอร์ดเอ็น ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
เทอร์มินอล แบบสกรู, <= 1 x 0.22 มม.2 ไม่มีคอร์ดเอ็น ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
(13-14) NO
(23-24) NO
10 A ฟิวส์หลอดทรงกระบอก type gG ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1EN 60947-1 6 kVตัดช้าไม่มีโลหะผสมเงิน (Ag/Ni)Zamakหน้าสัมผัสมาตรฐานหัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกหมายเลข 1
หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษหมายเลข 1
หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 4 มม.
หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 5.5 มม.
3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
6 A ที่ 120 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
0.1 A ที่ 600 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
0.55 A ที่ 125 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
1.2 A ที่ 600 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
Λ < 10exp(-6) ที่ 5 V และ 1 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) ที่ 17 V และ 5 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4
3 ตำแหน่ง +/- 45°0.14 N.m NO เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า
XB4BP31Harmony XB4ปุ่มกดUL 508
EN/IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 หมายเลข 14
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
การปฏิบัติตาม Pro-active 
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
มีมีประกาศ RoHS ของจีนมี5 gn (f = 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-630 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วไซน์ครึ่งลูก ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วไซน์ครึ่งลูก ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529
IP67
-40 ถึง 70 °C-40 ถึง 70 °Cประกาศ REACH18 เดือนมี1Class I ตามมาตรฐาน IEC 60536IK06 ตามมาตรฐาน IEC 50102XB40.082 กก.BV
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
ได้มาตรฐาน UL
RINA
DNV
ผลิตภัณฑ์ Green Premiumรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน10000000 รอบNEMA 13
NEMA 4X
22 mmโลหะชุบโครเมียมTHสปริงดันกลับแบบกลมสีเขียว หัวนูน, ไม่มีเครื่องหมายสินค้าสำเร็จรูปมาตรฐาน7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม.ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ1000000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 120 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 รอบ, AC-15, 4 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 รอบ, DC-13, 0.5 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C
30 mm47 mm61 mm0.8 ถึง 1.2 Nm ตามมาตรฐาน EN 60947-1600 V (มลภาวะระดับ 3) ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-110 A ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-11 NOเทอร์มินอล แบบสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีคอร์ดเอ็น ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
เทอร์มินอล แบบสกรู, <= 1 x 0.22.2 x 2.5 มม.2 ไม่มีคอร์ดเอ็น ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
(13-14) NO10 A ฟิวส์หลอดทรงกระบอก type gG ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-16 kV EN/IEC 60947-1ตัดช้าไม่มีโลหะผสมเงิน (Ag/Ni)Zamakหน้าสัมผัสมาตรฐานหัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกหมายเลข 1
หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษหมายเลข 1
หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 4 มม.
หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 5.5 มม.
3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
6 A ที่ 120 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
0.1 A ที่ 600 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
0.55 A ที่ 125 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
1.2 A ที่ 600 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
Λ < 10exp(-6) ที่ 5 V และ 1 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) ที่ 17 V และ 5 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4
2.6 มม. (NO เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า)
4.3 มม. (ระยะทั้งหมด)
3.8 N NO เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้าบูทใส







 



































 

































 

































 

































 

































 

































 






































 






































 

































 
























 
























 




















 

















รหัสสินค้า
XB4BL42 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งSeries เส้นผ่านศูนย์กลางคัตเอาท์ สวิตช์กด สี รูปทรง สวิตช์กด การทำงานของ สวิตช์กด ลักษณะ สวิตช์กด คะแนน IP Series การกำหนดค่าหน้าสัมผัส ไฟส่องสว่าง แรงดันไฟฟ้า AC สูงสุด แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุด ชนิดการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางของ สวิตช์กด อุณหภูมิใช้งานสูงสุด การ มาร์คกิ้ง สวิตช์กด อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ ชนิดมีขั้ว กระแสไฟฟ้า สูงสุด วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุ กรอบ การกำหนดค่าวงจร ฟังก์ชั่นสวิตช์ พิกัดกระแสไฟฟ้า

฿ 370.00

฿ 261.18

PUSH BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 2 วัน Harmony XB422mmสีแดง-สปริงดันกลับแบบกลมIP66, IP67, IP69, IP69KHarmony XB4NCไม่มี600V600Vติดตั้งบนพาแนล22mm70°Cไม่มีเครื่องหมาย-25°Cสกรู6 A ac, 550 mA dc-----

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XB4BL42 ในชุด ปุ่มกด

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
9001KR1GH5
XB4BD53
XB4BP31
XB4BP42
XB4BS8445
XB5AA21
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งSeries เส้นผ่านศูนย์กลางคัตเอาท์ สวิตช์กด สี รูปทรง สวิตช์กด การทำงานของ สวิตช์กด ลักษณะ สวิตช์กด คะแนน IP Series การกำหนดค่าหน้าสัมผัส ไฟส่องสว่าง แรงดันไฟฟ้า AC สูงสุด แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุด ชนิดการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางของ สวิตช์กด อุณหภูมิใช้งานสูงสุด การ มาร์คกิ้ง สวิตช์กด อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ ชนิดมีขั้ว กระแสไฟฟ้า สูงสุด วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุ กรอบ การกำหนดค่าวงจร ฟังก์ชั่นสวิตช์ พิกัดกระแสไฟฟ้า

฿ 1,356.67

1 ชิ้น 60 วัน Harmony 9001K30mmสีเขียวแบบกลมชั่วขณะแบบกลมIP66Harmony 9001K----------------

฿ 604.33

1 ชิ้น 60 วัน Harmony XB422 mmสีดำแบบกลมสปริงดันกลับมากลาง-IP67, IP69, IP69K-2 NO-----70°C--40°C---โลหะชุบโครเมียม--10A

฿ 413.17

1 ชิ้น 2 วัน Harmony XB422 mmสีเขียวแบบกลมสปริงดันกลับ-IP66, IP67-1 NO-----70°C--40°C---โลหะชุบโครเมียมSPST-NOOFF - (ON)6A

฿ 413.17

1 ชิ้น 2 วัน Harmony XB422 mmสีแดงแบบกลมสปริงดันกลับ-IP66, IP67-1 NC-----70°C--40°C---โลหะชุบโครเมียมSPST-NOON - (OFF)6A

฿ 801.67

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน Harmony XB4-สีแดงแบบกลมทริกเกอร์แอคชั่นและสลักล็อคเชิงกล-IP66, IP67, IP69, IP69K-1 NO + 1 NC-----70°C--40°C---โลหะชุบโครเมียมSPDTON - ON6A

฿ 234.33

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน Harmony XB522 mmสีดำแบบกลมสปริงดันกลับหัวเรียบIP66, IP67, IP69, IP69K-1 NO-----70°C--40°C---พลาสติก, พลาสติกสีเทาเข้มSPST-NO-1.2A,0.1A