(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปุ่มกดและอุปกรณ์เสริม
รหัส ผลิตภัณฑ์ | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | การประกัน | น้ำหนักสุทธิ | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | กฎระเบียบ REACH | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | โครงแบบกลม | REACh ปราศจาก SVHC | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | มาตรฐาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | ระดับการป้องกัน IP | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | ปริมาณขายไม่แยกชิ้น | การเคลือบป้องกัน | ทนการสั่นสะเทือน | ทนต่อแรงกระแทก | WEEE | การเชื่อมต่อ - ขั้ว | การนำเสนออุปกรณ์ | [Ui] พิกัดทนแรงดันไฟฟ้าฉนวน | คำอธิบายเทอร์มินัล ISO n°1 | [Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ | การเคลื่อนที่ทำงาน | วัสดุปลอกยึด | ความทนทานเชิงกล | เส้นผ่านศูนย์กลางการติดตั้ง | ชนิดหัว | ความทนทานทางไฟฟ้า | ปลอดสารพิษโลหะหนัก | โครงสร้างและชนิดหน้าสัมผัส | วัสดุกรอบ | อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร | การทำงานของหน้าสัมผัส | รูปทรงหัวส่งสัญญาณ | วัสดุหน้าสัมผัส | แรงบิดขันแน่น | การเปิดบวก | รูปทรงหัวสกรู | [Ie] พิกัดกระแสไฟฟ้าใช้งาน | [Us] พิกัดแรงดันจ่ายไฟ | การใช้กระแสไฟฟ้า | แหล่งกำเนิดแสง | ความเชื่อถือได้ทางไฟฟ้า | ขีด จำกัด แรงดันไฟเลี้ยง | ความต้านทานต่อการเกิดไฟฟ้าสถิต | ชนิดการส่งสัญญาณ | ฐานหลอดไฟ | ความกว้างโดยรวมของ CAD | ความสูงโดยรวมของ CAD | ความลึกโดยรวมของ CAD | รูปแบบตัวทำงาน | ทนต่อไฟกระชาก | ความต้านทานต่อแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่แบบรวดเร็ว | ความต้านทานต่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้า | การปล่อยแม่เหล็กไฟฟ้า | แรงปฏิบัติการ | ระดับการป้องกัน NEMA | การป้องกันระดับ IK | ชนิดตัวทำงาน | [Ith] ค่ากระแสที่ทนได้โดยไม่เกิดความร้อนในอากาศเปิดทั่วไป | การใช้งานหน้าสัมผัส | อายุการใช้งาน | ความกว้าง | ความสูง | ความลึก | ข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ใช้งาน | แหวนรองทนทานต่อแรงดันสูง | องค์ประกอบอุปกรณ์ | Class การป้องกันไฟฟ้าช็อต | หมวดหมู่อุปกรณ์เสริม / ชิ้นส่วนแยก | ปลายทางอุปกรณ์เสริม / ชิ้นส่วนแยก | มาร์คกิ้ง | รหัสองค์ประกอบทางไฟฟ้า | ประเภทแรงดันไฟฟ้าเกิน | ความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ | ชนิดบล็อคหน้าสัมผัส | วัสดุ | ภาษา | สีแหล่งกำเนิดแสง | ชนิดอุปกรณ์เสริม / ชิ้นส่วนแยก | ชื่อสถานี | ความเข้ากันได้ของช่วง | ฝาครอบ/ผู้ใช้งานหรือสีเลนส์ | ขนาดตัวยึดป้ายคำอธิบาย | ความถี่การส่งสัญญาณ | ระยะตรวจจับสูงสุด | จำนวนช่อง | โหมด แก้ไข | ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า | ข้อกำหนดเกี่ยวกับวิทยุ | ความชื้นสัมพัทธ์ | ตำแหน่งปฏิบัติการ | โปรโตคอลพอร์ทระบบสื่อสาร | การจ่ายไฟเข้าบล๊อกแสงไฟ | สี | เวลาตอบสนอง | ความแข็งแรงเชิงกล | ชนิดเสาอากาศ | กำลังเสาอากาศ | กฎระเบียบ | การติดตั้งบล็อค | ขนาดลาเบล | ระดับการปล่อยมลพิษ | อัตราการกินไฟสูงสุด W | เทคนิคการมอดูเลต | อัตราการส่งถ่ายข้อมูล | ความลึกในการฝัง | เวลาในการรับข้อมูล | ระดับการปล่อยมลพิษ | ปริมาณต่อชุด | กลุ่มหลัก | แรงบิดใช้งาน | กลุ่มผลิตภัณฑ์ | การเชื่อมต่อไฟฟ้า | ชื่อส่วนประกอบ | จำนวนขั้ว | การใช้งานอุปกรณ์ | การใช้งานเฉพาะทางของผลิตภัณฑ์ | ช่องเดินสายเคเบิลเข้า | แรงดันไฟฟ้าสลับสูงสุด | คุณสมบัติสิ่งแวดล้อม | วัสดุ แนบมา | ชนิดคอนเนคเตอร์ | ชนิดการป้องกัน | การกำหนดอุปกรณ์เสริม / ชิ้นส่วนแยก | [Ue] พิกัดแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ | ชนิดบอดี้ | สีบล๊อกแสงไฟ | จำนวนสเต็ป | [Ithe] ค่ากระแสที่ทนได้โดยไม่เกิดความร้อนในที่ปิดทั่วไป | ความยาวสายเคเบิล | การออกแบบ | ขนาด | ทิศทางเข้าหา | [Sa] ระยะการใช้งานที่รับรอง | [Sar] ระยะการทริปที่รับรอง | [Ie] พิกัดกระแสไฟฟ้าใช้งานสูงสุด | ความต้านทานระหว่างเทอร์มินอล | ความจุการสลับ mA | ความต้านทานของฉนวน | พิกัดลัดวงจร | ความถี่การสลับ | ระดับความปลอดภัย | ข้อมูลด้านความปลอดภัย | วัสดุ สายไฟ | ความไวสูงสุดต่อสนามแม่เหล็ก | ความต้านทานสูงสุดระหว่างเทอร์มินอล | การติดตั้งอุปกรณ์ | วัสดุตัวสินค้าหลัก | ขีดจำกัดแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | ชื่อซีรีส์ | การแสดงผลในพื้นที่ | ความเร็วในการควบคุมต่ำสุด | หัวที่เกี่ยวข้อง | ชนิดวงจรจ่ายไฟ | อายุการใช้งานหลอดไฟ | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XB4BVB1 | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | 18 เดือน | 0.08 กก. | ประกาศ RoHS ของจีน | ประกาศ REACH | ไฟไพล็อต | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลการสิ้นสุดอายุการใช้งาน | มี | Harmony XB4 | UL 508 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-1 | -40 ถึง 70°C | -40 ถึง 70°C | IP66 เป็นไปตาม IEC 60529 IP67 IP69 IP69K | เป็นไปตามมาตรฐาน UL CSA | XB4 | 1 | TH | 5 gn (f= 12 ถึง 500 Hz) เป็นไปตาม IEC 60068-2-6 | 30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่น Half Sine เป็นไปตาม IEC 60068-2-27 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่น Half Sine เป็นไปตาม IEC 60068-2-27 | ผลิตภัณฑ์จะตัองถูกกำจัดทิ้งใน ตลาดสหภาพยุโรปโดยปฏิบัติตาม วิธีการเก็บทิ้งขยะเฉพาะทาง และห้ามทิ้งลงถังขยะทั่วไป | เทอร์มินอลสกรูยึด, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลายสายเคเบิล เป็นไปตาม EN/IEC 60947-1 เทอร์มินอลสกรูยึด, 1 x 0.22...2 x 2.5 มม.2 ไม่มีปลายสายเคเบิล เป็นไปตาม EN/IEC 60947-1 | ผลิตภัณฑ์สมบูรณ์ | 250 V (ระดับมลพิษ 3) เป็นไปตาม EN 60947-1 | (X1-X2) PL | 4 kV EN 60947-1 | — | Zamak | — | 22 mm | มาตรฐาน | — | — | — | โลหะชุบโครเมียม | — | — | แบบกลม | — | — | — | — | — | 24 V AC/DC 50/60 Hz | 18 mA | LED มีการป้องกัน | — | 19.2 ถึง 30 V DC 21.6 ถึง 26.4 V AC | 6 kV บนหน้าสัมผัส (ส่วนโลหะ) เป็นไปตาม IEC 61000-4-2 8 kV ในอากาศอิสระ (ในชิ้นส่วนฉนวน) เป็นไปตาม IEC 61000-4-2 | คงที่ | LED ในตัว | — | — | — | — | 1 kV เป็นไปตาม IEC 61000-4-5 | 2 kV เป็นไปตาม IEC 61000-4-4 | 10 V/m เป็นไปตาม IEC 61000-4-3 | Class B เป็นไปตาม IEC 55011 | — | NEMA 13 NEMA 4X | IK06 เป็นไปตาม IEC 50102 | — | — | — | 100000 h ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 °C | 30 mm | 47 mm | 54 mm | ด้วยเลนส์ทั่วไป | 7000000 Pa ที่ 55°C, ระยะห่าง: 0.1 ม. | — | Class I เป็นไปตาม IEC 60536 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | สีขาว | — | — | — | สีขาว | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
XB4BVB5 | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | 18 เดือน | 0.08 กก. | ประกาศ RoHS ของจีน | ประกาศ REACH | ไฟไพล็อต | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลการสิ้นสุดอายุการใช้งาน | มี | Harmony XB4 | EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-1 | -40 ถึง 70°C | -40 ถึง 70°C | IP66 เป็นไปตาม IEC 60529 IP67 IP69 IP69K | CSA เป็นไปตามมาตรฐาน UL | XB4 | 1 | TH | 5 gn (f= 12 ถึง 500 Hz) เป็นไปตาม IEC 60068-2-6 | 30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่น Half Sine เป็นไปตาม IEC 60068-2-27 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่น Half Sine เป็นไปตาม IEC 60068-2-27 | ผลิตภัณฑ์จะตัองถูกกำจัดทิ้งใน ตลาดสหภาพยุโรปโดยปฏิบัติตาม วิธีการเก็บทิ้งขยะเฉพาะทาง และห้ามทิ้งลงถังขยะทั่วไป | เทอร์มินอลสกรูยึด, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลายสายเคเบิล เป็นไปตาม EN/IEC 60947-1 เทอร์มินอลสกรูยึด, 1 x 0.22...2 x 2.5 มม.2 ไม่มีปลายสายเคเบิล เป็นไปตาม EN/IEC 60947-1 | ผลิตภัณฑ์สมบูรณ์ | 250 V (ระดับมลพิษ 3) เป็นไปตาม EN 60947-1 | (X1-X2) PL | 4 kV EN 60947-1 | — | Zamak | — | 22 mm | มาตรฐาน | — | — | — | โลหะชุบโครเมียม | — | — | แบบกลม | — | — | — | — | — | 24 V AC/DC 50/60 Hz | 18 mA | LED มีการป้องกัน | — | 19.2 ถึง 30 V DC 21.6 ถึง 26.4 V AC | 6 kV บนหน้าสัมผัส (ส่วนโลหะ) เป็นไปตาม IEC 61000-4-2 8 kV ในอากาศอิสระ (ในชิ้นส่วนฉนวน) เป็นไปตาม IEC 61000-4-2 | คงที่ | LED ในตัว | — | — | — | — | 1 kV เป็นไปตาม IEC 61000-4-5 | 2 kV เป็นไปตาม IEC 61000-4-4 | 10 V/m เป็นไปตาม IEC 61000-4-3 | Class B เป็นไปตาม IEC 55011 | — | NEMA 13 NEMA 4X | IK06 เป็นไปตาม IEC 50102 | — | — | — | 100000 h ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 °C | 30 mm | 47 mm | 54 mm | ด้วยเลนส์ทั่วไป | 7000000 Pa ที่ 55°C, ระยะห่าง: 0.1 ม. | — | Class I เป็นไปตาม IEC 60536 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | สีส้ม | — | — | — | สีส้ม | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
XB4BVG4 | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | 18 เดือน | 0.08 กก. | ประกาศ RoHS ของจีน | ประกาศ REACH | ไฟไพล็อต | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลการสิ้นสุดอายุการใช้งาน | มี | Harmony XB4 | EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1 | -40 ถึง 70°C | -40 ถึง 70°C | IP66 เป็นไปตาม IEC 60529 IP67 IP69 IP69K | เป็นไปตามมาตรฐาน UL CSA | XB4 | 1 | TH | 5 gn (f= 12 ถึง 500 Hz) เป็นไปตาม IEC 60068-2-6 | 30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่น Half Sine เป็นไปตาม IEC 60068-2-27 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่น Half Sine เป็นไปตาม IEC 60068-2-27 | ผลิตภัณฑ์จะตัองถูกกำจัดทิ้งใน ตลาดสหภาพยุโรปโดยปฏิบัติตาม วิธีการเก็บทิ้งขยะเฉพาะทาง และห้ามทิ้งลงถังขยะทั่วไป | เทอร์มินอลสกรูยึด, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลายสายเคเบิล เป็นไปตาม EN/IEC 60947-1 เทอร์มินอลสกรูยึด, 1 x 0.22...2 x 2.5 มม.2 ไม่มีปลายสายเคเบิล เป็นไปตาม EN/IEC 60947-1 | ผลิตภัณฑ์สมบูรณ์ | 250 V (ระดับมลพิษ 3) เป็นไปตาม EN 60947-1 | (X1-X2) PL | EN 60947-1 4 kV | — | Zamak | — | 22 mm | มาตรฐาน | — | — | — | โลหะชุบโครเมียม | — | — | แบบกลม | — | — | — | — | — | 110...120 V AC 50/60 Hz | 14 mA | LED มีการป้องกัน | — | 100 ถึง 132 V AC | 6 kV บนหน้าสัมผัส (ส่วนโลหะ) เป็นไปตาม IEC 61000-4-2 8 kV ในอากาศอิสระ (ในชิ้นส่วนฉนวน) เป็นไปตาม IEC 61000-4-2 | คงที่ | LED ในตัว | — | — | — | — | 1 kV เป็นไปตาม IEC 61000-4-5 | 2 kV เป็นไปตาม IEC 61000-4-4 | 10 V/m เป็นไปตาม IEC 61000-4-3 | Class B เป็นไปตาม IEC 55011 | — | NEMA 13 NEMA 4X | IK06 เป็นไปตาม IEC 50102 | — | — | — | 100000 h ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 °C | 30 mm | 47 mm | 54 mm | ด้วยเลนส์ทั่วไป | 7000000 Pa ที่ 55°C, ระยะห่าง: 0.1 ม. | — | Class I เป็นไปตาม IEC 60536 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | สีแดง | — | — | — | สีแดง | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
XB4BW31B5 | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | 18 เดือน | 0.097 กก. | ประกาศ RoHS ของจีน | ประกาศ REACH | ปุ่มกดส่องสว่าง | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลการสิ้นสุดอายุการใช้งาน | มี | Harmony XB4 | EN/IEC 60947-5-5 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 UL 508 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1 | -40 ถึง 70°C | -40 ถึง 70°C | IP66 เป็นไปตาม IEC 60529 IP67 IP69 IP69K | DNV CSA เป็นไปตามมาตรฐาน UL LROS (Lloyds register of shipping) GL RINA BV | XB4 | 1 | TH | 5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) เป็นไปตาม IEC 60068-2-6 | 30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่น Half Sine เป็นไปตาม IEC 60068-2-27 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่น Half Sine เป็นไปตาม IEC 60068-2-27 | ผลิตภัณฑ์จะตัองถูกกำจัดทิ้งใน ตลาดสหภาพยุโรปโดยปฏิบัติตาม วิธีการเก็บทิ้งขยะเฉพาะทาง และห้ามทิ้งลงถังขยะทั่วไป | เทอร์มินอลสกรูยึด, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลายสายเคเบิล เป็นไปตาม EN/IEC 60947-1 เทอร์มินอลสกรูยึด, 1 x 0.22...2 x 2.5 มม.2 ไม่มีปลายสายเคเบิล เป็นไปตาม EN/IEC 60947-1 | ผลิตภัณฑ์สมบูรณ์ | 600 V (ระดับมลพิษ 3) เป็นไปตาม EN/IEC 60947-1 | (13-14) NO (21-22) NC | EN/IEC 60947-1 6 kV | 1.5 mm (NC เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า) 2.6 mm (NO เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า) 4.3 มม. (ระยะทั้งหมด) | Zamak | 10000000 รอบ | 22 mm | มาตรฐาน | 1000000 รอบ, AC‑15, 2 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม EN/IEC 60947‑5‑1 appendix C 1000000 รอบ, AC‑15, 3 A ที่ 120 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม EN/IEC 60947‑5‑1 appendix C 1000000 รอบ, AC‑15, 4 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม EN/IEC 60947‑5‑1 appendix C 1000000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม EN/IEC 60947‑5‑1 appendix C 1000000 รอบ, DC-13, 0.5 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม EN/IEC 60947‑5‑1 appendix C | — | 1 NO + 1 NC | โลหะชุบโครเมียม | ฟิวส์แบบตลับ 10A ชนิด gG เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 | ขาดช้า(Slow-break) | แบบกลม | โลหะผสมเงิน (Ag/Ni) | 0.8 ถึง 1.2 N.m เป็นไปตาม EN 60947-1 | เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 appendix K | ร่องแฉกรองรับการใช้งานกับไขควง Philips no 1 ร่องแฉกรองรับการใช้งานกับไขควง pozidriv no 1 ร่องตรงรองรับการใช้งานกับไขควงปากแบน ⌀4 มม. ร่องตรงรองรับการใช้งานกับไขควงปากแบน ⌀5.5 มม. | 3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 6 A ที่ 120 V, AC-15, A600 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 0.1 A ที่ 600 V, DC-13, Q600 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 0.55 A ที่ 125 V, DC-13, Q600 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 1.2 A ที่ 600 V, AC-15, A600 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 | 24 V AC/DC ที่ 50/60 Hz | 18 mA | LED มีการป้องกัน | ƒฉ < 10exp(-6) ที่ 5 V และ 1 ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4 Λ < 10exp (-8) ที่ 17 V และ 5 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4 | 19.2 ถึง 30 V DC 21.6 ถึง 26.4 V AC | 6 kV บนหน้าสัมผัส (ส่วนโลหะ) เป็นไปตาม IEC 61000-4-2 8 kV ในอากาศอิสระ (ในชิ้นส่วนฉนวน) เป็นไปตาม IEC 61000-4-2 | คงที่ | LED ในตัว | — | — | — | แบบเรียบสีขาว | 1 kV เป็นไปตาม IEC 61000-4-5 | 2 kV เป็นไปตาม IEC 61000-4-4 | 10 V/m เป็นไปตาม IEC 61000-4-3 | Class B เป็นไปตาม IEC 55011 | 3.5 NC เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า 3.8 N | NEMA 13 NEMA 4X | IK06 เป็นไปตาม IEC 50102 | สปริงชักกลับ | 10 A เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 | หน้าสัมผัสมาตรฐาน | 100000 h ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 °C | 30 mm | 47 mm | 57 mm | ด้วยเลนส์ทั่วไป | 7000000 Pa ที่ 55°C, ระยะห่าง: 0.1 ม. | — | Class I เป็นไปตาม IEC 60536 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
XB4BW33B5 | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | 18 เดือน | 0.097 กก. | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
รหัสสินค้า |
---|
XB6DW3B5B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางคัตเอาท์ | Series | ไฟส่องสว่าง | คะแนน IP | ชนิดการติดตั้ง | ชนิดมีขั้ว | อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ | ไฟสี ไพล็อต | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภท อุปกรณ์เสริม | ประเภท หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | จำนวนตำแหน่ง | สวิตช์ การกระตุ้น | มุม โยน | ชนิด | แบบหล่อ หน้าสัมผัส | ฟังก์ชั่นสวิตช์ | พิกัดกระแสไฟฟ้า | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 610.50 | SWITCH OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | 16 mm | Harmony XB6 | - | IP65 | - | - | 12 ถึง 24 V AC/ DC | - | - | - | - | - | สปริงคืนกลับ | - | ปุ่มกดส่องสว่างแบบสมบูรณ์ | 1 NO + 1 NC | - | 1.5A, 0.1A | 12V ถึง 24V | 12V ถึง 24V |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XB6DW3B5B ในชุด ปุ่มกด
รหัสสินค้า |
---|
XB4BVB4 |
XB4BVB5 |
XB4BVG4 |
XVLA234 |
ZB2BY2904 |
ZB2BY2910 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางคัตเอาท์ | Series | ไฟส่องสว่าง | คะแนน IP | ชนิดการติดตั้ง | ชนิดมีขั้ว | อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ | ไฟสี ไพล็อต | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภท อุปกรณ์เสริม | ประเภท หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | จำนวนตำแหน่ง | สวิตช์ การกระตุ้น | มุม โยน | ชนิด | แบบหล่อ หน้าสัมผัส | ฟังก์ชั่นสวิตช์ | พิกัดกระแสไฟฟ้า | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 245.13 | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | 22 mm | Harmony XB4 | - | - | - | - | 24 V AC/DC ที่ 50/60 Hz | - | - | ตัวล็อค | - | - | - | - | ไฟไพล็อต | - | - | - | - | - | ||
฿ 245.13 | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | 22 mm | Harmony XB4 | - | IP66 | - | - | 24 V AC/DC ที่ 50/60 Hz | - | - | - | - | - | - | - | ไฟไพล็อต | - | - | 18mA | 24V | 24V | ||
฿ 291.38 | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | 22 mm | Harmony XB4 | - | IP66 | - | - | 110 ถึง 120 V ที่ AC 50/60 Hz | - | - | - | - | - | - | - | ไฟไพล็อต | - | - | 18mA | 24V | 24V | ||
฿ 242.81 | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | 8 mm | Harmony XVL | - | - | - | - | 24 V | - | - | - | - | - | - | - | ไฟไพล็อต LED มีฝาครอบเลนส์ในตัว | - | - | - | - | - | ||
฿ 50.88 | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ป้ายคำอธิบายมีเครื่องหมาย | - | - | - | - | - | ||
฿ 50.88 | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ป้ายคำอธิบายมีเครื่องหมาย | - | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง