1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปุ่มกด (รหัสสินค้า)

SWITCH OPTION/ACCESSORIES

ปุ่มกด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปุ่มกดและอุปกรณ์เสริม

รหัส ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSการประกันน้ำหนักสุทธิกฎระเบียบ RoHS ของจีนกฎระเบียบ REACHผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบสถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโครงแบบกลมREACh ปราศจาก SVHCช่วงของ ผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บระดับการป้องกัน IPการรับรอง ผลิตภัณฑ์ชื่อย่อของอุปกรณ์ปริมาณขายไม่แยกชิ้นการเคลือบป้องกันทนการสั่นสะเทือนทนต่อแรงกระแทกWEEEการเชื่อมต่อ - ขั้วการนำเสนออุปกรณ์[Ui] พิกัดทนแรงดันไฟฟ้าฉนวนคำอธิบายเทอร์มินัล ISO n°1[Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์การเคลื่อนที่ทำงานวัสดุปลอกยึดความทนทานเชิงกลเส้นผ่านศูนย์กลางการติดตั้งชนิดหัวความทนทานทางไฟฟ้าปลอดสารพิษโลหะหนักโครงสร้างและชนิดหน้าสัมผัสวัสดุกรอบอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรการทำงานของหน้าสัมผัสรูปทรงหัวส่งสัญญาณวัสดุหน้าสัมผัสแรงบิดขันแน่นการเปิดบวกรูปทรงหัวสกรู[Ie] พิกัดกระแสไฟฟ้าใช้งาน[Us] พิกัดแรงดันจ่ายไฟการใช้กระแสไฟฟ้าแหล่งกำเนิดแสงความเชื่อถือได้ทางไฟฟ้าขีด จำกัด แรงดันไฟเลี้ยงความต้านทานต่อการเกิดไฟฟ้าสถิตชนิดการส่งสัญญาณฐานหลอดไฟความกว้างโดยรวมของ CADความสูงโดยรวมของ CADความลึกโดยรวมของ CADรูปแบบตัวทำงานทนต่อไฟกระชากความต้านทานต่อแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่แบบรวดเร็วความต้านทานต่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้าการปล่อยแม่เหล็กไฟฟ้าแรงปฏิบัติการระดับการป้องกัน NEMAการป้องกันระดับ IKชนิดตัวทำงาน[Ith] ค่ากระแสที่ทนได้โดยไม่เกิดความร้อนในอากาศเปิดทั่วไปการใช้งานหน้าสัมผัสอายุการใช้งานความกว้างความสูงความลึกข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ใช้งานแหวนรองทนทานต่อแรงดันสูงองค์ประกอบอุปกรณ์Class การป้องกันไฟฟ้าช็อตหมวดหมู่อุปกรณ์เสริม / ชิ้นส่วนแยกปลายทางอุปกรณ์เสริม / ชิ้นส่วนแยกมาร์คกิ้งรหัสองค์ประกอบทางไฟฟ้าประเภทแรงดันไฟฟ้าเกินความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ชนิดบล็อคหน้าสัมผัสวัสดุภาษาสีแหล่งกำเนิดแสงชนิดอุปกรณ์เสริม / ชิ้นส่วนแยกชื่อสถานีความเข้ากันได้ของช่วงฝาครอบ/ผู้ใช้งานหรือสีเลนส์ขนาดตัวยึดป้ายคำอธิบายความถี่การส่งสัญญาณระยะตรวจจับสูงสุดจำนวนช่องโหมด แก้ไขความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าข้อกำหนดเกี่ยวกับวิทยุความชื้นสัมพัทธ์ตำแหน่งปฏิบัติการโปรโตคอลพอร์ทระบบสื่อสารการจ่ายไฟเข้าบล๊อกแสงไฟสีเวลาตอบสนองความแข็งแรงเชิงกลชนิดเสาอากาศกำลังเสาอากาศกฎระเบียบการติดตั้งบล็อคขนาดลาเบลระดับการปล่อยมลพิษอัตราการกินไฟสูงสุด Wเทคนิคการมอดูเลตอัตราการส่งถ่ายข้อมูลความลึกในการฝังเวลาในการรับข้อมูลระดับการปล่อยมลพิษปริมาณต่อชุดกลุ่มหลักแรงบิดใช้งานกลุ่มผลิตภัณฑ์การเชื่อมต่อไฟฟ้าชื่อส่วนประกอบจำนวนขั้วการใช้งานอุปกรณ์การใช้งานเฉพาะทางของผลิตภัณฑ์ช่องเดินสายเคเบิลเข้าแรงดันไฟฟ้าสลับสูงสุดคุณสมบัติสิ่งแวดล้อมวัสดุ แนบมาชนิดคอนเนคเตอร์ชนิดการป้องกันการกำหนดอุปกรณ์เสริม / ชิ้นส่วนแยก[Ue] พิกัดแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ชนิดบอดี้สีบล๊อกแสงไฟจำนวนสเต็ป[Ithe] ค่ากระแสที่ทนได้โดยไม่เกิดความร้อนในที่ปิดทั่วไปความยาวสายเคเบิลการออกแบบขนาดทิศทางเข้าหา[Sa] ระยะการใช้งานที่รับรอง[Sar] ระยะการทริปที่รับรอง[Ie] พิกัดกระแสไฟฟ้าใช้งานสูงสุดความต้านทานระหว่างเทอร์มินอลความจุการสลับ mAความต้านทานของฉนวนพิกัดลัดวงจรความถี่การสลับระดับความปลอดภัยข้อมูลด้านความปลอดภัยวัสดุ สายไฟความไวสูงสุดต่อสนามแม่เหล็กความต้านทานสูงสุดระหว่างเทอร์มินอลการติดตั้งอุปกรณ์วัสดุตัวสินค้าหลักขีดจำกัดแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดชื่อซีรีส์การแสดงผลในพื้นที่ความเร็วในการควบคุมต่ำสุดหัวที่เกี่ยวข้องชนิดวงจรจ่ายไฟอายุการใช้งานหลอดไฟรูปทรง
XB4BVB1การปฏิบัติตาม Pro-active 
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
มีมี18 เดือน0.08 กก.ประกาศ RoHS ของจีนประกาศ REACHไฟไพล็อตผลิตภัณฑ์ Green Premiumรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ข้อมูลการสิ้นสุดอายุการใช้งานมีHarmony XB4UL 508
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-5
JIS C8201-1
-40 ถึง 70°C-40 ถึง 70°CIP66 เป็นไปตาม IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
เป็นไปตามมาตรฐาน UL
CSA
XB41TH5 gn 
(f= 12 ถึง 500 Hz) 
เป็นไปตาม 
IEC 60068-2-6
30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) 
สำหรับการเร่งความเร็วคลื่น Half Sine 
เป็นไปตาม IEC 60068-2-27
50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) 
สำหรับการเร่งความเร็วคลื่น Half Sine 
เป็นไปตาม IEC 60068-2-27
ผลิตภัณฑ์จะตัองถูกกำจัดทิ้งใน 
ตลาดสหภาพยุโรปโดยปฏิบัติตาม
วิธีการเก็บทิ้งขยะเฉพาะทาง
และห้ามทิ้งลงถังขยะทั่วไป
เทอร์มินอลสกรูยึด, <= 2 x 1.5 มม.2 
มีปลายสายเคเบิล เป็นไปตาม 
EN/IEC 60947-1
เทอร์มินอลสกรูยึด, 1 x 0.22...2 x 2.5 มม.2 
ไม่มีปลายสายเคเบิล เป็นไปตาม 
EN/IEC 60947-1
ผลิตภัณฑ์สมบูรณ์250 V 
(ระดับมลพิษ 3) 
เป็นไปตาม 
EN 60947-1
(X1-X2) PL4 kV EN 60947-1Zamak22 mmมาตรฐานโลหะชุบโครเมียมแบบกลม24 V AC/DC 50/60 Hz18 mALED มีการป้องกัน19.2 ถึง 30 V DC
21.6 ถึง 26.4 V AC
6 kV บนหน้าสัมผัส (ส่วนโลหะ) 
เป็นไปตาม IEC 61000-4-2
8 kV ในอากาศอิสระ (ในชิ้นส่วนฉนวน) 
เป็นไปตาม IEC 61000-4-2
คงที่LED ในตัว1 kV เป็นไปตาม IEC 61000-4-52 kV เป็นไปตาม
IEC 61000-4-4
10 V/m เป็นไปตาม IEC 61000-4-3Class B เป็นไปตาม IEC 55011NEMA 13
NEMA 4X
IK06 เป็นไปตาม IEC 50102100000 h 
ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 °C
30 mm47 mm54 mmด้วยเลนส์ทั่วไป7000000 Pa ที่ 55°C, ระยะห่าง: 0.1 ม.Class I เป็นไปตาม IEC 60536สีขาวสีขาว
XB4BVB5การปฏิบัติตาม Pro-active 
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
มีมี18 เดือน0.08 กก.ประกาศ RoHS ของจีนประกาศ REACHไฟไพล็อตผลิตภัณฑ์ Green Premiumรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ข้อมูลการสิ้นสุดอายุการใช้งานมีHarmony XB4EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
EN/IEC 60947-5-5
JIS C8201-1
-40 ถึง 70°C-40 ถึง 70°CIP66 เป็นไปตาม IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
CSA
เป็นไปตามมาตรฐาน UL
XB41TH5 gn 
(f= 12 ถึง 500 Hz) 
เป็นไปตาม 
IEC 60068-2-6
30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่น Half Sine 
เป็นไปตาม IEC 60068-2-27
50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่น Half Sine 
เป็นไปตาม IEC 60068-2-27
ผลิตภัณฑ์จะตัองถูกกำจัดทิ้งใน 
ตลาดสหภาพยุโรปโดยปฏิบัติตาม
วิธีการเก็บทิ้งขยะเฉพาะทาง
และห้ามทิ้งลงถังขยะทั่วไป
เทอร์มินอลสกรูยึด, <= 2 x 1.5 มม.2 
มีปลายสายเคเบิล เป็นไปตาม 
EN/IEC 60947-1
เทอร์มินอลสกรูยึด, 1 x 0.22...2 x 2.5 มม.2 
ไม่มีปลายสายเคเบิล เป็นไปตาม 
EN/IEC 60947-1
ผลิตภัณฑ์สมบูรณ์250 V 
(ระดับมลพิษ 3) 
เป็นไปตาม 
EN 60947-1
(X1-X2) PL4 kV EN 60947-1Zamak22 mmมาตรฐานโลหะชุบโครเมียมแบบกลม24 V AC/DC 50/60 Hz18 mALED มีการป้องกัน19.2 ถึง 30 V DC
21.6 ถึง 26.4 V AC
6 kV บนหน้าสัมผัส (ส่วนโลหะ) 
เป็นไปตาม IEC 61000-4-2
8 kV ในอากาศอิสระ (ในชิ้นส่วนฉนวน) 
เป็นไปตาม IEC 61000-4-2
คงที่LED ในตัว1 kV เป็นไปตาม IEC 61000-4-52 kV เป็นไปตาม 
IEC 61000-4-4
10 V/m เป็นไปตาม IEC 61000-4-3Class B เป็นไปตาม IEC 55011NEMA 13
NEMA 4X
IK06 เป็นไปตาม IEC 50102100000 h 
ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 °C
30 mm47 mm54 mmด้วยเลนส์ทั่วไป7000000 Pa ที่ 55°C, ระยะห่าง: 0.1 ม.Class I เป็นไปตาม IEC 60536สีส้มสีส้ม
XB4BVG4การปฏิบัติตาม Pro-active 
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
มีมี18 เดือน0.08 กก.ประกาศ RoHS ของจีนประกาศ REACHไฟไพล็อตผลิตภัณฑ์ Green Premiumรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ข้อมูลการสิ้นสุดอายุการใช้งานมีHarmony XB4EN/IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-4
UL 508
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-1
-40 ถึง 70°C-40 ถึง 70°CIP66 เป็นไปตาม IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
เป็นไปตามมาตรฐาน UL
CSA
XB41TH5 gn 
(f= 12 ถึง 500 Hz) เป็นไปตาม 
IEC 60068-2-6
30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่น Half Sine 
เป็นไปตาม IEC 60068-2-27
50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่น Half Sine 
เป็นไปตาม IEC 60068-2-27
ผลิตภัณฑ์จะตัองถูกกำจัดทิ้งใน 
ตลาดสหภาพยุโรปโดยปฏิบัติตาม
วิธีการเก็บทิ้งขยะเฉพาะทาง
และห้ามทิ้งลงถังขยะทั่วไป
เทอร์มินอลสกรูยึด, <= 2 x 1.5 มม.2 
มีปลายสายเคเบิล เป็นไปตาม 
EN/IEC 60947-1
เทอร์มินอลสกรูยึด, 1 x 0.22...2 x 2.5 มม.2 
ไม่มีปลายสายเคเบิล เป็นไปตาม 
EN/IEC 60947-1
ผลิตภัณฑ์สมบูรณ์250 V 
(ระดับมลพิษ 3) 
เป็นไปตาม
EN 60947-1
(X1-X2) PLEN 60947-1 4 kVZamak22 mmมาตรฐานโลหะชุบโครเมียมแบบกลม110...120 V AC 50/60 Hz14 mALED มีการป้องกัน100 ถึง 132 V AC6 kV บนหน้าสัมผัส (ส่วนโลหะ) 
เป็นไปตาม IEC 61000-4-2
8 kV ในอากาศอิสระ (ในชิ้นส่วนฉนวน)
เป็นไปตาม IEC 61000-4-2
คงที่LED ในตัว1 kV เป็นไปตาม IEC 61000-4-52 kV เป็นไปตาม 
IEC 61000-4-4
10 V/m เป็นไปตาม IEC 61000-4-3Class B เป็นไปตาม IEC 55011NEMA 13
NEMA 4X
IK06 เป็นไปตาม IEC 50102100000 h 
ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 °C
30 mm47 mm54 mmด้วยเลนส์ทั่วไป7000000 Pa ที่ 55°C, ระยะห่าง: 0.1 ม.Class I เป็นไปตาม IEC 60536สีแดงสีแดง
XB4BW31B5การปฏิบัติตาม Pro-active 
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
มีมี18 เดือน0.097 กก.ประกาศ RoHS ของจีนประกาศ REACHปุ่มกดส่องสว่างผลิตภัณฑ์ Green Premiumรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ข้อมูลการสิ้นสุดอายุการใช้งานมีHarmony XB4EN/IEC 60947-5-5
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
UL 508
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-1
-40 ถึง 70°C-40 ถึง 70°CIP66 เป็นไปตาม IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
DNV
CSA
เป็นไปตามมาตรฐาน UL
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
RINA
BV
XB41TH5 gn 
(f= 2 ถึง 500 Hz) 
เป็นไปตาม
IEC 60068-2-6
30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่น Half Sine 
เป็นไปตาม IEC 60068-2-27
50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่น Half Sine 
เป็นไปตาม IEC 60068-2-27
ผลิตภัณฑ์จะตัองถูกกำจัดทิ้งใน 
ตลาดสหภาพยุโรปโดยปฏิบัติตาม
วิธีการเก็บทิ้งขยะเฉพาะทาง
และห้ามทิ้งลงถังขยะทั่วไป
เทอร์มินอลสกรูยึด, <= 2 x 1.5 มม.2 
มีปลายสายเคเบิล เป็นไปตาม 
EN/IEC 60947-1
เทอร์มินอลสกรูยึด, 1 x 0.22...2 x 2.5 มม.2 
ไม่มีปลายสายเคเบิล เป็นไปตาม 
EN/IEC 60947-1
ผลิตภัณฑ์สมบูรณ์600 V 
(ระดับมลพิษ 3) 
เป็นไปตาม 
EN/IEC 60947-1
(13-14) NO
(21-22) NC
EN/IEC 60947-1 6 kV1.5 mm 
(NC เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า)
2.6 mm 
(NO เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า)
4.3 มม. (ระยะทั้งหมด)
Zamak10000000 รอบ22 mmมาตรฐาน1000000 รอบ, AC‑15, 2 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม EN/IEC 60947‑5‑1 appendix C
1000000 รอบ, AC‑15, 3 A ที่ 120 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม EN/IEC 60947‑5‑1 appendix C
1000000 รอบ, AC‑15, 4 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม EN/IEC 60947‑5‑1 appendix C
1000000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม EN/IEC 60947‑5‑1 appendix C
1000000 รอบ, DC-13, 0.5 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม EN/IEC 60947‑5‑1 appendix C
1 NO + 1 NCโลหะชุบโครเมียมฟิวส์แบบตลับ 10A ชนิด gG เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1ขาดช้า(Slow-break)แบบกลมโลหะผสมเงิน (Ag/Ni)0.8 ถึง 1.2 N.m เป็นไปตาม EN 60947-1เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 appendix Kร่องแฉกรองรับการใช้งานกับไขควง Philips no 1
ร่องแฉกรองรับการใช้งานกับไขควง pozidriv no 1
ร่องตรงรองรับการใช้งานกับไขควงปากแบน ⌀4 มม.
ร่องตรงรองรับการใช้งานกับไขควงปากแบน ⌀5.5 มม.
3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1
6 A ที่ 120 V, AC-15, A600 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1
0.1 A ที่ 600 V, DC-13, Q600 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1
0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1
0.55 A ที่ 125 V, DC-13, Q600 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1
1.2 A ที่ 600 V, AC-15, A600 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1
24 V AC/DC ที่ 50/60 Hz18 mALED มีการป้องกันƒฉ < 10exp(-6) ที่ 5 V และ 1 ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp (-8) ที่ 17 V และ 5 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4
19.2 ถึง 30 V DC
21.6 ถึง 26.4 V AC
6 kV บนหน้าสัมผัส (ส่วนโลหะ) 
เป็นไปตาม IEC 61000-4-2
8 kV ในอากาศอิสระ (ในชิ้นส่วนฉนวน) 
เป็นไปตาม IEC 61000-4-2
คงที่LED ในตัวแบบเรียบสีขาว1 kV เป็นไปตาม IEC 61000-4-52 kV เป็นไปตาม
IEC 61000-4-4
10 V/m เป็นไปตาม IEC 61000-4-3Class B เป็นไปตาม IEC 550113.5 NC เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า
3.8 N
NEMA 13
NEMA 4X
IK06 เป็นไปตาม IEC 50102สปริงชักกลับ10 A เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1หน้าสัมผัสมาตรฐาน100000 h 
ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 °C
30 mm47 mm57 mmด้วยเลนส์ทั่วไป7000000 Pa ที่ 55°C, ระยะห่าง: 0.1 ม.Class I เป็นไปตาม IEC 60536
XB4BW33B5การปฏิบัติตาม Pro-active 
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
มีมี18 เดือน0.097 กก.















 
 
 
 

 
 


 
 

 
 
 
 
 



 















 

 
 


 
 
















 
 
 
 

 
 


 
 

 
 
 
 
 



 














 

 
 


 
 
















 
 
 
 

 
 


 
 

 
 

 
 

 

 















 

 
 


 
 















 
 
 
 

 
 


 
 

 
 
 
 
 

 

 















 

 
 


 
 















 
 
 
 

 
 


 
 

 
 
 
 
 

 

 















 

 
 


 
 















 
 
 

 
 


 
 

 
 
 
 
 

 

 















 

 
 


 
 















 
 


 
 


 
 

 
 
 
 
 

 

 














 

 
 


 
 















 
 
 

 
 


 
 

 
 
 

 

 

 














 

 
 


 
 















 
 
 

 
 


 
 

 
 
 
 
 

 

 















 

 
 


 
 








 
 
 

 
 
 

 
 


 

 
 





 

 

 





 








 
 
 

 
 
 

 
 


 
 
 









 

 








 








 
 
 

 
 
 

 
 


 
 
 






 

 

 





 








 
 
 

 
 
 

 
 


 
 
 









 

 

 






 







 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 




 





 




 



 




 



 













 
 
 
 

 
 
 



 
 
 




 

 
 
 
 













 
 

 

 

 


 
 

 
 
 
 
 
















 













 
 
 


 
 
 


 
 

 
 

 

















 













 
 
 
 

 
 
 


 
 

 
 
 
 
 
















 













 
 
 
 

 
 
 


 
 

 
 
 
 
 
















 













 
 
 
 

 
 
 


 
 


 

 
 


















 
















 
 
 
 

 
 







 
















 
 
 
 

 
 







 
 












 
 
 
 

 
 
 


 
 

 
 
 
 
 
















 












 
 
 
 

 
 
 


 
 

 
 



















 












 
 
 
 

 
 
 


 
 

 
 
 
 
 
















 












 
 
 
 

 
 
 


 
 

 
 


 



















 













 
 
 

 







 










 
 

 
 


 
 

 
 
 




 

 
 










 

 










 
 

 
 



 


 
 
















 

 










 
 
 

 
 
 
 

 

 
 






 
 












 










 
 
 

 
 
 
 

 

 
 




 

 
 










 

 










 
 
 

 
 
 
 

 
 





 
 

 









 


 
 

 
 




 

 
 
 










 









 


 
 

 
 




 

 
 
 










 









 


 
 

 
 




 

 
 
 










 









 


 
 

 
 



 

 
 
 










 



 



 



 



 


 


 
 
 

 
 

 





 

















รหัสสินค้า
XB4BW31B5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางคัตเอาท์ Series ไฟส่องสว่าง คะแนน IP ชนิดการติดตั้ง ชนิดมีขั้ว อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ ไฟสี ไพล็อต วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ประเภท อุปกรณ์เสริม ประเภท หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ จำนวนตำแหน่ง สวิตช์ การกระตุ้น มุม โยน ชนิด แบบหล่อ หน้าสัมผัส ฟังก์ชั่นสวิตช์ พิกัดกระแสไฟฟ้า พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC

฿ 716.88

SWITCH OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -22 mmHarmony XB4-IP66--24 V AC/DC ที่ 50/60 Hz-----สปริงคืนกลับ-ปุ่มกดส่องสว่าง1 NO + 1 NCOFF-(ON)6A600V600V

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XB4BW31B5 ในชุด ปุ่มกด

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
XB4BVB4
XB4BVB5
XB4BVG4
XB4BW33B5
XB4BW33G5
XB4BW34B5
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางคัตเอาท์ Series ไฟส่องสว่าง คะแนน IP ชนิดการติดตั้ง ชนิดมีขั้ว อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ ไฟสี ไพล็อต วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ประเภท อุปกรณ์เสริม ประเภท หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ จำนวนตำแหน่ง สวิตช์ การกระตุ้น มุม โยน ชนิด แบบหล่อ หน้าสัมผัส ฟังก์ชั่นสวิตช์ พิกัดกระแสไฟฟ้า พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC

฿ 245.13

1 ชิ้น 2 วัน -22 mmHarmony XB4----24 V AC/DC ที่ 50/60 Hz--ตัวล็อค----ไฟไพล็อต-----

฿ 245.13

1 ชิ้น 2 วัน -22 mmHarmony XB4-IP66--24 V AC/DC ที่ 50/60 Hz-------ไฟไพล็อต--18mA24V24V

฿ 291.38

1 ชิ้น 60 วัน -22 mmHarmony XB4-IP66--110 ถึง 120 V ที่ AC 50/60 Hz-------ไฟไพล็อต--18mA24V24V

฿ 716.88

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -22 mmHarmony XB4----24 V AC/DC ที่ 50/60 Hz-----สปริงคืนกลับ-ปุ่มกดส่องสว่าง1 NO + 1 NC-6A600V250V

฿ 716.88

1 ชิ้น 60 วัน -22 mmHarmony XB4----110 ถึง 120 V ที่ AC 50/60 Hz-----สปริงคืนกลับ-ปุ่มกดส่องสว่าง1 NO + 1 NC-6A600V250V

฿ 716.88

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ----------------DPST-6A600V250V