1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์ปุ่มกดและอุปกรณ์เสริมสวิตช์ (รหัสสินค้า)

SWITCH ACCESSORIES

สวิตช์ปุ่มกดและอุปกรณ์เสริมสวิตช์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 34.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์ปุ่มกดและอุปกรณ์เสริมสวิตช์ จาก Schneider Electric

รหัส ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSช่วงของ ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกฎระเบียบ REACHการประกันผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บชื่อย่อของอุปกรณ์กฎระเบียบ RoHS ของจีนโครงแบบกลมทนการสั่นสะเทือนทนต่อแรงกระแทก      มาตรฐาน      ปริมาณขายไม่แยกชิ้นน้ำหนักสุทธิREACh ปราศจาก SVHCโลหะหนักปลอดสารพิษชนิดตัวทำงานระดับการป้องกัน IPความทนทานเชิงกลการรับรอง ผลิตภัณฑ์การเคลือบป้องกันรหัสองค์ประกอบทางไฟฟ้าการป้องกันระดับ IKรูปทรงหัวส่งสัญญาณรูปแบบตัวทำงานชนิดหัวประเภทแรงดันไฟฟ้าเกินเส้นผ่านศูนย์กลางการติดตั้งวัสดุกรอบการนำเสนออุปกรณ์ระดับการป้องกัน NEMAความกว้างโดยรวมของ CADความสูงโดยรวมของ CADความลึกโดยรวมของ CADความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์แหวนรองทนทานต่อแรงดันสูงการเปิดบวกคุณสมบัติสิ่งแวดล้อมชนิดอุปกรณ์เสริม / ชิ้นส่วนแยกหมวดหมู่อุปกรณ์เสริม / ชิ้นส่วนแยกปลายทางอุปกรณ์เสริม / ชิ้นส่วนแยกชื่อซีรีส์การเคลื่อนไหวของหัวส่วนทำงานชนิดการทำงานWEEEการกำหนดอุปกรณ์เสริม / ชิ้นส่วนแยก[Ui] พิกัดทนแรงดันไฟฟ้าฉนวนโครงสร้างและชนิดหน้าสัมผัสการเชื่อมต่อ - ขั้วอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร[Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์การทำงานของหน้าสัมผัสแรงปฏิบัติการชื่อสถานีชนิดบล็อคหน้าสัมผัสการติดตั้งบล็อคสวิตช์แอคชูเอชั่นชื่อส่วนประกอบClass การป้องกันไฟฟ้าช็อตความทนทานทางไฟฟ้าแรงบิดขันแน่น[Ith] ค่ากระแสที่ทนได้โดยไม่เกิดความร้อนในอากาศเปิดทั่วไปสีเลนส์หรือฝาครอบ/หน่วยทำงานการเคลื่อนที่ทำงานวัสดุหน้าสัมผัสข้อมูลตำแหน่งตัวทำงานการใช้งานหน้าสัมผัสรูปทรงหัวสกรู[Ie] พิกัดกระแสไฟฟ้าใช้งานความเชื่อถือได้ทางไฟฟ้าหัวที่เกี่ยวข้องสภาพการใช้งานมาร์คกิ้งตำแหน่งการติดตั้งข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ใช้งานปริมาณต่อชุดการรีเซ็ตชนิดกุญแจตำแหน่งดึงกุญแจออกตัวบอดี้ที่เกี่ยวข้องคำอธิบายเทอร์มินัล ISO n‹1[ithe] ค่ากระแสที่ทนได้โดยไม่เกิดความร้อนในที่ปิดทั่วไปพิกัดแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ Wความต้านทานสูงสุดระหว่างเทอร์มินอลชนิดวงจรไฟฟ้า        การกำหนดรหัสหน้าสัมผัส        การใช้งานบล็อกหน้าสัมผัสก้านโยกที่เกี่ยวข้องปลายทางผลิตภัณฑ์ความเข้ากันได้ของช่วงกลุ่มหลักความยาววัสดุหัว
XACA9411การปฏิบัติตาม Pro-active 
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
มีมีHarmony XACประกาศ REACH18 เดือนส่วนสำหรับปุ่มกด-25 ถึง 70°C-40 ถึง 70°Cประกาศ RoHS ของจีน15 gn (f= 10 ถึง 500 Hz) เป็นไปตาม IEC 60068-2-6100 gn เป็นไปตาม IEC 60068-2-27CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60204-32
UL 508
100.01 กก.มีมีIP65 เป็นไปตาม IEC 60529IK08 เป็นไปตาม EN 50102Class II เป็นไปตาม IEC 61140XACA..XACAสีขาวไม่มีเครื่องหมายด้านหน้าของเคสมีส่วนหุ้มฐาน
XCSZ03การปฏิบัติตาม Pro-active 
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
มีมีการตรวจจับการป้องกัน Preventaผลิตภัณฑ์ Green Premiumรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ประกาศ REACH18 เดือนข้อมูลการสิ้นสุดอายุการใช้งาน0.095 กก.มีXCSLF
XCSA
XCSC
XCSE
XCSB
XCSLE
แอคชูเอเตอร์อุปกรณ์เสริมในการยึดและติดตั้งสวิตช์ตัวป้องกันโลหะแอคชูเอเตอร์หมุน
XCSZ12การปฏิบัติตาม Pro-active 
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
มีมีการตรวจจับการป้องกัน Preventaผลิตภัณฑ์ Green Premiumรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ประกาศ REACH18 เดือนข้อมูลการสิ้นสุดอายุการใช้งาน0.015 กก.XCSPA
XCSTE
XCSTA
แอคชูเอเตอร์อุปกรณ์เสริมในการยึดและติดตั้งสวิตช์ป้องกันพลาสติกแอคชูเอเตอร์พร้อมตัวยึดกว้าง40 mm
XCSZ21การปฏิบัติตาม Pro-active 
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
มีมีการตรวจจับการป้องกัน Preventaผลิตภัณฑ์ Green Premiumรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ประกาศ REACH18 เดือนข้อมูลการสิ้นสุดอายุการใช้งาน0.08 กก.XCSPA
XCSTA
ตัวป้องกันอุปกรณ์เสริมในการยึดและติดตั้งสวิตช์ป้องกันอุปกรณ์ยึดตัวป้องกัน
XENG1191การปฏิบัติตาม Pro-active 
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
มีมีHarmony XACผลิตภัณฑ์ Green Premiumรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ประกาศ REACH18 เดือนคอนแท็กบล็อก-25 ถึง 70°C-40 ถึง 70°Cประกาศ RoHS ของจีน15 gn (f= 10 ถึง 500 Hz) เป็นไปตาม IEC 60068-2-6100 gn เป็นไปตาม IEC 60068-2-27UL 508
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
0.04 กก.มีมีสปริงคืนกลับ1000000 รอบClass II เป็นไปตาม IEC 61140XACA
XACA9...ส่วนหัว
ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ600 V (ระดับมลพิษ 3) เป็นไปตาม IEC 60947-11 NC + 2 NOเทอร์มินอลแบบสกรูยึด, 1 x 0.5...1 x 2.5 มม.2 ไม่มีปลายสายเคเบิล
เทอร์มินอลแบบสกรูยึด, 1 x 0.5...2 x 1.5 มม.2 มีปลายสายเคเบิล
ระบบป้องกันด้วยฟิวส์แบบตลับ 10 A ชนิด gG6 kV IEC 60947-1ขาดช้า (Slow-break)
การส่ายขั้ววงจร (Staggered)
18 Nเดี่ยวติดตั้งด้านหน้าXENG(21-22) NC
(33-34) NO_CL
(13-14) NO
10 A40 W DC-13 สำหรับ 1000000 รอบ, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn ที่ 120 V, 
Load Factor: 0.5 (โหลดเหนี่ยวนำ) เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 appendix C
48 W DC-13 สำหรับ 1000000 รอบ, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn ที่ 48 V, 
Load Factor: 0.5 (โหลดเหนี่ยวนำ) เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 appendix C
65 W DC-13 สำหรับ 1000000 รอบ, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn ที่ 24 V, 
Load Factor: 0.5 (โหลดเหนี่ยวนำ) เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 appendix C
25 MOhmวงจรควบคุมA600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A เป็นไปตาม IEC 60947-5-1 appendix A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1.2 A เป็นไปตาม IEC 60947-5-1 appendix A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0.27 A เป็นไปตาม IEC 60947-5-1 appendix A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0.1 A เป็นไปตาม IEC 60947-5-1 appendix A
2 ความเร็ว
XY2CZ503การปฏิบัติตาม Pro-active 
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
มีมีPreventa XY2ผลิตภัณฑ์ Green Premiumรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ประกาศ REACH18 เดือน0.007 กก.ตัวจับสายเคเบิลชิ้นส่วนแยกสายเคเบิล O 3 ถึง 5 มม.ตัวจับสายเคเบิลเดี่ยวชุด 10 ชิ้น
XY2CZ701การปฏิบัติตาม Pro-active 
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
มีมีPreventa XY2ผลิตภัณฑ์ Green Premiumรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ประกาศ REACH18 เดือน0.002 กก.ตัวป้องกันปลายสายเคเบิลชิ้นส่วนแยกสายเคเบิล O 3.2 มม.ตัวป้องกันปลายสายเคเบิลชุด 10 ชิ้น
XY2CZ702การปฏิบัติตาม Pro-active 
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
มีมีPreventa XY2ผลิตภัณฑ์ Green Premiumรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ประกาศ REACH18 เดือน0.08 กก.XY2CEสปริงท้ายชิ้นส่วนแยกสวิตช์ดึงเชือกหยุดฉุกเฉินสปริงท้าย
ZA2BD2การปฏิบัติตาม Pro-active 
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
มีมีHarmony XACผลิตภัณฑ์ Green Premiumรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ประกาศ REACHซีเล็คเตอร์สวิตช์-25 ถึง 70°C-40 ถึง 70°Cประกาศ RoHS ของจีนข้อมูลการสิ้นสุดอายุการใช้งาน15 gn (f= 10 ถึง 500 Hz) เป็นไปตาม IEC 60068-2-6100 gn เป็นไปตาม IEC 60068-2-27CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60204-32
UL 508
10.018 กก.มีมีIP65 เป็นไปตาม IEC 60529IK08 เป็นไปตาม EN 50102Class II เป็นไปตาม IEC 61140XACAZA2สีดำ
 




 






 

 

 



 





















 




















 




















 
























 























 























 
























 




















 




















 




















 




















 





















 



















 



























 




























 





















 























 























 























 






















 





























 
 

















 



 





















































 






















































 





















































 







































 




























































































 






































































 





























































 






 






 







 










รหัสสินค้า
ZB4BW313
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทของ อุปกรณ์เสริม สำหรับใช้กับ ชุด สี สวิตช์กด รูปทรง สวิตช์กด สวิตช์กด คะแนน IP ประเภทการ หน้าสัมผัส เส้นผ่าศูนย์กลาง สวิตช์กด ตัวเครื่อง/ แก้ไข ปลอกสวม จำนวนตำแหน่ง ประเภทของ กุญแจ ตำแหน่ง ถอน กุญแจ

฿ 231.25

SWITCH ACCESSORIES 1 ชิ้น 60 วัน ส่วนหัวสำหรับปุ่มกดส่องสว่างLED ในตัวHarmony XB4สีขาวแบบกลมสปริงคืนกลับIP66, IP67, IP69, IP69K-22 mmไม่มี---

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZB4BW313 ในชุด สวิตช์ปุ่มกดและอุปกรณ์เสริมสวิตช์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ZA2BS844
ZB2BE101
ZB2BE102
ZB4BW33
ZB4BW34
ZB4BW353
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทของ อุปกรณ์เสริม สำหรับใช้กับ ชุด สี สวิตช์กด รูปทรง สวิตช์กด สวิตช์กด คะแนน IP ประเภทการ หน้าสัมผัส เส้นผ่าศูนย์กลาง สวิตช์กด ตัวเครื่อง/ แก้ไข ปลอกสวม จำนวนตำแหน่ง ประเภทของ กุญแจ ตำแหน่ง ถอน กุญแจ

฿ 453.25

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ส่วนหัวสำหรับปุ่มกดปิดฉุกเฉินสมบูรณ์XACAHarmony XAC---IP65------

฿ 106.38

1 ชิ้น 2 วัน คอนแท็กบล็อกXB4, XAPS2, XACA, XB5Harmony XAC--สปริงคืนกลับ-1 NO-----

฿ 106.38

1 ชิ้น 2 วัน คอนแท็กบล็อกXACA, XB4, XB5Harmony XAC--สปริงคืนกลับ-1 NC-----

฿ 210.44

1 ชิ้น 2 วัน ส่วนหัวสำหรับปุ่มกดส่องสว่างBA 9sHarmony XB4สีเขียวแบบกลมสปริงคืนกลับIP66, IP67, IP69, IP69K-22 mmไม่มี---

฿ 210.44

1 ชิ้น 60 วัน ส่วนหัวสำหรับปุ่มกดส่องสว่างBA 9sHarmony XB4สีแดงแบบกลมสปริงคืนกลับIP66, IP67, IP69, IP69K-22 mmไม่มี---

฿ 231.25

1 ชิ้น 2 วัน ส่วนหัวสำหรับปุ่มกดส่องสว่างLED ในตัวHarmony XB4สีส้มแบบกลมสปริงคืนกลับIP66, IP67, IP69, IP69K-22 mmไม่มี---