(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีรีส์ XVC4 จาก Schneider เป็นเสาทาวเวอร์ไลท์แบบต่อสายเคเบิลเรียบร้อย สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและการแพทย์โดยเฉพาะ
คุณสมบัติและประโยชน์
· เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม. เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและการแพทย์โดยเฉพาะ
· ไฟ LED ให้แสงสว่างเป็นพิเศษอย่างสม่ำเสมอ
· เลือกฟังก์ชั่นกระพริบได้โดยการต่อสาย
· ติดตั้งบนฐาน หรือติดตั้งบนเสาพร้อมฉากยึด
· ต่อสายเคเบิลเรียบร้อย พร้อมใช้งานและติดตั้ง
· ยึดง่ายและปลอดภัย
· สำหรับสินค้าที่มี buzzer ส่งเสียงเตือน จะสามารถสลับชนิดสัญญาณ (ต่อเนื่องหรือเป็นระยะ) ได้โดยการเปลี่ยนการต่อสายเคเบิล
รหัส ผลิตภัณฑ์ | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | น้ำหนักสุทธิ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม | กฎระเบียบ REACH | การประกัน | ปราศจากโลหะหนักที่เป็นพิษ | ชื่ออุปกรณ์เสริม / ชิ้นส่วนแยก | ชนิดอุปกรณ์เสริม / ชิ้นส่วนแยก | ประเภทอุปกรณ์เสริม / ชิ้นส่วนแยก | จุดประสงค์ของอุปกรณ์เสริม / ชิ้นส่วนแยก | ความเข้ากันได้ของสินค้า | สี | สิ่งที่มีในชุด | ความสูงของยูนิตใต้ฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVBZ02 | Harmony XVB | 0.11 กก. | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ประกาศ REACH | 18 เดือน | มี | ฐานยึด | ฐานยึด | อุปกรณ์เสริมสำหรับติดตั้งและยึด | บีคอนและไฟบอกสถานะ ⌀ 70 มม. | XVBL. XVBC. | อลูมิเนียมสีดำ | เพลทยึดพลาสติกสีดำ เสาอลูมิเนียม Ø 25 มม. | 80 mm |
รหัสสินค้า |
---|
XVBZ02 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิสัย | จำนวนองค์ประกอบแสง | สี เลนส์ | ประเภทหลอดไฟ | เอฟเฟกต์แสง | ส่วนประกอบ Sounder | รูปแบบการติดตั้ง | ความสูง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ฐานรอง/แผ่นรอง | ความยาว สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แรงดันไฟเลี้ยง | คะแนน IP | การใช้กระแสไฟฟ้า | อุณหภูมิต่ำสุด | อุณหภูมิสูงสุด | สีที่ ตัวเสื้อ | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ความเข้ากันได้ของ ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 555.00 | LIGHT DEVICE OPTION | 1 ชิ้น | 60 วัน | Harmony XVB | - | - | - | - | - | - | 80 มม. (ยูนิตใต้ฐาน) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานยึด | XVBL, XVBC |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XVBZ02 ในชุด Schneider XVC4 ทาวเวอร์ไลท์ แบบประกอบเรียบร้อย
รหัสสินค้า |
---|
XVC4B3 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิสัย | จำนวนองค์ประกอบแสง | สี เลนส์ | ประเภทหลอดไฟ | เอฟเฟกต์แสง | ส่วนประกอบ Sounder | รูปแบบการติดตั้ง | ความสูง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ฐานรอง/แผ่นรอง | ความยาว สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แรงดันไฟเลี้ยง | คะแนน IP | การใช้กระแสไฟฟ้า | อุณหภูมิต่ำสุด | อุณหภูมิสูงสุด | สีที่ ตัวเสื้อ | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ความเข้ากันได้ของ ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,677.88 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | Harmony XVC4 | 3 | สีแดง / สีเขียว / สีส้ม | LED | สม่ำเสมอ | ไม่มีส่วนประกอบที่ส่งเสียง | เสา | 473.5 mm | 40mm | 600mm | สายเคเบิล | 24 V ac/dc | IP23, IP54 | 75 mA | -10°C | +50°C | สีขาว | เสาทาวเวอร์ไลท์ | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง