1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[AMPHENOL]โมดูลาร์คอนเนคเตอร์ สำหรับ แผ่นวงจร

MODULAR JACKS/PLUGS

[AMPHENOL]โมดูลาร์คอนเนคเตอร์ สำหรับ แผ่นวงจร
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,052.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภทการยึดต่างๆ (ประเภทการยึด ติดตั้งรูทะลุ , ประเภทการ ติดตั้งบนผิว , ตัว อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ฯลฯ )ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับขั้วต่อโมดูลาร์เช่นแจ็คแจ็คแม่เหล็กไฟฟ้าอะแดปเตอร์ตัวเรือนปลั๊ก ฯลฯ

รหัสสินค้า
RJF21NSCC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,052.00

MODULAR JACKS/PLUGS 1 ชิ้น 30 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ โมดูลาร์คอนเนคเตอร์ ชนิด อแดปเตอร์/ตัวแปลง Series RJF
ประเภทการติดตั้ง パネルマウント、角型フランジ ไม่มีตำแหน่ง / รายชื่อ シ-ルド付き 特長 丸型バヨネットカップリング、自己閉鎖型カップ
変換先(アダプタ側) ジャック、8p8c(RJ45) 変換先(アダプタ側) ジャック、8p8c(RJ45) タイプ カプラ
シールド シ-ルド付き シェル材質、仕上げ 金属、ニッケルメッキ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RJF21NSCC ในชุด [AMPHENOL]โมดูลาร์คอนเนคเตอร์ สำหรับ แผ่นวงจร