(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภทการยึดต่างๆ (ประเภทการติดตั้ง ติดตั้งรูทะลุ , ประเภทการ ติดตั้งบนผิว , การ แขวนอิสระ ฯลฯ )ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องเช่นขั้วต่อ D-sub / D สำหรับแผงวงจรและตัวเรือนหน้าสัมผัสอะแดปเตอร์ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
L77SDB25S |
L717HDA26P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การจัดหมวดหมู่ | การจัดหมวดหมู่_ | Series | จำนวนตำแหน่ง | ประเภทการติดตั้ง | แบบหล่อ คอนเนคเตอร์ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | จำนวนแถว | シェルサイズ、コネクタレイアウト | フランジ機能 | 終端 | コンタクトタイプ | シェル材質、仕上げ | コンタクト仕上げ | コンタクト仕上げ厚さ | シェル材質、仕上げ | 性別 | 接点メッキ | 定格電流 | メーカー荷姿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 283.00 | D-SUB CONNECTORS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | คอนเนคเตอร์, เชื่อมต่อระหว่างกัน | D-Subconnector | SD | 25 | แขวนอิสระ | D-Sub | เต้ารับ ช่องเสียบตัวเมีย | 2 | 3 (DB, B) | ハウジング/シェル(ネジ切りなし) | はんだ | 信号 | 鋼、錫めっき | 金 | フラッシュ | 鋼、錫めっき | - | - | - | ばら | ||
฿ 150.00 | D-SUB CONNECTORS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | - | - | - | 26Position | รูทะลุ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | เกลียวนอก | ทอง | 3 A | トレイ |
กำลังโหลด …
販売荷姿 | ばら |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง