1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มินอลบล็อค สำหรับรีเลย์ - จัมเปอร์ชนิดแทรก (แบบมีฉนวน) - สำหรับซีรีส์ 2004

เทอร์มินอลบล็อค สำหรับรีเลย์ - จัมเปอร์ชนิดแทรก (แบบมีฉนวน) - สำหรับซีรีส์ 2004
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 63.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ
    การขายผลิตภัณฑ์ใน สต๊อก ในปัจจุบันอาจถูก แบบแขวน ชั่วคราวในอนาคตขึ้นอยู่กับความพร้อมจำหน่าย
    ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อถูก แบบแขวน ไม่คาดว่าจะถูกเติมในเร็ว ๆ นี้

รายละเอียดสินค้า

จัมเปอร์สำหรับ เทอร์มินอลบล็อค รีเลย์ ซีรี่ส์ 2004มีให้เลือกหลายประเภทรวมถึงประเภทที่มีจำนวนเสาที่แตกต่างกันหรือสำหรับการข้ามเลือกประเภทที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ตรงกับ การใช้งาน ต้องการ

รายละเอียดจัมเปอร์ ปลั๊กอิน เทอร์มินอลบล็อค รีเลย์ ( ฉนวนกันความร้อน) 2004 series

รีเลย์ เทอร์มินอลบล็อค ปลั๊กอิน จัมเปอร์ (ฉนวนกันความร้อน) 2004 series ผลิตภัณฑ์ image

รีเลย์ เทอร์มินอลบล็อค ปลั๊กอิน จัมเปอร์ (ฉนวนกันความร้อน) 2004 series ผลิตภัณฑ์ image

จัมเปอร์ ปลั๊กอิน เทอร์มินอลบล็อค รีเลย์ ( ฉนวนกันความร้อน) สเปค ชุด 2004

  • จัมเปอร์หวี / ฉนวนกันความร้อน / 1 ถึง 3
  • พิกัดแรงดันไฟฟ้า (III/3): 800 V
  • Rated Current: 32 A
  • Rated Current (เช่น อี II): 30 A
  • ความกว้าง: 16.5 มม./0.65 นิ้ว
  • ความสูง: 19 มม./0.748 นิ้ว
  • ความลึก: 4.1 มม./0.161 นิ้ว
  • สี: สีเทาสว่าง
  • โหลดไฟฟ้า ไฟ: 0.01MJ
  • น้ำหนัก: 1.761 g
  • ประเภท บรรจุภัณฑ์: BOX
  • ตระกูล ผลิตภัณฑ์: TOPJOB S
  • คุณสมบัติที่ กุญแจ ผลิตภัณฑ์: สิ่งที่กระโดด
  • รวมฟังก์ชัน ผลิตภัณฑ์: จัมเปอร์เทอร์มินอล ชนิดสวมเร็ว
  • ประเภทผลิตภัณฑ์: อุปกรณ์เสริม
รหัสสินค้า
2004-433
2004-436
2004-437
2004-438
2004-439
2004-440
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชุดที่สอดคล้อง สี ลักษณะ ขนาด

฿ 63.51

TERMINAL BLOCK TERMINAL 10 ชิ้น 5 วัน 102545, 2547แสงสีเทา2- ขั้ว (1 → 3)H18.9xW4.1xD16.54 มม

฿ 233.24

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 5 วัน 102004สีเทาแบบสว่าง2 ตำแหน่ง (1→6)H19xW35.2xD4.1mm

฿ 252.55

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 5 วัน 102004สีเทาแบบสว่าง2 ตำแหน่ง (1→7)H19xW41.4xD4.1mm

฿ 271.85

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 5 วัน 102004สีเทาแบบสว่าง2 ตำแหน่ง (1→8)H19xW47.6xD4.1mm

฿ 292.18

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 5 วัน 102004สีเทาแบบสว่าง2 ตำแหน่ง (1→9)H19xW53.9xD4.1mm

฿ 294.21

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 5 วัน 102004สีเทาแบบสว่าง2 ตำแหน่ง (1→10)H19xW60.1xD4.1mm

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ชนิดใส่จัมเปอร์ (ฉนวน) พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 32