1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มินอลบล็อค สำหรับ - จัมเปอร์ชนิดใส่ ( แบบมีฉนวน รีเลย์) - สำหรับซีรีส์ 2001

TERMINAL BLOCK TERMINAL

เทอร์มินอลบล็อค สำหรับ - จัมเปอร์ชนิดใส่ ( แบบมีฉนวน รีเลย์) - สำหรับซีรีส์ 2001
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 111.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

จัมเปอร์สำหรับ เทอร์มินอลบล็อค รีเลย์ ซีรีส์ 2001มีให้เลือกหลายประเภทรวมถึงประเภทที่มีจำนวนเสาที่แตกต่างกันหรือสำหรับการข้ามเลือกประเภทที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ตรงกับ การใช้งาน ต้องการ

รหัสสินค้า
2001-408
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 111.76

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชุดที่สอดคล้อง 2001 ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ชนิดใส่จัมเปอร์ (ฉนวน) สี แสงสีเทา
ลักษณะ 8- ขั้ว ขนาด H18.9xW4.1xD32.34 มม พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 18

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2001-408 ในชุด เทอร์มินอลบล็อค สำหรับ - จัมเปอร์ชนิดใส่ ( แบบมีฉนวน รีเลย์) - สำหรับซีรีส์ 2001