1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฉนวนกันความร้อน หยุดสำหรับ เทอร์มินอลบล็อค

TERMINAL BLOCK TERMINAL

ฉนวนกันความร้อน หยุดสำหรับ เทอร์มินอลบล็อค
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัว หยุด ฉนวนไฟฟ้า สำหรับ แผง เทอร์มินอลบล็อค อแดปเตอร์/ตัวแปลง เพื่อป้องกันการวาง การเยื้องศูนย์ และ สายไฟ หนาม
[คุณสมบัติ]
· สเปค เพื่อให้ง่ายต่อการทำงานกับ การเชื่อมต่อสายไฟ สายแลนมาตราฐาน เนื่องจาก รูปทรง กรวยเทสาร
·มีการเตรียมขนาดที่เข้ากันกับ เทอร์มินอลบล็อค และ สายไฟ ที่จะใช้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ป้องกันไม่ให้มีการ การเคลือบผิว สายกลมขนาดเล็ก เข้าไป

รหัสสินค้า
280-470
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 17.15

TERMINAL BLOCK TERMINAL 10 ชิ้น 5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชุดที่สอดคล้อง 280, 780, 870, 880 ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ฉนวนกันความร้อน หยุด สี ขาว
ลักษณะ ขดลวด รองรับการใช้งาน:0.08 ถึง 0.2 mm2 (สายเดี่ยว) / 0.14 mm2 (สายแลนมาตราฐาน) สเปค อื่น ๆ สำหรับขั้วต่อหนา 5 มม. (พิทช์ ช์) /; เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. การเคลือบผิว สูงสุดφ2.0มม บันทึก 5 ชิ้น / ชุด

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 280-470 ในชุด ฉนวนกันความร้อน หยุดสำหรับ เทอร์มินอลบล็อค