1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มินอลบล็อค ขนาดเล็ก ตัวยึดสกรู / หัวแปลงคอนเนคเตอร์ 261 ซีรี่ส์ (รหัสสินค้า)

TERMINAL BLOCK TERMINAL

เทอร์มินอลบล็อค ขนาดเล็ก ตัวยึดสกรู / หัวแปลงคอนเนคเตอร์ 261 ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 65.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เทอร์มินอลบล็อค ขนาดเล็กเพื่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ง่ายดายโดยไม่ต้องใช้ สกรู
[คุณสมบัติ]
·ความหนาของ เทอร์มินอล (พิทช์) คือ 6 มม. (ชนิด 2 ขดลวด ) หรือ 10 มม. (ชนิด 4 ขดลวด )สามารถติดตั้งโดยมีความกว้างประมาณครึ่งหนึ่งของขั้วต่อสกรูที่มีความจุเท่ากัน
·สูง 18 มม. กว้าง 28 มม. เล็ก / กะทัดรัดสายเคเบิลที่ รองรับการใช้งาน:0.08 ถึง 2.5 มม. 2.
·ใช้ที่ แคลมป์ยึด กรงของวิธี สปริง โดยไม่ใช้ สกรูการ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) โดยไม่มี หางปลา และ เครื่องมือเฉพาะด้าน

รหัสสินค้า
261-108
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวิธีการติดตั้ง ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ จำนวนขั้ว
(ขั้ว)
จำนวนอินพุต / เอาต์พุต พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)
(ก)
ความหนา เทอร์มินอล (พิทช์)
(มิลลิเมตร)
จำนวนสายไฟ
(ขดลวด / ขั้ว)
แรงดันไฟฟ้า (มาตรฐาน UL)
(V)
แรงดันไฟฟ้า ( มาตรฐาน CSA)
(V)
กระแสไฟฟ้า ( มาตรฐาน CSA)
(A)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุดของ ชั้น เคลือบ
(φมม)

฿ 246.42

TERMINAL BLOCK TERMINAL 50 ชิ้น 3 วัน 10[อุปกรณ์เสริม โดยตรง] สกรู ยึด[ผลิตภัณฑ์ ประกอบ] ผลิตภัณฑ์ ประกอบ81 ถึง 11562- ขดลวด300300204.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ screwless ประเภท ผลิตภัณฑ์ (□□ เทอร์มินอลบล็อค) กะทัดรัด ชนิด มี หน้าแปลน สำหรับยึด
สี สีเทา พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 500 พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 24
สอดคล้องกับ ขดลวด สายแลนมาตราฐาน / สายแลนมาตราฐาน ยืดหยุ่น / สายเดี่ยว / ลวดตีเกลียวแบบยืดหยุ่น (ปลอกโลหะ) / สายแลนมาตราฐาน ยืดหยุ่น (พันธะปลาย) ส่วน ขดลวด รองรับการใช้งาน(mm2) 0.08 ถึง 2.5 ขนาด ขดลวด รองรับการใช้งาน(AWG) 28 ถึง 14

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 261-108 ในชุด เทอร์มินอลบล็อค ขนาดเล็ก ตัวยึดสกรู / หัวแปลงคอนเนคเตอร์ 261 ซีรี่ส์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
261-105
261-106
261-106/341-000
261-112
261-202
261-203
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวิธีการติดตั้ง ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ จำนวนขั้ว
(ขั้ว)
จำนวนอินพุต / เอาต์พุต พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)
(ก)
ความหนา เทอร์มินอล (พิทช์)
(มิลลิเมตร)
จำนวนสายไฟ
(ขดลวด / ขั้ว)
แรงดันไฟฟ้า (มาตรฐาน UL)
(V)
แรงดันไฟฟ้า ( มาตรฐาน CSA)
(V)
กระแสไฟฟ้า ( มาตรฐาน CSA)
(A)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุดของ ชั้น เคลือบ
(φมม)

฿ 169.58

1 ชิ้น 3 วัน 10[อุปกรณ์เสริม โดยตรง] สกรู ยึด[ผลิตภัณฑ์ ประกอบ] ผลิตภัณฑ์ ประกอบ51 ถึง 11562- ขดลวด300300204.2

฿ 193.71

1 ชิ้น 3 วัน 10[อุปกรณ์เสริม โดยตรง] สกรู ยึด[ผลิตภัณฑ์ ประกอบ] ผลิตภัณฑ์ ประกอบ61 ถึง 11562- ขดลวด300300204.2

฿ 567.05

5 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน --[ผลิตภัณฑ์ ประกอบ] ผลิตภัณฑ์ ประกอบ61 ถึง 1-62- ขดลวด---4.2

฿ 346.53

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[อุปกรณ์เสริม โดยตรง] สกรู ยึด[ผลิตภัณฑ์ ประกอบ] ผลิตภัณฑ์ ประกอบ121 ถึง 11562- ขดลวด300300204.2

฿ 126.77

1 ชิ้น 3 วัน 10[อุปกรณ์เสริม โดยตรง] สกรู ยึด[ผลิตภัณฑ์ ประกอบ] ผลิตภัณฑ์ ประกอบ22 ถึง 215104- ขดลวด300300204

฿ 169.58

1 ชิ้น 3 วัน 10[อุปกรณ์เสริม โดยตรง] สกรู ยึด[ผลิตภัณฑ์ ประกอบ] ผลิตภัณฑ์ ประกอบ32 ถึง 215104- ขดลวด300300204