1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มินอลบล็อค รีเลย์ ขนาดกะทัดรัดพิเศษสำหรับราง DIN, ซีรี่ส์ 870 (รหัสสินค้า)

TERMINAL BLOCK TERMINAL

เทอร์มินอลบล็อค รีเลย์ ขนาดกะทัดรัดพิเศษสำหรับราง DIN, ซีรี่ส์ 870
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 81.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สปริง ประหยัดพื้นที่ - ชนิด รางปีกนก (DIN Rail) แผง เทอร์มินอลบล็อค ต่อเพื่อเชื่อมต่อสายเคเบิลได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้ สกรู
[คุณสมบัติ]
·มีความหนาเพียง 5 มม. (ระยะห่าง) ที่จะติดตั้งโดยมีความกว้างประมาณครึ่งหนึ่งของขั้วต่อสกรูที่มีความจุเท่ากัน
·เชื่อมต่อสายเคเบิลได้ง่ายโดยการใช้งานไดรเวอร์โดยไม่ต้องใช้สายรัด
·สายเคเบิลที่ รองรับการใช้งาน:0.8 ถึง 2.5 มม. 2.(สูงสุด 4 mm2 แต่ขึ้นอยู่กับความหนาของ สายไฟ การเคลือบผิว).
·การให้คะแนน:24 A, 800 โวลต์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เมื่อมีปัญหาเนื่องจากพื้นที่ติดตั้งขนาดเล็ก
·เพื่อการประหยัดพื้นที่การลดขนาด ฯลฯ ของ เทอร์มินอลบล็อค ของ กระดาน และอุปกรณ์

รหัสสินค้า
870-531
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนขั้ว
(ขั้ว)
จำนวนอินพุต / เอาต์พุต พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)
(ก)
ประเภท ผลิตภัณฑ์ (□□ เทอร์มินอลบล็อค) สี จำนวนสายไฟ
(ขดลวด / ขั้ว)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
แรงดันไฟฟ้า (มาตรฐาน UL)
(V)
แรงดันไฟฟ้า ( มาตรฐาน CSA)
(V)
กระแสไฟฟ้า ( มาตรฐาน CSA)
(A)
หมายเหตุ 1

฿ 227.23

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน 101 × 21 ถึง 220รีเลย์- แยก / รีเลย์- แยกสีเทา3 บรรทัด x25002430030020-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ screwless วิธีการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ส่วนบุคคล
ความหนา เทอร์มินอล (พิทช์)(มิลลิเมตร) 5 สอดคล้องกับ ขดลวด สายแลนมาตราฐาน / สายแลนมาตราฐาน ยืดหยุ่น / สายเดี่ยว / ลวดตีเกลียวแบบยืดหยุ่น (ปลอกโลหะ) / สายแลนมาตราฐาน ยืดหยุ่น (พันธะปลาย) ส่วน ขดลวด รองรับการใช้งาน(mm2) 0.08 ถึง 2.5 (4 "f")
ขนาด ขดลวด รองรับการใช้งาน(AWG) 28 ถึง 12 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุดของ ชั้น เคลือบ(φมม) 4.2 โน้ต 2 "f" ที่เพิ่มเข้าไปในส่วนตัดขวางของ ขดลวด รองรับการใช้งาน หมายถึง สายแลนมาตราฐาน ยืดหยุ่น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 870-531 ในชุด เทอร์มินอลบล็อค รีเลย์ ขนาดกะทัดรัดพิเศษสำหรับราง DIN, ซีรี่ส์ 870

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
870-501
870-507
870-508
870-681
870-682
870-684
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนขั้ว
(ขั้ว)
จำนวนอินพุต / เอาต์พุต พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)
(ก)
ประเภท ผลิตภัณฑ์ (□□ เทอร์มินอลบล็อค) สี จำนวนสายไฟ
(ขดลวด / ขั้ว)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
แรงดันไฟฟ้า (มาตรฐาน UL)
(V)
แรงดันไฟฟ้า ( มาตรฐาน CSA)
(V)
กระแสไฟฟ้า ( มาตรฐาน CSA)
(A)
หมายเหตุ 1

฿ 152.70

1 ชิ้น 3 วัน 101 × 21 ถึง 120รีเลย์- แยก / รีเลย์- แยกสีเทา2 บรรทัด x25002430030020-

฿ 304.76

1 ชิ้น 3 วัน 101[1 การ-N] สายดิน เป็น 4-ขดลวดเขียวเหลือง4- ขดลวด------

฿ 196.26

1 ชิ้น 3 วัน 1012 ถึง 220รีเลย์ / แยกสีเทา4- ขดลวด5002430030020-

฿ 90.58

1 ชิ้น 3 วัน 1011 ถึง 220รีเลย์ / แยกสีเทา3 บรรทัด5002430030020-

฿ 93.00

1 ชิ้น 3 วัน 1011 ถึง 220รีเลย์ / แยกส้ม3 บรรทัด5002430030020-

฿ 93.00

1 ชิ้น 3 วัน 1011 ถึง 220รีเลย์ / แยกสีน้ำเงิน3 บรรทัด5002430030020-