(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เทอร์มินอลบล็อค รางปีกนก (DIN Rail) ชนิด สปริง ประหยัดพื้นที่
[คุณสมบัติ]
·สามารถติดตั้งบนความกว้างประมาณครึ่งหนึ่งของ ขั้วต่อแบบหัวสกรู โดยมีความหนาของ เทอร์มินอล (พิทช์) เพียง 6 มม.
·เชื่อมต่อสายเคเบิลได้ง่ายโดยการใช้งานไดรเวอร์โดยไม่ต้องใช้สายรัด
· อุปกรณ์สายไฟ รองรับการใช้งาน 0.08 ถึง 4 mm2 * ขึ้นอยู่กับความหนาของ สายไฟ การเคลือบผิว
·พิกัด 26 ถึง 32 A, 800 V.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เมื่อมีปัญหาเนื่องจากพื้นที่ติดตั้งขนาดเล็ก
·เมื่อต้องการ ประหยัดพื้นที่ หรือลดขนาดแผง เทอร์มินอลบล็อค ของแผงและอุปกรณ์
·เมื่อคลาย สกรู ทำให้เกิดปัญหา
รหัสสินค้า |
---|
281-631 |
281-681 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL) (ก) | ประเภท ผลิตภัณฑ์ (□□ เทอร์มินอลบล็อค) | สี | จำนวนสายไฟ (ขดลวด / ขั้ว) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | แรงดันไฟฟ้า (มาตรฐาน UL) (V) | แรงดันไฟฟ้า ( มาตรฐาน CSA) (V) | กระแสไฟฟ้า ( มาตรฐาน CSA) (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 138.93 | TERMINAL ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 ถึง 2 | 20 | รีเลย์ / แยก | สีเทา | 3 บรรทัด | 800 | 32 | 600 | 600 | 25 | ||
฿ 138.92 | TERMINAL ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 ถึง 2 | 20 | รีเลย์ / แยก | สีเทา | 3 บรรทัด | 800 | 32 | 600 | 600 | 25 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | screwless | วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ส่วนบุคคล |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนขั้ว(ขั้ว) | 1 | ความหนา เทอร์มินอล (พิทช์)(มิลลิเมตร) | 6 | สอดคล้องกับ ขดลวด | สายแลนมาตราฐาน / สายแลนมาตราฐาน ยืดหยุ่น / สายเดี่ยว / ลวดตีเกลียวแบบยืดหยุ่น (ปลอกโลหะ) / สายแลนมาตราฐาน ยืดหยุ่น (พันธะปลาย) |
ส่วน ขดลวด รองรับการใช้งาน(mm2) | 0.08 ถึง 4 | ขนาด ขดลวด รองรับการใช้งาน(AWG) | 28 ถึง 12 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุดของ ชั้น เคลือบ(φมม) | 4.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง