1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผง เทอร์มินอลบล็อค รีเลย์ สำหรับราง DIN ซีรีส์ 2016 (รหัสสินค้า)

TERMINAL BLOCK TERMINAL

แผง เทอร์มินอลบล็อค รีเลย์ สำหรับราง DIN ซีรีส์ 2016
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 139.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เทอร์มินอลบล็อค รางปีกนก (DIN Rail) ชนิด สปริง ประหยัดพื้นที่
[คุณสมบัติ]
·ความหนาของขั้วเพียง 12 มม. (ระยะห่าง) และสามารถติดตั้งในตัวได้โดยมีความกว้างประมาณครึ่งหนึ่งของขั้วต่อสกรูที่มีความจุเท่ากัน
·เชื่อมต่อสายไฟที่ควั่นได้ง่ายโดยการใช้งานของไดรเวอร์ไม่จำเป็นต้องมีการจีบ
·การ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด พุชเข้าจำเป็นต้องใส่เฉพาะในกรณีที่ ขดลวด ตัน หรือมีเฟอร์รูล
· อุปกรณ์สายไฟ รองรับการใช้งาน 0.5 ถึง 16 มม. 2(สูงสุด 25 mm 2 * อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับความหนาของ สายไฟ การเคลือบผิว)
·พิกัด 76 A (เมื่อใช้ สายไฟ สูงสุด 90 A และ 25 mm2) และ 800 V.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เมื่อมีปัญหาเนื่องจากพื้นที่ติดตั้งขนาดเล็ก
·เมื่อต้องการ ประหยัดพื้นที่ หรือลดขนาดแผง เทอร์มินอลบล็อค ของแผงและอุปกรณ์

รหัสสินค้า
2016-1301
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนอินพุต / เอาต์พุต พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)
(ก)
ประเภท ผลิตภัณฑ์ (□□ เทอร์มินอลบล็อค) สี จำนวนสายไฟ
(ขดลวด / ขั้ว)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
แรงดันไฟฟ้า (มาตรฐาน UL)
(V)
แรงดันไฟฟ้า ( มาตรฐาน CSA)
(V)
กระแสไฟฟ้า ( มาตรฐาน CSA)
(A)
หมายเหตุ 1

฿ 199.14

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน 101 ถึง 285รีเลย์ / แยกสีเทา3 บรรทัด80076 (90)60060085-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ screwless วิธีการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ส่วนบุคคล
จำนวนขั้ว(ขั้ว) 1 ความหนา เทอร์มินอล (พิทช์)(มิลลิเมตร) 12 สอดคล้องกับ ขดลวด สายแลนมาตราฐาน / สายแลนมาตราฐาน ยืดหยุ่น / สายเดี่ยว / ลวดตีเกลียวแบบยืดหยุ่น (ปลอกโลหะ) / สายแลนมาตราฐาน ยืดหยุ่น (พันธะปลาย)
ส่วน ขดลวด รองรับการใช้งาน(mm2) 0.5 ถึง 16 (25 "f") ขนาด ขดลวด รองรับการใช้งาน(AWG) 20 ถึง 4 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุดของ ชั้น เคลือบ(φมม) 10
โน้ต 2 "f" ที่เพิ่มเข้าไปในส่วนตัดขวางของ ขดลวด รองรับการใช้งาน หมายถึง สายแลนมาตราฐาน ยืดหยุ่น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2016-1301 ในชุด แผง เทอร์มินอลบล็อค รีเลย์ สำหรับราง DIN ซีรีส์ 2016

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
2016-1201
2016-1204
2016-1207
2016-1302
2016-1304
2016-1307
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนอินพุต / เอาต์พุต พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)
(ก)
ประเภท ผลิตภัณฑ์ (□□ เทอร์มินอลบล็อค) สี จำนวนสายไฟ
(ขดลวด / ขั้ว)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
แรงดันไฟฟ้า (มาตรฐาน UL)
(V)
แรงดันไฟฟ้า ( มาตรฐาน CSA)
(V)
กระแสไฟฟ้า ( มาตรฐาน CSA)
(A)
หมายเหตุ 1

฿ 139.43

1 ชิ้น 3 วัน 101 ถึง 185รีเลย์ / แยกสีเทา2- ขดลวด80076 (90)60060085-

฿ 143.05

1 ชิ้น 3 วัน 101 ถึง 185รีเลย์ / แยกสีน้ำเงิน2- ขดลวด80076 (90)60060085-

฿ 263.66

1 ชิ้น 3 วัน 10[1 การ-N] สายดิน เป็น 2-ขดลวดเขียวเหลือง2- ขดลวด-----ใช้ รางปีกนก (DIN Rail) มีความสูง 15 มม. ถ้า โหลดไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า มากกว่า 76 A

฿ 204.56

1 ชิ้น 3 วัน 101 ถึง 285รีเลย์ / แยกส้ม3 บรรทัด80076 (90)60060085-

฿ 204.56

1 ชิ้น 3 วัน 101 ถึง 285รีเลย์ / แยกสีน้ำเงิน3 บรรทัด80076 (90)60060085-

฿ 328.79

1 ชิ้น 3 วัน 10[1 การ-N] สายดิน ถึง 3-ขดลวดเขียวเหลือง3 บรรทัด-----ใช้ รางปีกนก (DIN Rail) มีความสูง 15 มม. ถ้า โหลดไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า มากกว่า 76 A