(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เทอร์มินอลบล็อค รางปีกนก (DIN Rail) ชนิด สปริง ประหยัดพื้นที่
[คุณสมบัติ]
·ความหนาของขั้วเพียง 12 มม. (ระยะห่าง) และสามารถติดตั้งในตัวได้โดยมีความกว้างประมาณครึ่งหนึ่งของขั้วต่อสกรูที่มีความจุเท่ากัน
·เชื่อมต่อสายไฟที่ควั่นได้ง่ายโดยการใช้งานของไดรเวอร์ไม่จำเป็นต้องมีการจีบ
·การ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด พุชเข้าจำเป็นต้องใส่เฉพาะในกรณีที่ ขดลวด ตัน หรือมีเฟอร์รูล
· อุปกรณ์สายไฟ รองรับการใช้งาน 0.5 ถึง 16 มม. 2(สูงสุด 25 mm 2 * อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับความหนาของ สายไฟ การเคลือบผิว)
·พิกัด 76 A (เมื่อใช้ สายไฟ สูงสุด 90 A และ 25 mm2) และ 800 V.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เมื่อมีปัญหาเนื่องจากพื้นที่ติดตั้งขนาดเล็ก
·เมื่อต้องการ ประหยัดพื้นที่ หรือลดขนาดแผง เทอร์มินอลบล็อค ของแผงและอุปกรณ์
รหัสสินค้า |
---|
2016-1204 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL) (ก) | ประเภท ผลิตภัณฑ์ (□□ เทอร์มินอลบล็อค) | สี | จำนวนสายไฟ (ขดลวด / ขั้ว) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | แรงดันไฟฟ้า (มาตรฐาน UL) (V) | แรงดันไฟฟ้า ( มาตรฐาน CSA) (V) | กระแสไฟฟ้า ( มาตรฐาน CSA) (A) | หมายเหตุ 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 143.05 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 ถึง 1 | 85 | รีเลย์ / แยก | สีน้ำเงิน | 2- ขดลวด | 800 | 76 (90) | 600 | 600 | 85 | - |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | screwless | วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ส่วนบุคคล |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนขั้ว(ขั้ว) | 1 | ความหนา เทอร์มินอล (พิทช์)(มิลลิเมตร) | 12 | สอดคล้องกับ ขดลวด | สายแลนมาตราฐาน / สายแลนมาตราฐาน ยืดหยุ่น / สายเดี่ยว / ลวดตีเกลียวแบบยืดหยุ่น (ปลอกโลหะ) / สายแลนมาตราฐาน ยืดหยุ่น (พันธะปลาย) |
ส่วน ขดลวด รองรับการใช้งาน(mm2) | 0.5 ถึง 16 (25 "f") | ขนาด ขดลวด รองรับการใช้งาน(AWG) | 20 ถึง 4 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุดของ ชั้น เคลือบ(φมม) | 10 |
โน้ต 2 | "f" ที่เพิ่มเข้าไปในส่วนตัดขวางของ ขดลวด รองรับการใช้งาน หมายถึง สายแลนมาตราฐาน ยืดหยุ่น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2016-1204 ในชุด แผง เทอร์มินอลบล็อค รีเลย์ สำหรับราง DIN ซีรีส์ 2016
รหัสสินค้า |
---|
2016-1201 |
2016-1207 |
2016-1301 |
2016-1302 |
2016-1304 |
2016-1307 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL) (ก) | ประเภท ผลิตภัณฑ์ (□□ เทอร์มินอลบล็อค) | สี | จำนวนสายไฟ (ขดลวด / ขั้ว) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | แรงดันไฟฟ้า (มาตรฐาน UL) (V) | แรงดันไฟฟ้า ( มาตรฐาน CSA) (V) | กระแสไฟฟ้า ( มาตรฐาน CSA) (A) | หมายเหตุ 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 139.43 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 ถึง 1 | 85 | รีเลย์ / แยก | สีเทา | 2- ขดลวด | 800 | 76 (90) | 600 | 600 | 85 | - | ||
฿ 263.66 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [1 การ-N] สายดิน เป็น 2 | - | ขดลวด | เขียวเหลือง | 2- ขดลวด | - | - | - | - | - | ใช้ รางปีกนก (DIN Rail) มีความสูง 15 มม. ถ้า โหลดไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า มากกว่า 76 A | ||
฿ 199.14 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 ถึง 2 | 85 | รีเลย์ / แยก | สีเทา | 3 บรรทัด | 800 | 76 (90) | 600 | 600 | 85 | - | ||
฿ 204.56 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 ถึง 2 | 85 | รีเลย์ / แยก | ส้ม | 3 บรรทัด | 800 | 76 (90) | 600 | 600 | 85 | - | ||
฿ 204.56 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 ถึง 2 | 85 | รีเลย์ / แยก | สีน้ำเงิน | 3 บรรทัด | 800 | 76 (90) | 600 | 600 | 85 | - | ||
฿ 328.79 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [1 การ-N] สายดิน ถึง 3 | - | ขดลวด | เขียวเหลือง | 3 บรรทัด | - | - | - | - | - | ใช้ รางปีกนก (DIN Rail) มีความสูง 15 มม. ถ้า โหลดไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า มากกว่า 76 A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง