1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มินัลบล็อกรีเลย์สำหรับราง DIN, 2006 series (ลวดเกลียวแบบจีบ, เปิดใช้งานการผูกลวดเดี่ยว) (รหัสสินค้า)

TERMINAL BLOCK TERMINAL

เทอร์มินัลบล็อกรีเลย์สำหรับราง DIN, 2006 series (ลวดเกลียวแบบจีบ, เปิดใช้งานการผูกลวดเดี่ยว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 99.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เทอร์มินอลบล็อค รางปีกนก (DIN Rail) ชนิด สปริง ประหยัดพื้นที่
[คุณสมบัติ]
·ด้วยความหนาของขั้วต่อ (ระยะห่าง) เพียง 7.5 มม. จึงสามารถติดตั้งได้ประมาณครึ่งหนึ่งของความกว้างของขั้วต่อสกรูที่มีความจุเท่ากัน
·เชื่อมต่อสายไฟที่ควั่นได้ง่ายโดยการใช้งานของไดรเวอร์ไม่จำเป็นต้องมีการจีบ
·การ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด พุชเข้าจำเป็นต้องใส่เฉพาะในกรณีที่ ขดลวด ตัน หรือมีเฟอร์รูล
·สายไฟที่ รองรับการใช้งาน 0.5 ถึง 6 mm2 (สูงสุด 10 mm2 * ขึ้นอยู่กับความหนาของ สายไฟ การเคลือบผิว )
·พิกัด 41 A (สูงสุด 57 A เมื่อใช้ สายไฟ แบบใช้ไฟฟ้า 10 mm2), 800 V.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เมื่อมีปัญหาเนื่องจากพื้นที่ติดตั้งขนาดเล็ก
·เพื่อการประหยัดพื้นที่การลดขนาด ฯลฯ ของ เทอร์มินอลบล็อค ของ กระดาน และอุปกรณ์

รหัสสินค้า
2006-1204
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนอินพุต / เอาต์พุต พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)
(ก)
ประเภท ผลิตภัณฑ์ (□□ เทอร์มินอลบล็อค) สี จำนวนสายไฟ
(ขดลวด / ขั้ว)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
แรงดันไฟฟ้า (มาตรฐาน UL)
(V)
แรงดันไฟฟ้า ( มาตรฐาน CSA)
(V)
กระแสไฟฟ้า ( มาตรฐาน CSA)
(A)

฿ 103.25

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน 101 ถึง 150รีเลย์ / แยกสีน้ำเงิน2- ขดลวด80041 (57)60060050

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ screwless วิธีการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ส่วนบุคคล
จำนวนขั้ว(ขั้ว) 1 ความหนา เทอร์มินอล (พิทช์)(มิลลิเมตร) 7.5 สอดคล้องกับ ขดลวด สายแลนมาตราฐาน / สายแลนมาตราฐาน ยืดหยุ่น / สายเดี่ยว / ลวดตีเกลียวแบบยืดหยุ่น (ปลอกโลหะ) / สายแลนมาตราฐาน ยืดหยุ่น (พันธะปลาย)
ส่วน ขดลวด รองรับการใช้งาน(mm2) 0.5 ถึง 6 (10) ขนาด ขดลวด รองรับการใช้งาน(AWG) 20 ถึง 8 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุดของ ชั้น เคลือบ(φมม) 7

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2006-1204 ในชุด เทอร์มินัลบล็อกรีเลย์สำหรับราง DIN, 2006 series (ลวดเกลียวแบบจีบ, เปิดใช้งานการผูกลวดเดี่ยว)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
2006-1201
2006-1202
2006-1207
2006-1301
2006-1302
2006-1304
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนอินพุต / เอาต์พุต พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)
(ก)
ประเภท ผลิตภัณฑ์ (□□ เทอร์มินอลบล็อค) สี จำนวนสายไฟ
(ขดลวด / ขั้ว)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
แรงดันไฟฟ้า (มาตรฐาน UL)
(V)
แรงดันไฟฟ้า ( มาตรฐาน CSA)
(V)
กระแสไฟฟ้า ( มาตรฐาน CSA)
(A)

฿ 99.63

1 ชิ้น 3 วัน 101 ถึง 150รีเลย์ / แยกสีเทา2- ขดลวด80041 (57)60060050

฿ 103.25

1 ชิ้น 3 วัน 101 ถึง 150รีเลย์ / แยกส้ม2- ขดลวด80041 (57)60060050

฿ 191.90

1 ชิ้น 3 วัน 10[1 การ-N] สายดิน เป็น 2-ขดลวดเขียวเหลือง2- ขดลวด-----

฿ 126.77

1 ชิ้น 3 วัน 101 ถึง 250รีเลย์ / แยกสีเทา3 บรรทัด80041 (57)60060050

฿ 130.38

1 ชิ้น 3 วัน 101 ถึง 250รีเลย์ / แยกส้ม3 บรรทัด80041 (57)60060050

฿ 130.38

1 ชิ้น 3 วัน 101 ถึง 250รีเลย์ / แยกสีน้ำเงิน3 บรรทัด80041 (57)60060050