1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผง เทอร์มินอลบล็อค รีเลย์ กระแสไฟฟ้า สูง สำหรับราง DIN, 285 ซีรีส์ (มีประเภทความเข้ากันได้สูงสุด 100 mm2) (รหัสสินค้า)

TERMINAL BLOCK TERMINAL

แผง เทอร์มินอลบล็อค รีเลย์ กระแสไฟฟ้า สูง สำหรับราง DIN, 285 ซีรีส์ (มีประเภทความเข้ากันได้สูงสุด 100 mm2)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 486.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เทอร์มินอลบล็อค ชนิด สปริง พร้อมการ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรงที่ไม่ต้องใช้การจีบแบบเส้นหนา 100 มม.
[คุณสมบัติ]
·ปรับปรุงความสามารถในการทำงานและประหยัดแรงงานโดยไม่ต้องใช้ หางปลา
·ลดค่าใช้จ่ายใน อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ประจำปีโดยไม่จำเป็นต้องมีการขันเพิ่มเติม
·ทนต่อการสั่นสะเทือนแรงกระแทกและการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและไม่คลายตัว
·คุณภาพการก่อสร้างที่สม่ำเสมอโดยไม่มีความแปรปรวนระหว่างคนงานเนื่องจากไม่จำเป็นต้องมีการจัดการ แรงบิด
·โครงสร้างด้านความปลอดภัยซึ่งเป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐานสากลที่ให้การป้องกันการกระแทกโดยไม่ต้องใช้ผ้าคลุม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ขั้วต่อพาวเวอร์ซัพพลาย สำหรับแผงสวิตช์และอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุเนื่องจาก สกรู หลวม
·ลดเวลาในการทำงานและค่าใช้จ่ายใน อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงานประหยัดแรงงานด้วยการหยุดการประมวลผลของ หางปลา ขดลวด หนา

รหัสสินค้า
285-150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนอินพุต / เอาต์พุต พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)
(ก)
ประเภท ผลิตภัณฑ์ (□□ เทอร์มินอลบล็อค) สี ความหนา เทอร์มินอล (พิทช์)
(มิลลิเมตร)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
แรงดันไฟฟ้า (มาตรฐาน UL)
(V)
แรงดันไฟฟ้า ( มาตรฐาน CSA)
(V)
กระแสไฟฟ้า ( มาตรฐาน CSA)
(A)
สอดคล้องกับ ขดลวด ส่วน ขดลวด รองรับการใช้งาน
(mm2)
ขนาด ขดลวด รองรับการใช้งาน
(AWG)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุดของ ชั้น เคลือบ
(φมม)
หมายเหตุ 1

฿ 1,015.67

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน 101 ถึง 1150รีเลย์ ( กระแสไฟฟ้า สูง)สีเทา201000150600600150ลวดตีเกลียวแบบยืดหยุ่น (ปลอกโลหะ) / สายเดี่ยว / สายแลนมาตราฐาน / สายแลนมาตราฐาน ยืดหยุ่น10-508 ถึง 2/016.5แนะนำให้ใช้กับ DIN 35 x 15:ราง หนา 2.3 มม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ screwless วิธีการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ ประกอบ
จำนวนขั้ว(ขั้ว) 1 จำนวนสายไฟ(ขดลวด / ขั้ว) 2- ขดลวด

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 285-150 ในชุด แผง เทอร์มินอลบล็อค รีเลย์ กระแสไฟฟ้า สูง สำหรับราง DIN, 285 ซีรีส์ (มีประเภทความเข้ากันได้สูงสุด 100 mm2)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
285-135
285-137
285-195
285-197
285-635
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนอินพุต / เอาต์พุต พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)
(ก)
ประเภท ผลิตภัณฑ์ (□□ เทอร์มินอลบล็อค) สี ความหนา เทอร์มินอล (พิทช์)
(มิลลิเมตร)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
แรงดันไฟฟ้า (มาตรฐาน UL)
(V)
แรงดันไฟฟ้า ( มาตรฐาน CSA)
(V)
กระแสไฟฟ้า ( มาตรฐาน CSA)
(A)
สอดคล้องกับ ขดลวด ส่วน ขดลวด รองรับการใช้งาน
(mm2)
ขนาด ขดลวด รองรับการใช้งาน
(AWG)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุดของ ชั้น เคลือบ
(φมม)
หมายเหตุ 1

฿ 486.79

1 ชิ้น 3 วัน 101 ถึง 1115รีเลย์ ( กระแสไฟฟ้า สูง)สีเทา161000125600600115ลวดตีเกลียวแบบยืดหยุ่น (ปลอกโลหะ) / สายเดี่ยว / สายแลนมาตราฐาน ยืดหยุ่น / สายแลนมาตราฐาน6 ถึง 358 ถึง 212แนะนำให้ใช้กับ DIN 35 x 15:ราง หนา 2.3 มม

฿ 826.91

1 ชิ้น 3 วัน 10[1 การ-N] สายดิน เป็น 2-สายดิน ( กระแสไฟฟ้า สูง)เขียวเหลือง16-----ลวดตีเกลียวแบบยืดหยุ่น (ปลอกโลหะ) / สายเดี่ยว / สายแลนมาตราฐาน ยืดหยุ่น / สายแลนมาตราฐาน6 ถึง 358 ถึง 212แนะนำให้ใช้กับ DIN 35 x 15:ราง หนา 2.3 มม

฿ 1,667.56

1 ชิ้น 3 วัน 101 ถึง 1200รีเลย์ ( กระแสไฟฟ้า สูง)สีเทา251000232600600210ลวดตีเกลียวแบบยืดหยุ่น (ปลอกโลหะ) / สายเดี่ยว / สายแลนมาตราฐาน ยืดหยุ่น / สายแลนมาตราฐาน25 ถึง 954 ถึง 4/018แนะนำให้ใช้กับ DIN 35 x 15:ราง หนา 2.3 มม

฿ 2,397.25

1 ชิ้น 3 วัน 10[1 การ-N] สายดิน เป็น 2-สายดิน ( กระแสไฟฟ้า สูง)เขียวเหลือง25-----ลวดตีเกลียวแบบยืดหยุ่น (ปลอกโลหะ) / สายเดี่ยว / สายแลนมาตราฐาน ยืดหยุ่น / สายแลนมาตราฐาน25 ถึง 954 ถึง 4/018แนะนำให้ใช้กับ DIN 35 x 15:ราง หนา 2.3 มม

฿ 597.15

1 ชิ้น 3 วัน 101 ถึง 1115รีเลย์ / แยกสีเทา161000125600600140สายแลนมาตราฐาน ยืดหยุ่น (พันธะปลาย) / ลวดตีเกลียวแบบยืดหยุ่น (ปลอกโลหะ) / สายเดี่ยว / สายแลนมาตราฐาน ยืดหยุ่น / สายแลนมาตราฐาน6 ถึง 358 ถึง 212.2ไม่สามารถใช้ได้กับราง DIN 35 x 7.5