1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มินอลบล็อคคอนเนคเตอร์ IM-M/IMF MIL/FCN ซีรีส์ IM สำหรับแผงควบคุม (รหัสสินค้า)

TERMINAL BLOCK TERMINAL

เทอร์มินอลบล็อคคอนเนคเตอร์ IM-M/IMF MIL/FCN ซีรีส์ IM สำหรับแผงควบคุม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,409.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดจำเพาะอาจแตกต่างกันไปตามรหัสสินค้า ซึ่งรวมถึงรูปทรงและสี
  • วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ
    การขายผลิตภัณฑ์ใน สต๊อก ในปัจจุบันอาจถูก แบบแขวน ชั่วคราวในอนาคตขึ้นอยู่กับความพร้อมจำหน่าย
    ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อถูก แบบแขวน ไม่คาดว่าจะถูกเติมในเร็ว ๆ นี้

รายละเอียดสินค้า

โมดูลที่แปลงคอนเนคเตอร์ FCN เป็นเทอร์มินอลบล็อค
[คุณสมบัติ]
· แปลงคอนเนคเตอร์ MDR ครึ่งพิทช์ที่ใช้เป็นมาตรฐานในชุดควบคุมการขับเคลื่อนเซอร์โวเป็นเทอร์มินอลบล็อค
· วงจรทั่วไปแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ช่วงการเชื่อมต่อสายไฟกว้างตั้งแต่ 0.08 ถึง 1.5 หรือ 2.5 mm2
· คอนเนคเตอร์คือ MIL, FCN (AMP)··มาตรฐานอุตสาหกรรม
· เทอร์มินอลบล็อคพิทช์ 3.5 มม. และ 5 มม.··กลุ่มสินค้ามีให้เลือกหลากหลาย
· ยังมี KEYENCE PLC CPU "-KV" จำหน่าย··เพิ่มกลุ่มสินค้า
· มาพร้อมกับการเชื่อมต่อด้วยแคลมป์ยึดแบบกรงที่ทนต่อแรงสั่น··มีความมั่นคงมากขึ้น
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับงานบัดกรีที่ยากและเต็มไปด้วยปัญหาในการเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ FCN และสายไฟ
· เหมาะสำหรับสร้างต้นแบบและทดลอง เมื่อต้องการแปลงสัญญาณอินพุต/เอาท์พุตของ PLC KEYENCE เป็นเทอร์มินอลบล็อค

รายละเอียดจำเพาะของเทอร์มินอลบล็อคสำหรับแผงควบคุม IM-M/IMF MIL/FCN ซีรีส์ IM

ซีรีส์ IM-M

IM-M739/5-40PC, IM-M739/3.5-50PC

IM-M739/5-40PC, IM-M739/3.5-50PC

พิทช์ 3.5 มม. / Drawing

พิทช์ 3.5 มม. / Drawing

พิทช์ 5 มม. / Drawing

พิทช์ 5 มม. / Drawing

รายละเอียดผลิตภัณฑ์จำนวนพอยท์"W"
mm
รหัสสินค้าIdent-No.จำนวนพอยท์"W"
mm
รหัสสินค้าIdent-No.
เทอร์มินอลบล็อคคอนเนคเตอร์
(อินเทอร์เฟซโมดูล)
2052IM-M739/3.5-20PC510907523493IM-M739/5-34PC51215325
3470IM-M739/3.5-34PC5109075540108IM-M739/5-40PC51209977
4077IM-M739/3.5-40PC5109068050132IM-M739/5-50PC51090397
5095IM-M739/3.5-50PC510907582057IM-M735-20PC51245641
สำหรับ KEYENCE PLC CPU & ยูนิต I/O3493IM-M735-34PC51222494
4077IM-M739/3.5-40PC-KV5125396050132IM-M735-50PC51233907
รายละเอียดจำเพาะทางเทคนิค 
พิกัดแรงดันไฟฟ้าAC/125 V DCAC/125 V DC
พิกัดกระแสไฟฟ้า1 A1 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (ตามมาตรฐาน EN60664-1)125 V/0.8 kV/2125 V/0.8 kV/2
อุณหภูมิใช้งาน / อุณหภูมิจัดเก็บ-20 ถึง +50°C ไม่มีการควบแน่น-20°C ถึง +50°C ไม่มีการควบแน่น
ขนาดW × H38.3 × L55mmW × H38.3 × L55mm
 H: ขนาดจากด้านบนของรางปีกนก DIN railH: ขนาดจากด้านบนของรางปีกนก DIN rail
คอนเนคเตอร์HIF3M × ซีรีส์ W (HIROSE ELECTRIC)HIF3M × ซีรีส์ W (HIROSE ELECTRIC)
เทอร์มินอลบล็อคWAGO CAGE CLAMP^ 739-3.. ซีรีส์WAGO CAGE CLAMP^ 739-1.. ซีรีส์
สายไฟที่รองรับการใช้งาน0.08 ถึง 1.5 มม² / AWG 28 ถึง 140.08 ถึง 2.5 มม² / AWG 28 ถึง 12
 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของผิวเคลือบสายเคเบิล ø3.4 มม. หรือต่ำกว่า)(เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของผิวเคลือบสายเคเบิล ø4.1 มม. หรือต่ำกว่า)
ความยาวการปอกสาย5 ถึง 6 มม./0.20 ถึง 0.24 นิ้ว8 ถึง 9 มม./0.31 ถึง 0.35 นิ้ว
เทอร์มินอลบล็อค WAGO 735-3.. ซีรีส์
เครื่องมือที่แนะนำ (ใช้เทอร์มินอลบล็อคซีรีส์ 735 ต่อเมื่อสายหลุด)210-719,210-119SB210-720,210-120J,210-657J

ซีรีส์ IM-F

IM-F739/3.5-24PC

IM-F739/3.5-24PC

พิทช์ 3.5 มม. / Drawing

พิทช์ 3.5 มม. / Drawing

พิทช์ 5 มม. / Drawing

พิทช์ 5 มม. / Drawing

รายละเอียดผลิตภัณฑ์จำนวนพอยท์"W"
mm
รหัสสินค้าIdent-No.จำนวนพอยท์รหัสสินค้าIdent-No.
เทอร์มินอลบล็อคคอนเนคเตอร์
(อินเทอร์เฟซโมดูล)
ชนิดเทอร์มินอลบล็อค WAGO 739/3.5ชนิดเทอร์มินอลบล็อค WAGO 739/5
2457IM-F739/3.5-24PC5109067440IM-F739/5-40PC51212558
4077IM-F739/3.5-40PC51090677 
รายละเอียดจำเพาะทางเทคนิค 
พิกัดแรงดันไฟฟ้าAC/125 V DCAC/125 V DC
พิกัดกระแสไฟฟ้า1 A1 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (ตามมาตรฐาน EN60664-1)125 V/0.8 kV/2125 V/0.8 kV/2
อุณหภูมิใช้งาน / อุณหภูมิจัดเก็บ-20 ถึง +50°C ไม่มีการควบแน่น-20 ถึง +50°C ไม่มีการควบแน่น
ขนาดW × H22.6 × L55mmW108 × H22.6 × L55mm
 H: ขนาดจากด้านบนของรางปีกนก DIN railH: ขนาดจากด้านบนของรางปีกนก DIN rail
คอนเนคเตอร์24P: ซีรีส์ FCN360 (FUJITSU COMPONENT)40P: 1747053-1 (Tyco)
 40P: 1747053-1 (Tyco) 
เทอร์มินอลบล็อคWAGOCAGE CLAMP^ 739-3.. ซีรีส์WAGOCAGE CLAMP^ 739-1.. ซีรีส์
สายไฟที่รองรับการใช้งาน0.08 ถึง 1.5 มม² / AWG 28 ถึง 140.08 ถึง 2.5 มม² / AWG 28 ถึง 12
 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของผิวเคลือบสายเคเบิล ø3.4 มม. หรือต่ำกว่า)(เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของผิวเคลือบสายเคเบิล ø4.1 มม. หรือต่ำกว่า)
ความยาวการปอกสาย5 ถึง 6 มม./0.20 ถึง 0.24 นิ้ว8 ถึง 9 มม./0.31 ถึง 0.35 นิ้ว
เครื่องมือที่แนะนำ (ใช้เทอร์มินอลบล็อคซีรีส์ 735 ต่อเมื่อสายหลุด)210-719,210-119SB210-720,210-120J,210-657J
รหัสสินค้า
IM-F739/3.5-40PC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานคอนเนคเตอร์ จำนวนขั้ว
(ขั้ว)
พิทช์ ระหว่างขั้ว
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์ที่รองรับ ผู้ ผู้ผลิต อุปกรณ์ที่รองรับ แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขดลวด ข้ามส่วนที่ รองรับการใช้งาน
(mm2)
ขดลวด ขนาด AWG ที่ รองรับการใช้งาน
(AWG)
รองรับการใช้งาน ขดลวด การเคลือบผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความยาว ขดลวด ปอกเปลือก
(มิลลิเมตร)
เครื่องมือ แนะนำ

฿ 2,086.08

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 5 วัน -คอนเนคเตอร์ FCN403.5--22.6770.08 ถึง 1.528 ถึง 143.45–6210-719, 210-119SB

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง ด้วย รางปีกนก (DIN Rail) ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 55 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) AC/DC125
พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 1 เทอร์มินอลบล็อค วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด แบบไม่ใช้สกรู

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IM-F739/3.5-40PC ในชุด เทอร์มินอลบล็อคคอนเนคเตอร์ IM-M/IMF MIL/FCN ซีรีส์ IM สำหรับแผงควบคุม

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
IM-M739/3.5-20PC
IM-M739/3.5-34PC
IM-M739/3.5-34PC-KV
IM-M739/3.5-40PC
IM-M739/3.5-40PC-KV
IM-M739/3.5-50PC
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานคอนเนคเตอร์ จำนวนขั้ว
(ขั้ว)
พิทช์ ระหว่างขั้ว
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์ที่รองรับ ผู้ ผู้ผลิต อุปกรณ์ที่รองรับ แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขดลวด ข้ามส่วนที่ รองรับการใช้งาน
(mm2)
ขดลวด ขนาด AWG ที่ รองรับการใช้งาน
(AWG)
รองรับการใช้งาน ขดลวด การเคลือบผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความยาว ขดลวด ปอกเปลือก
(มิลลิเมตร)
เครื่องมือ แนะนำ

฿ 1,409.53

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ขั้วต่อชนิด MIL203.5--38.3520.08 ถึง 1.528 ถึง 143.45–6210-719, 210-119SB

฿ 1,696.50

1 ชิ้น 3 วัน 10ขั้วต่อชนิด MIL343.5--38.3700.08 ถึง 1.528 ถึง 143.45–6210-719, 210-119SB

฿ 1,756.87

1 ชิ้น 5 วัน 10ขั้วต่อชนิด MIL-3.5PLCKEYENCE38.3700.08 ถึง 1.528 ถึง 143.45 ถึง 6210-719, 210-119SB

฿ 1,840.04

1 ชิ้น 5 วัน 10ขั้วต่อชนิด MIL403.5--38.3770.08 ถึง 1.528 ถึง 143.45–6210-719, 210-119SB

฿ 1,901.54

1 ชิ้น 5 วัน 10ขั้วต่อชนิด MIL403.5PLCKEYENCE38.3770.08 ถึง 1.528 ถึง 143.45–6210-719, 210-119SB

฿ 2,065.57

1 ชิ้น 3 วัน 10ขั้วต่อชนิด MIL503.5--38.3950.08 ถึง 1.528 ถึง 143.45–6210-719, 210-119SB