(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
โมดูลที่แปลงคอนเนคเตอร์ FCN เป็นเทอร์มินอลบล็อค
[คุณสมบัติ]
· แปลงคอนเนคเตอร์ MDR ครึ่งพิทช์ที่ใช้เป็นมาตรฐานในชุดควบคุมการขับเคลื่อนเซอร์โวเป็นเทอร์มินอลบล็อค
· วงจรทั่วไปแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ช่วงการเชื่อมต่อสายไฟกว้างตั้งแต่ 0.08 ถึง 1.5 หรือ 2.5 mm2
· คอนเนคเตอร์คือ MIL, FCN (AMP)··มาตรฐานอุตสาหกรรม
· เทอร์มินอลบล็อคพิทช์ 3.5 มม. และ 5 มม.··กลุ่มสินค้ามีให้เลือกหลากหลาย
· ยังมี KEYENCE PLC CPU "-KV" จำหน่าย··เพิ่มกลุ่มสินค้า
· มาพร้อมกับการเชื่อมต่อด้วยแคลมป์ยึดแบบกรงที่ทนต่อแรงสั่น··มีความมั่นคงมากขึ้น
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับงานบัดกรีที่ยากและเต็มไปด้วยปัญหาในการเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ FCN และสายไฟ
· เหมาะสำหรับสร้างต้นแบบและทดลอง เมื่อต้องการแปลงสัญญาณอินพุต/เอาท์พุตของ PLC KEYENCE เป็นเทอร์มินอลบล็อค
IM-M739/5-40PC, IM-M739/3.5-50PC
พิทช์ 3.5 มม. / Drawing
พิทช์ 5 มม. / Drawing
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ | จำนวนพอยท์ | "W" mm | รหัสสินค้า | Ident-No. | จำนวนพอยท์ | "W" mm | รหัสสินค้า | Ident-No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เทอร์มินอลบล็อคคอนเนคเตอร์ (อินเทอร์เฟซโมดูล) | 20 | 52 | IM-M739/3.5-20PC | 51090752 | 34 | 93 | IM-M739/5-34PC | 51215325 |
34 | 70 | IM-M739/3.5-34PC | 51090755 | 40 | 108 | IM-M739/5-40PC | 51209977 | |
40 | 77 | IM-M739/3.5-40PC | 51090680 | 50 | 132 | IM-M739/5-50PC | 51090397 | |
50 | 95 | IM-M739/3.5-50PC | 51090758 | 20 | 57 | IM-M735-20PC | 51245641 | |
สำหรับ KEYENCE PLC CPU & ยูนิต I/O | 34 | 93 | IM-M735-34PC | 51222494 | ||||
40 | 77 | IM-M739/3.5-40PC-KV | 51253960 | 50 | 132 | IM-M735-50PC | 51233907 |
รายละเอียดจำเพาะทางเทคนิค | ||
---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | AC/125 V DC | AC/125 V DC |
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 1 A | 1 A |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (ตามมาตรฐาน EN60664-1) | 125 V/0.8 kV/2 | 125 V/0.8 kV/2 |
อุณหภูมิใช้งาน / อุณหภูมิจัดเก็บ | -20 ถึง +50°C ไม่มีการควบแน่น | -20°C ถึง +50°C ไม่มีการควบแน่น |
ขนาด | W × H38.3 × L55mm | W × H38.3 × L55mm |
H: ขนาดจากด้านบนของรางปีกนก DIN rail | H: ขนาดจากด้านบนของรางปีกนก DIN rail | |
คอนเนคเตอร์ | HIF3M × ซีรีส์ W (HIROSE ELECTRIC) | HIF3M × ซีรีส์ W (HIROSE ELECTRIC) |
เทอร์มินอลบล็อค | WAGO CAGE CLAMP^ 739-3.. ซีรีส์ | WAGO CAGE CLAMP^ 739-1.. ซีรีส์ |
สายไฟที่รองรับการใช้งาน | 0.08 ถึง 1.5 มม² / AWG 28 ถึง 14 | 0.08 ถึง 2.5 มม² / AWG 28 ถึง 12 |
(เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของผิวเคลือบสายเคเบิล ø3.4 มม. หรือต่ำกว่า) | (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของผิวเคลือบสายเคเบิล ø4.1 มม. หรือต่ำกว่า) | |
ความยาวการปอกสาย | 5 ถึง 6 มม./0.20 ถึง 0.24 นิ้ว | 8 ถึง 9 มม./0.31 ถึง 0.35 นิ้ว |
เทอร์มินอลบล็อค | WAGO 735-3.. ซีรีส์ | |
เครื่องมือที่แนะนำ (ใช้เทอร์มินอลบล็อคซีรีส์ 735 ต่อเมื่อสายหลุด) | 210-719,210-119SB | 210-720,210-120J,210-657J |
IM-F739/3.5-24PC
พิทช์ 3.5 มม. / Drawing
พิทช์ 5 มม. / Drawing
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ | จำนวนพอยท์ | "W" mm | รหัสสินค้า | Ident-No. | จำนวนพอยท์ | รหัสสินค้า | Ident-No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
เทอร์มินอลบล็อคคอนเนคเตอร์ (อินเทอร์เฟซโมดูล) | ชนิดเทอร์มินอลบล็อค WAGO 739/3.5 | ชนิดเทอร์มินอลบล็อค WAGO 739/5 | |||||
24 | 57 | IM-F739/3.5-24PC | 51090674 | 40 | IM-F739/5-40PC | 51212558 | |
40 | 77 | IM-F739/3.5-40PC | 51090677 |
รายละเอียดจำเพาะทางเทคนิค | ||
---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | AC/125 V DC | AC/125 V DC |
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 1 A | 1 A |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (ตามมาตรฐาน EN60664-1) | 125 V/0.8 kV/2 | 125 V/0.8 kV/2 |
อุณหภูมิใช้งาน / อุณหภูมิจัดเก็บ | -20 ถึง +50°C ไม่มีการควบแน่น | -20 ถึง +50°C ไม่มีการควบแน่น |
ขนาด | W × H22.6 × L55mm | W108 × H22.6 × L55mm |
H: ขนาดจากด้านบนของรางปีกนก DIN rail | H: ขนาดจากด้านบนของรางปีกนก DIN rail | |
คอนเนคเตอร์ | 24P: ซีรีส์ FCN360 (FUJITSU COMPONENT) | 40P: 1747053-1 (Tyco) |
40P: 1747053-1 (Tyco) | ||
เทอร์มินอลบล็อค | WAGOCAGE CLAMP^ 739-3.. ซีรีส์ | WAGOCAGE CLAMP^ 739-1.. ซีรีส์ |
สายไฟที่รองรับการใช้งาน | 0.08 ถึง 1.5 มม² / AWG 28 ถึง 14 | 0.08 ถึง 2.5 มม² / AWG 28 ถึง 12 |
(เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของผิวเคลือบสายเคเบิล ø3.4 มม. หรือต่ำกว่า) | (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของผิวเคลือบสายเคเบิล ø4.1 มม. หรือต่ำกว่า) | |
ความยาวการปอกสาย | 5 ถึง 6 มม./0.20 ถึง 0.24 นิ้ว | 8 ถึง 9 มม./0.31 ถึง 0.35 นิ้ว |
เครื่องมือที่แนะนำ (ใช้เทอร์มินอลบล็อคซีรีส์ 735 ต่อเมื่อสายหลุด) | 210-719,210-119SB | 210-720,210-120J,210-657J |
รหัสสินค้า |
---|
IM-M739/3.5-34PC-KV |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ | จำนวนขั้ว (ขั้ว) | พิทช์ ระหว่างขั้ว (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์ที่รองรับ | ผู้ ผู้ผลิต อุปกรณ์ที่รองรับ | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขดลวด ข้ามส่วนที่ รองรับการใช้งาน (mm2) | ขดลวด ขนาด AWG ที่ รองรับการใช้งาน (AWG) | รองรับการใช้งาน ขดลวด การเคลือบผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความยาว ขดลวด ปอกเปลือก (มิลลิเมตร) | เครื่องมือ แนะนำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,756.87 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ขั้วต่อชนิด MIL | - | 3.5 | PLC | KEYENCE | 38.3 | 70 | 0.08 ถึง 1.5 | 28 ถึง 14 | 3.4 | 5 ถึง 6 | 210-719, 210-119SB |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | ด้วย รางปีกนก (DIN Rail) | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 55 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | AC/DC125 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 1 | เทอร์มินอลบล็อค วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | แบบไม่ใช้สกรู |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IM-M739/3.5-34PC-KV ในชุด เทอร์มินอลบล็อคคอนเนคเตอร์ IM-M/IMF MIL/FCN ซีรีส์ IM สำหรับแผงควบคุม
รหัสสินค้า |
---|
IM-F739/3.5-40PC |
IM-M739/3.5-20PC |
IM-M739/3.5-34PC |
IM-M739/3.5-40PC |
IM-M739/3.5-40PC-KV |
IM-M739/3.5-50PC |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ | จำนวนขั้ว (ขั้ว) | พิทช์ ระหว่างขั้ว (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์ที่รองรับ | ผู้ ผู้ผลิต อุปกรณ์ที่รองรับ | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขดลวด ข้ามส่วนที่ รองรับการใช้งาน (mm2) | ขดลวด ขนาด AWG ที่ รองรับการใช้งาน (AWG) | รองรับการใช้งาน ขดลวด การเคลือบผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความยาว ขดลวด ปอกเปลือก (มิลลิเมตร) | เครื่องมือ แนะนำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,086.08 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | คอนเนคเตอร์ FCN | 40 | 3.5 | - | - | 22.6 | 77 | 0.08 ถึง 1.5 | 28 ถึง 14 | 3.4 | 5–6 | 210-719, 210-119SB | ||
฿ 1,409.53 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ขั้วต่อชนิด MIL | 20 | 3.5 | - | - | 38.3 | 52 | 0.08 ถึง 1.5 | 28 ถึง 14 | 3.4 | 5–6 | 210-719, 210-119SB | |
฿ 1,696.50 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ขั้วต่อชนิด MIL | 34 | 3.5 | - | - | 38.3 | 70 | 0.08 ถึง 1.5 | 28 ถึง 14 | 3.4 | 5–6 | 210-719, 210-119SB | ||
฿ 1,840.04 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ขั้วต่อชนิด MIL | 40 | 3.5 | - | - | 38.3 | 77 | 0.08 ถึง 1.5 | 28 ถึง 14 | 3.4 | 5–6 | 210-719, 210-119SB | ||
฿ 1,901.54 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ขั้วต่อชนิด MIL | 40 | 3.5 | PLC | KEYENCE | 38.3 | 77 | 0.08 ถึง 1.5 | 28 ถึง 14 | 3.4 | 5–6 | 210-719, 210-119SB | ||
฿ 2,065.57 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ขั้วต่อชนิด MIL | 50 | 3.5 | - | - | 38.3 | 95 | 0.08 ถึง 1.5 | 28 ถึง 14 | 3.4 | 5–6 | 210-719, 210-119SB |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง