(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รุ่นประหยัด 30AF
[คุณสมบัติ]
NB3 □ E- □□
· เฟรม: 30AF
·จำนวนเสาจำนวนองค์ประกอบ: 2P2E (NB32E- □□) 3P3E (NB33E- □□)
· พิกัดแรงดันไฟฟ้า:AC 500 V
· พิกัดกระแสไฟฟ้า: 3 A / 5 A / 10 A / 15 A / 20 A / 30 A หกประเภท
·กฎหมายความปลอดภัยของ เครื่องใช้ และ วัสดุ
·เป็นไปตามมาตรฐาน มาตรฐาน JIS:C8201-2-1 ภาคผนวก 1, 2
รหัสสินค้า |
---|
NB32E-3MW |
NB32E-5MW |
NB32E-10MW |
NB32E-15MW |
NB33E-3MW |
NB33E-5MW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์รวมที่สามารถติดตั้งได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,124.09 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 2 | 3 | 45 | สวิตช์ สัญญาณเตือน: AL / สวิตช์ เสริม: ล็อค AX / มือจับ: ฝาครอบ HL / ฝาครอบเทอร์มินอล: T (รวม) | ||
฿ 1,124.09 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 2 | 5 | 45 | สวิตช์ สัญญาณเตือน: AL / สวิตช์ เสริม: ล็อค AX / มือจับ: ฝาครอบ HL / ฝาครอบเทอร์มินอล: T (รวม) | ||
฿ 1,124.09 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2 | 10 | 45 | สวิตช์ สัญญาณเตือน: AL / สวิตช์ เสริม: ล็อค AX / มือจับ: ฝาครอบ HL / ฝาครอบเทอร์มินอล: T (รวม) | ||
฿ 1,124.09 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 2 | 15 | 45 | สวิตช์ สัญญาณเตือน: AL / สวิตช์ เสริม: ล็อค AX / มือจับ: ฝาครอบ HL / ฝาครอบเทอร์มินอล: T (รวม) | ||
฿ 1,391.28 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3 | 3 | 68 | สวิตช์ สัญญาณเตือน: AL / สวิตช์ เสริม: สวิตช์ เสริม AX / สัญญาณเตือน: XL / มือจับ ล็อค: ฝาครอบ HL / ฝาครอบเทอร์มินอล: T (รวม) | ||
฿ 1,382.18 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3 | 5 | 68 | สวิตช์ สัญญาณเตือน: AL / สวิตช์ เสริม: สวิตช์ เสริม AX / สัญญาณเตือน: XL / มือจับ ล็อค: ฝาครอบ HL / ฝาครอบเทอร์มินอล: T (รวม) |
กำลังโหลด …
พิกัดกระแสโครง | 30AF | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC(kA) | 2.5 | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC(kA) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 | มี | วิธีการติดตั้ง | ยึดด้วย สกรู | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 96 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 52 | พิกัดทนแรงดันของฉนวน AC(V) | 500 | 引外し方式 | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้าสมบูรณ์ |
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ มาตรฐาน | เทอร์มินอล กด ขดลวด | การเชื่อมต่อย้อนกลับ | รองรับการใช้งาน ไม่ ได้ | ระยะ เวลาในการ ระยะพิทช์ติดตั้ง ×ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 84 |
บันทึก | อุปกรณ์เสริม สกรู: สองสำหรับ แผ่นเพลท เหล็กสองสำหรับ แผ่นเพลท ทำจากไม้ ฝาครอบเทอร์มินอล: สองชิ้นปั๊มสน: สองชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง