1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) 2 พอร์ตเชื่อมต่อ / I / Ethernet I/O ระยะไกล

สวิตช์ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) 2 พอร์ตเชื่อมต่อ / I / Ethernet I/O ระยะไกล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,218.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สองพอร์ตสำหรับโครงสร้างแบบเดซี่ โซ่ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) สวิตช์ ในตัว
· Moxa push ฐานรอง/แผ่นรอง active OPC server lite อุปกรณ์รองรับท่อ ฟรี
ระบบ SCADA ใด ๆ ได้อย่างลงตัว
ประหยัด 80% ของ แบนด์วิชท์/ความกว้างแถบความถี่ เครือข่าย
7 เท่าของการตอบสนอง I / O
·คำจำกัดความของผู้ใช้ modbus / tcp สำหรับการระบุแอดเดรส
· Windows ใช้ VB / VC.NET และ Linux C API MXIO รองรับการเขียนโปรแกรม / ไลบรารี
·การตอบสนองของ ฟังก์ชั่น การนำเข้า / ส่งออกรองรับการตั้งค่าเว็บ

รหัสสินค้า
IOLOGIKE1210
IOLOGIKE1211
IOLOGIKE1213
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานInput/Output
(ช่อง)
ประเภทอินพุต โหมด I / O (อินพุต) ประเภท เอาต์พุต โหมด I / O (เอาต์พุต) ป้อนข้อมูล กระแสไฟฟ้า
(A)

฿ 7,218.48

REMOTE IO 1 ชิ้น 3 วัน 10อินพุตดิจิตอล: 16เซนเซอร์: NPN หรือ PNP หน้าสัมผัสโลหะDI หรือตัว เครื่องนับ เหตุการณ์--110 mA (24 V DC)

฿ 8,681.86

REMOTE IO 1 ชิ้น 3 วัน 10เอาต์พุต ดิจิตอล: 16--จมDO หรือพัลส์ เอาต์พุต208 mA (24 V DC)

฿ 19,511.12

REMOTE IO 1 ชิ้น 3 วัน 10อินพุตดิจิตอล: 8 / เอาต์พุต: 4เซนเซอร์: NPN หรือ PNP หน้าสัมผัสโลหะDI หรือตัว เครื่องนับ เหตุการณ์ที่มา (I / O)DO หรือพัลส์ เอาต์พุต130 mA (24 V DC)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธี ระบบสื่อสาร ก่อนการแปลง เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 124
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 28 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 84 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -10 - 60
ประเภท ผลิตภัณฑ์ สวิตช์ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet)