(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การตอบสนอง USB2.0 ความเร็วสูง (สูงสุด 480 mbps)
·อัตราการส่งข้อมูลสูงสุด อัตราบอด สูงสุด 921.6kbps
· FIFO 128 ไบต์และฮาร์ดแวร์บน ชิป IC การ อุปกรณ์ควบคุม ไหลของ ซอฟท์แวร์
·การป้องกัน สวิตช์ควบคุมด้วยแสง 2 kV ( รุ่น uport 1450I)
·สำหรับ OS/ ระบบปฏิบัติการ:Windows 2000, xp / 2003 / vista / 2008/7/8 / 8.1 (x86 / x64), 2012 (x64)
WindowsEmbedded CE 5.0 / 6.0, ลินุกซ์ 2.6.x / 3.x
· USB สำหรับไฟบัสและแหล่งจ่ายไฟภายนอก (รุ่น uport 1410/1450)
รหัสสินค้า |
---|
UPORT1410 |
UPORT1450 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วิธี ระบบสื่อสาร หลังการแปลง | ป้อนข้อมูล กระแสไฟฟ้า (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,994.92 | USB CONVERTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [อนุกรม] RS-232 | 180 mA (12 V DC) | ||
฿ 13,006.45 | USB CONVERTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [อนุกรม] RS-232/422/485 | 385 mA (12 V DC) |
กำลังโหลด …
วิธี ระบบสื่อสาร ก่อนการแปลง | USB | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 204 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 125 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | 0 ถึง 55 |
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | USB เข้ากับซีเรียล | อัตราบอด(bps) | 50 ถึง 921.6k | มาตรฐาน ระบบสื่อสาร | USB 1.1 / 2.0 (คอนเนคเตอร์: USB type B) |
แรงดันขาเข้า(V) | DC12 ถึง 48 | การเชื่อมต่อสายไฟ อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แม่แรง พาวเวอร์ซัพพลาย | ฟังก์ชั่น | อุปกรณ์ควบคุม ไหล (RTS / CTS, XON / XOFF) |
การติดตั้ง | ตัว ยึด รางปีกนก (DIN Rail) / ตัว ติดผนัง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง