1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
1 พอร์ตเชื่อมต่อ RS-232C / 422/485 USB- วงจรแปลงไฟ อนุกรม

USB CONVERTER

1 พอร์ตเชื่อมต่อ RS-232C / 422/485 USB- วงจรแปลงไฟ อนุกรม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,205.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· USB 2.0 รองรับการใช้งาน
· อัตราข้อมูล USB 12 Mbps
·การส่งข้อมูลความเร็วสูง 921.6kbps อัตราบอด
·สำหรับ OS/ ระบบปฏิบัติการ:Windows 95/98 / ME / NT / 2000, xp / 2003 / vista / 2008/7/8 / 8.1 (x86 / x64), 2012 (x64)
WindowsEmbedded CE 5.0 / 6.0, Linux 2.4.x / 2.6.x / 3.x
· อุปกรณ์สายไฟ ง่าย:mini DB9 ขั้วต่อสายขั้วต่อผู้หญิงและบล็อก
·การแสดงสถานะ LED:USB, txd / rxd
· 2 kV สวิตช์ควบคุมด้วยแสง protection ( รุ่น uport 1150I)

รหัสสินค้า
UPORT1150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,205.75

USB CONVERTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธี ระบบสื่อสาร ก่อนการแปลง USB วิธี ระบบสื่อสาร หลังการแปลง RS-232/422/485 มาตรฐาน ตัวแทน CE
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 80 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 52 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 22
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) 0 ถึง 55 ประเภท ผลิตภัณฑ์ USB วงจรแปลงไฟ อนุกรม จำนวนพอร์ตอนุกรม(พอร์ตเชื่อมต่อ) 1
อัตราบอด(bps) 50 ถึง 921.6k มาตรฐาน ระบบสื่อสาร USB 1.0 / 1.1 / 2.0 (คอนเนคเตอร์: USB type A)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UPORT1150 ในชุด 1 พอร์ตเชื่อมต่อ RS-232C / 422/485 USB- วงจรแปลงไฟ อนุกรม