(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ท็อกเกิ้ลสวิตช์ขนาดเล็กพิเศษ พร้อมการออกแบบยูนิตควบคุมแบบมาตรฐาน ยูนิตควบคุมมีรูปทรงหลายแบบ
รหัสสินค้า |
---|
8A2011-Z |
8C1011-Z |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หน้าสัมผัส (สลับล็อกเกอร์) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,013.00 | SELECTOR SWITCH_ROCKER SWITCH | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 2- ขั้ว คู่โยน | 32.3 | 13 | 13 | ท็อกเกิ้ลมาตรฐาน | ||
฿ 592.00 | SELECTOR SWITCH_ROCKER SWITCH | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 33.2 | 18 | 8 | ท็อกเกิ้ลแบน |
กำลังโหลด …
รูติดตั้ง | φ 6.5/φ 2.2 | รูปทรงเทอร์มินอล | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CUL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
สเปค หน้าสัมผัส | หน้าสัมผัสเงิน | คะแนน (กระแสไฟฟ้า/ แรงดันไฟฟ้า) | 6 A/125 VAC, 3 A/250 VAC, 4 A/30 VDC | สวิตช์ ลักษณะ | ON - ON |
บันทึก | ขนาดรูยึดที่มีให้ ใช้สำหรับติดตั้งพร้อมแหวนล็อค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง