1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สาย DVI ดูอัลลิงค์, ซีรีส์ CAC-DVDLBK

VGA CABLES

สาย DVI ดูอัลลิงค์, ซีรีส์ CAC-DVDLBK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,335.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สาย DVI ดูอัลลิงค์สำหรับใช้เชื่อมต่อ PC เข้ากับจอแสดงผลที่รองรับสัญญาณแบบดิจิทัล
[คุณสมบัติ]
· เชื่อมต่อ PC ที่มีช่องต่อสาย DVI เข้ากับจอแสดงผล QXGA ที่มีความละเอียดสูง
· รองรับการใช้งานกับดูอัลลิงค์
· ส่งสัญญาณวีดีโอได้ที่ความละเอียดถึง WQXGA (ความละเอียด: 2560 dpi × 1600 dpi)
· ใช้สายชนิดมีชีลด์สองชั้นซึ่งช่วยป้องกันสัญญาณรบกวนภายนอกได้ดี
· ใช้พินชุบผิวทองที่ทนต่อสนิม และอื่นๆ และลดการเสื่อมของสัญญาณ
· มีเฟอร์ไรท์คอร์ที่ปลายทั้งสองด้านเพื่อดูดซับสัญญาณรบกวนที่มีความถี่สูง
[การใช้งาน]
· ให้ภาพที่คมชัดและมีความละเอียดสูงกว่าสาย VGA ทั่วไปที่เป็นแบบอนาล็อก RGB เนื่องจากเป็นการเชื่อมต่อแบบดิจิทัล

รหัสสินค้า
CAC-DVDL15BK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,335.37

VGA CABLES 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สายไฟ ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN1 DVI-D ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN2 DVI-D
ความยาว(ม.) 1.5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CAC-DVDL15BK ในชุด สาย DVI ดูอัลลิงค์, ซีรีส์ CAC-DVDLBK