1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายโมดูลาร์แบบบาง (6 พิน 4 แกน) (รหัสสินค้า)

RJ11(TEL) CABLES

สายโมดูลาร์แบบบาง (6 พิน 4 แกน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 473.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายโมดูลาร์แบบบาง ใช้เดินสายได้ง่ายแม้ในพื้นที่แคบ
[คุณสมบัติ]
· สายเคเบิลสำหรับเชื่อมต่อกับเอาท์เล็ทในบ้านเข้ากับ PC โทรศัพท์ เครื่องแฟกซ์ และอื่นๆ
· สายเคเบิลแบบบางที่ใช้งานง่าย
· พกพาสะดวก
· RJ11 มาตรฐาน 6 พิน 4 แกน สำหรับการติดต่อทางธุรกิจผ่านโทรศัพท์
· 6 พิน 4 แกน, สี: สีขาว, ไม่มีชีลด์

รหัสสินค้า
MJ-20WH SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 473.52

฿ 244.34

RJ11(TEL) CABLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวน ขั้วไฟฟ้า/ จำนวนแกน 6- ขั้ว 4- คอร์/แกน รุ่น สายแพ บาง ความยาวสายไฟ(ม.) 20
โล่กำบัง ไม่มี (UTP) สี ขาว ตัวนำ สายไฟ ขดลวด เกลียว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MJ-20WH ในชุด สายโมดูลาร์แบบบาง (6 พิน 4 แกน)