(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
โมเดลชั้นวางคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบพกพาที่เรียบง่าย
[คุณสมบัติ]
·ชั้นวางคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบพกพาที่เรียบง่าย
·แขนเล็ก LA- สำหรับขาตั้งเสารองรับ ** ติดตั้งซีรีส์ QA และแขนคีย์บอร์ด KA-01 เพื่อสร้างเวิร์กสเตชันแบบพกพาโดยการตั้งค่าจอภาพเมาส์คียบอร์ดและยูนิตพีซีบนนั้น
·ชุดพีซีได้รับการแก้ไขโดยใช้มุมฐานและเข็มขัดที่ต่ออยู่ (สามารถยึดยูนิตพีซีที่มีขนาดต่ำกว่าหอคอยกลางได้)
·มี ล้อ ห้า ล้อ และ กลไก ล็อคด้วยเหตุนี้จึงให้เสถียรภาพที่ดีเยี่ยมทั้งในขณะใช้งานและระหว่างพักผ่อน
· PA-23D มีความสูง 1,800 มม. และออกแบบมาสำหรับงานยืนPA-24D มีความสูง 1,350 มม. และออกแบบมาสำหรับนั่งทำงาน
·เสา ขาตั้ง กลางมีร่อง 4 ทิศทางซึ่งสามารถเพิ่มตัวเลือกต่างๆเช่นที่ ด้ามจับ น้ำหนักและแท่นวางโน้ต(ดูแล โหลดไฟฟ้า ทนและการ คลองเลื่อย ไม่สม่ำเสมอด้วยน้ำหนักที่ด้านใดด้านหนึ่งจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ไม่มั่นคง).
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตั้งค่า PC และคอมพิวเตอร์ย่อยสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และการวัดอุปกรณ์ทางกล
·สามารถซื้อหน่วย ขาตั้ง ได้แขน มีจำหน่ายแยกต่างหาก (จำเป็นต้องตรวจสอบน้ำหนัก สมดุล)
·ย่อมาจากทั้ง PA-23D และ PA-24D ซีรีส์แบ่งออกเป็นสองส่วนทำให้สะดวกในการขนส่ง
· 3 ลูกล้อ มี แม่กุญแจ
แขน (หน่วย) | ขาตั้ง แสดง | วิธีการติดตั้ง (จอภาพ) | อื่น ๆ | ต้านทาน โหลดไฟฟ้า(กิโลกรัม) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
สี | เงิน | วัสดุ | อะลูมิเนียมอัลลอย | ส่วนประกอบ | PA-23D, LA-37QA,KA-01A |
คุณสมบัติ | ชั้นวาง PC (สำหรับงานยืน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง