1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวแปลง Wi-Fi RS232C

SIGNAL COMMUNICATION COMVERTER

หัวแปลง Wi-Fi RS232C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การ การเชื่อมต่อสายไฟ อุปกรณ์ RS-232C wi-fi สามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้สาย

[คุณสมบัติ]
· RS-232C เพียงแค่เชื่อมต่อคุณก็สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้
·จัดการอุปกรณ์วัดแบบดิจิทัลในพื้นที่ห่างไกล
·มีสองโหมด:Ad-hoc และโครงสร้างพื้นฐาน
· โหมด Ad-hoc ใช้ สำหรับ iOS และ Windows เท่านั้น
·จอภาพ ระบบสื่อสาร เมื่อคุณสามารถเข้าใจ LED เงื่อนไข ระบบสื่อสาร ได้
·จัดเตรียมยูทิลิตี้การตั้งค่าอย่างง่ายและโปรแกรม ระบบสื่อสาร ตัวอย่าง
·เปลี่ยนได้ตามวัตถุประสงค์ด้วย พาวเวอร์ซัพพลาย สองทาง
·จากแหล่งจ่ายไฟอะแดปเตอร์ AC และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ d-sub 9-pin supply ซึ่งสามารถป้องกันไฟได้ด้วยตัวใดตัวหนึ่ง (เป็นไปได้ 5 V DC / 1.0 A)
·ยิ่งไปกว่านั้น เอาต์พุต 5 V จาก 9 ขาพิน ในระหว่าง การเชื่อมต่อสายไฟ หม้อแปลงกระแสสลับ เป็นไปได้ดังนั้นจึงสามารถ การเชื่อมต่อสายไฟ พาวเวอร์ซัพพลาย ไปยังอุปกรณ์ภายนอกได้

รหัสสินค้า
REX-WF60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 17,100.00

SIGNAL COMMUNICATION COMVERTER 1 ชิ้น ขอราคา 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธี ระบบสื่อสาร ก่อนการแปลง RS-232C วิธี ระบบสื่อสาร หลังการแปลง อินเตอร์เน็ตไร้สาย จำนวน ขั้วไฟฟ้า Master-Slave 1:1
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 16 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 26 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 75.4
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) 0 ถึง 55

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน REX-WF60 ในชุด หัวแปลง Wi-Fi RS232C