1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัว วงจรแปลงไฟ USB-Serial

SERIAL CONVERTER

ตัว วงจรแปลงไฟ USB-Serial
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,974.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เชื่อมต่ออุปกรณ์ RS-232C เข้ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ USB ของคอมพิวเตอร์

[คุณสมบัติ]
·สามารถเชื่อมต่อ พอร์ตเชื่อมต่อ USB อุปกรณ์ RS-232C ได้
·จะไม่ใช้ทรัพยากรกับพอร์ต COM เสมือน
· รองรับการใช้งาน กับ windowspc, mac และ PDA

รหัสสินค้า
REX-USB60F-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,974.03

SERIAL CONVERTER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธี ระบบสื่อสาร หลังการแปลง USB แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 153 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 153
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 40

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน REX-USB60F-25 ในชุด ตัว วงจรแปลงไฟ USB-Serial