1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวแปลง บลูทู ธ RS-232C

SIGNAL COMMUNICATION COMVERTER

หัวแปลง บลูทู ธ RS-232C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,250.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

RS-232C เชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทู ธ เพื่อการใช้งานที่ง่ายดาย

[คุณสมบัติ]
· RS-232C เพียงแค่เชื่อมต่อผ่านบลูทู ธ คุณก็สามารถเชื่อมต่อได้
·จัดการอุปกรณ์วัดแบบดิจิทัลในพื้นที่ห่างไกล
·คุณสามารถใช้งานได้ทันทีด้วยการจับคู่และ การ ตั้งค่า ระบบสื่อสาร เรียบง่าย
·จอภาพ ระบบสื่อสาร เมื่อคุณสามารถเข้าใจ LED เงื่อนไข ระบบสื่อสาร ได้
·แนบพารามิเตอร์ ระบบสื่อสาร / ขาพิน / โปรแกรมตัวอย่างที่ตั้งชื่ออุปกรณ์
·เปลี่ยนได้ตามวัตถุประสงค์ด้วย พาวเวอร์ซัพพลาย สองทาง
·จากแหล่งจ่ายไฟอะแดปเตอร์ AC และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ d-sub 9-pin supply ซึ่งสามารถป้องกันไฟได้ด้วยตัวใดตัวหนึ่ง (เป็นไปได้ 5 V DC / 1.0 A)ยิ่งไปกว่านั้น เอาต์พุต 5 V จาก 9 ขาพิน ในระหว่าง การเชื่อมต่อสายไฟ หม้อแปลงกระแสสลับ จึงสามารถ การเชื่อมต่อสายไฟ พาวเวอร์ซัพพลาย ไปยังอุปกรณ์ภายนอกได้

รหัสสินค้า
REX-BT60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 17,250.00

SIGNAL COMMUNICATION COMVERTER 1 ชิ้น ขอราคา 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธี ระบบสื่อสาร ก่อนการแปลง RS-232C วิธี ระบบสื่อสาร หลังการแปลง บลูทู ธ จำนวน ขั้วไฟฟ้า Master-Slave 1:1
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 16 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 26 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 75.4
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) 0 ถึง 55

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน REX-BT60 ในชุด หัวแปลง บลูทู ธ RS-232C