1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[เครื่องดนตรีเท็กซัส] อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับลอจิกวัตถุประสงค์ทั่วไป

UNIVERSAL LOGIC OPTION

[เครื่องดนตรีเท็กซัส] อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับลอจิกวัตถุประสงค์ทั่วไป
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 167.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไอซีลอจิกวัตถุประสงค์พิเศษ ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว และซีรีส์ต่างๆ (ซีรีส์ 74, ซีรีส์ 4000)

รหัสสินค้า
SN74S1053NSR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 167.86

UNIVERSAL LOGIC OPTION 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ซีรีส์ 74s ประเภทลอจิก อาเรย์ สายต่อปลายสาย ต่อเชื่อมแบบบัส ไดโอด โอดกั้น Schottky อุณหภูมิใช้งาน 0 ถึง 70
ประเภทการติดตั้ง การ ติดตั้ง พื้นผิว ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต 20-SO จำนวนบิต 16
แบบหล่อ บรรจุภัณฑ์ / เคส SOIC 20 ขาพิน (0.209 นิ้ว กว้าง 5.30 มม.)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SN74S1053NSR ในชุด [เครื่องดนตรีเท็กซัส] อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับลอจิกวัตถุประสงค์ทั่วไป