1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[Bourns]คอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมผืนผ้า สำหรับ แผ่นวงจร (รหัสสินค้า)

[Bourns]คอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมผืนผ้า สำหรับ แผ่นวงจร
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 81.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขั้วต่อสี่เหลี่ยมประเภทการติดตั้งต่างๆ (ประเภทการติดตั้ง ติดตั้งรูทะลุ และชนิด ติดตั้งบนผิว เป็นต้น) สลักตัวผู้ ช่องเสียบตัวเมีย ฯลฯ

รหัสสินค้า
70AAJ-3-F0
70AAJ-4-F0G LOT750
70AAJ-4-M0
70ADH-2-ML0
70ADJ-3-ML1G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งSeries พิทช์ (นิ้ว) ประเภทการติดตั้ง ชนิดของคอนเนคเตอร์

฿ 255.62

CONNECTORS OPTION 1 ชิ้น 5 วัน 70AA0.100インチ(2.54mm)ติดตั้งบนผิว圧縮接点、雌

฿ 81.72

CONNECTORS 750 ชิ้น 5 วัน 70AA0.100インチ(2.54mm)ติดตั้งบนผิว圧縮接点、雌

฿ 366.67

CONNECTORS OPTION 1 ชิ้น ขอราคา 70AA0.100インチ(2.54mm)ติดตั้งบนผิว圧縮接点、雄

฿ 248.39

CONNECTORS OPTION 1 ชิ้น 5 วัน 70AD0.157インチ(4.00mm)รูทะลุ圧縮接点、雄

฿ 275.64

CONNECTORS OPTION 1 ชิ้น 5 วัน 70AD0.157インチ(4.00mm)ติดตั้งบนผิว圧縮接点、雄

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ คอนเนคเตอร์, เชื่อมต่อระหว่างกัน ชนิด คอนเนคเตอร์ สี่เหลี่ยมผืนผ้า - พร้อม สปริง จำนวนแถว 1
ระยะห่างระหว่างแถว (นิ้ว) コンタクト仕上げ コンタクト仕上げ厚さ 30µin (0.76µm)
材料 銅合金