1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

[PANASONIC] รีเลย์สัญญาณสำหรับแผงวงจร

[PANASONIC] รีเลย์สัญญาณสำหรับแผงวงจร
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 121.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รีเลย์สัญญาณ 2 A หรือต่ำกว่าแบบแพ็คต่างๆ เช่น ชนิดติดตั้งกับรูทะลุ, ชนิดติดตั้งบนพื้นผิว ฯลฯ

รหัสสินค้า
ARS10A4H
ARS12Y4H
CB1-T-R-M-12V
HJ4-AC24V
TQ2SA-5V
TXD2SA-6V
TXS2SA-L2-3V-X
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 199.55

SIGNAL RELAY 1 ชิ้น ขอราคา

฿ 206.02

SIGNAL RELAY 1 ชิ้น ขอราคา

฿ 277.22

SIGNAL RELAY 1 ชิ้น ขอราคา

฿ 121.33

SIGNAL RELAY 1 ชิ้น ขอราคา

฿ 316.66

SIGNAL RELAY 1 ชิ้น ขอราคา

฿ 256.72

SIGNAL RELAY 1 ชิ้น ขอราคา

฿ 297.17

SIGNAL RELAY 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดการติดตั้ง ติดตั้งบนผิว Series รีเลย์ซีรีส์ TQ แรงดันไฟฟ้าขดลวด 5V DC
กระแสไฟฟ้าขดลวด 2A