(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์แบบเหลี่ยม ต่างๆเช่น สลักตัวผู้ และ ช่องเสียบตัวเมีย ซึ่งมีการติดตั้งหลายประเภทรวมถึง ติดตั้งรูทะลุ และตัว ติดตั้งบนผิว
รหัสสินค้า |
---|
929710-03-36-RK |
929710-10-36-RK |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | Series | จำนวนตำแหน่ง | จำนวนแถว | พิทช์ (นิ้ว) | ระยะห่างระหว่างแถว (นิ้ว) | ประเภทการติดตั้ง | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | 負荷ポジション数 | アクセサリタイプ | 同時使用/関連製品 | ワイヤゲージ | コンタクトタイプ | コンタクト嵌合長さ | コンタクト仕上げ | コンタクト仕上げ厚さ | 締め具タイプ | 終端 | ケーブル終端 | ワイヤタイプ | 色 | 特長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 583.24 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | คอนเนคเตอร์ สี่เหลี่ยมผืนผ้า - ส่วนหัว สลักตัวผู้ | 929 | 72 | 2 | 0.100インチ(2.54mm) | 0.100インチ(2.54mm) | รูทะลุ | ヘッダ、覆いなし | 全 | - | - | - | 雄ピン | 0.318インチ(8.08mm) | 錫 | 200µin (5.08µm) | - | はんだ | - | - | 黒 | - | ||
฿ 568.77 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | คอนเนคเตอร์ สี่เหลี่ยมผืนผ้า - ส่วนหัว สลักตัวผู้ | 929 | 72 | 2 | 0.100インチ(2.54mm) | 0.100インチ(2.54mm) | รูทะลุ | ヘッダ、覆いなし | 全 | - | - | - | 雄ピン | 0.318インチ(8.08mm) | 錫 | 200µin (5.08µm) | - | はんだ | - | - | 黒 | - |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | คอนเนคเตอร์, เชื่อมต่อระหว่างกัน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง