1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[3M ญี่ปุ่น]คอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมผืนผ้า สำหรับ แผ่นวงจร (รหัสสินค้า)

CONNECTORS

[3M ญี่ปุ่น]คอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมผืนผ้า สำหรับ แผ่นวงจร
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 83.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์แบบเหลี่ยม ต่างๆเช่น สลักตัวผู้ และ ช่องเสียบตัวเมีย ซึ่งมีการติดตั้งหลายประเภทรวมถึง ติดตั้งรูทะลุ และตัว ติดตั้งบนผิว

รหัสสินค้า
929715-01-36-I
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด Series จำนวนตำแหน่ง จำนวนแถว พิทช์ (นิ้ว) ระยะห่างระหว่างแถว (นิ้ว) ประเภทการติดตั้ง ชนิดของคอนเนคเตอร์ 負荷ポジション数 アクセサリタイプ 同時使用/関連製品 ワイヤゲージ コンタクトタイプ コンタクト嵌合長さ コンタクト仕上げ コンタクト仕上げ厚さ 締め具タイプ 終端 ケーブル終端 ワイヤタイプ 特長

฿ 1,945.79

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน คอนเนคเตอร์ สี่เหลี่ยมผืนผ้า - ส่วนหัว สลักตัวผู้9297220.100インチ(2.54mm)0.100インチ(2.54mm)รูทะลุヘッダ、覆いなし---雄ピン0.318インチ(8.08mm)10µin (0.25µm)-はんだ---

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ คอนเนคเตอร์, เชื่อมต่อระหว่างกัน