(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์แบบเหลี่ยม ต่างๆเช่น สลักตัวผู้ และ ช่องเสียบตัวเมีย ซึ่งมีการติดตั้งหลายประเภทรวมถึง ติดตั้งรูทะลุ และตัว ติดตั้งบนผิว
รหัสสินค้า |
---|
89136-0101 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | Series | จำนวนตำแหน่ง | จำนวนแถว | พิทช์ (นิ้ว) | ระยะห่างระหว่างแถว (นิ้ว) | ประเภทการติดตั้ง | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | 負荷ポジション数 | アクセサリタイプ | 同時使用/関連製品 | ワイヤゲージ | コンタクトタイプ | コンタクト嵌合長さ | コンタクト仕上げ | コンタクト仕上げ厚さ | 締め具タイプ | 終端 | ケーブル終端 | ワイヤタイプ | 色 | 特長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 167.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 85 วัน | คอนเนคเตอร์ สี่เหลี่ยมผืนผ้า - ตัว แขวนอิสระ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ฟรี | 891 | 36 | 2 | 0.100インチ(2.54mm) | 0.100インチ(2.54mm) | แขวนอิสระ | レセプタクル | - | - | - | 26-28 AWG | 雌ソケット | - | 金 | 30µin (0.76µm) | - | - | IDC | リボンケーブル | 灰色 | フィードスルー、分極キー |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | คอนเนคเตอร์, เชื่อมต่อระหว่างกัน |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 89136-0101 ในชุด [3M ญี่ปุ่น]คอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมผืนผ้า สำหรับ แผ่นวงจร
รหัสสินค้า |
---|
150218-6002-RB |
150226-2020-RB-WD LOT650 |
150226-6002-RB |
929400-01-36 |
929647-04-03-I |
929710-03-36-RK |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | Series | จำนวนตำแหน่ง | จำนวนแถว | พิทช์ (นิ้ว) | ระยะห่างระหว่างแถว (นิ้ว) | ประเภทการติดตั้ง | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | 負荷ポジション数 | アクセサリタイプ | 同時使用/関連製品 | ワイヤゲージ | コンタクトタイプ | コンタクト嵌合長さ | コンタクト仕上げ | コンタクト仕上げ厚さ | 締め具タイプ | 終端 | ケーブル終端 | ワイヤタイプ | 色 | 特長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 341.72 | 1 ชิ้น | 5 วัน | คอนเนคเตอร์ สี่เหลี่ยมผืนผ้า - ส่วนหัว, เต้ารับ, ช่องเสียบตัวเมีย | 1502 | 18 | 2 | 0.079インチ(2.00mm) | 0.079インチ(2.00mm) | รูทะลุ | レセプタクル | 全 | - | - | - | 雌ソケット | - | 金 | 30µin (0.76µm) | - | はんだ | - | - | 黒 | - | ||
฿ 149.82 | 650 ชิ้น | 5 วัน | คอนเนคเตอร์ สี่เหลี่ยมผืนผ้า - ส่วนหัว, เต้ารับ, ช่องเสียบตัวเมีย | 1502 | 26 | 2 | 0.079インチ(2.00mm) | 0.079インチ(2.00mm) | ติดตั้งบนผิว | レセプタクル | 全 | - | - | - | 雌ソケット | - | 金 | 30µin (0.76µm) | - | はんだ | - | - | 黒 | 基板ガイド | ||
฿ 358.48 | 1 ชิ้น | 5 วัน | คอนเนคเตอร์ สี่เหลี่ยมผืนผ้า - ส่วนหัว, เต้ารับ, ช่องเสียบตัวเมีย | 1502 | 26 | 2 | 0.079インチ(2.00mm) | 0.079インチ(2.00mm) | รูทะลุ | レセプタクル | 全 | - | - | - | 雌ソケット | - | 金 | 30µin (0.76µm) | - | はんだ | - | - | 黒 | - | ||
฿ 302.48 | 1 ชิ้น | 5 วัน | คอนเนคเตอร์ สี่เหลี่ยมผืนผ้า - ส่วนหัว สลักตัวผู้ | 929 | 36 | 1 | 0.100インチ(2.54mm) | — | รูทะลุ | ヘッダ-、覆いなし、分割対応型 | 全 | - | - | - | 雄ピン | 0.295インチ(7.49mm) | 錫-鉛 | 100µin (2.54µm) | - | はんだ | - | - | 黒 | - | ||
฿ 243.81 | 1 ชิ้น | 5 วัน | คอนเนคเตอร์ สี่เหลี่ยมผืนผ้า - ส่วนหัว สลักตัวผู้ | 929 | 3 | 1 | 0.100インチ(2.54mm) | — | รูทะลุ | ヘッダ-、覆いなし、裁断可能 | 全 | - | - | - | 雄ピン | 0.235インチ(5.97mm) | 金 | 10µin (0.25µm) | - | はんだ | - | - | 黒 | - | ||
฿ 583.24 | 1 ชิ้น | 5 วัน | คอนเนคเตอร์ สี่เหลี่ยมผืนผ้า - ส่วนหัว สลักตัวผู้ | 929 | 72 | 2 | 0.100インチ(2.54mm) | 0.100インチ(2.54mm) | รูทะลุ | ヘッダ、覆いなし | 全 | - | - | - | 雄ピン | 0.318インチ(8.08mm) | 錫 | 200µin (5.08µm) | - | はんだ | - | - | 黒 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง