(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขั้วต่อรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าต่างๆเช่น สลักตัวผู้ และ ช่องเสียบตัวเมีย ซึ่งมีการติดตั้งหลายประเภทรวมถึง ติดตั้งรูทะลุ และตัว ติดตั้งบนผิว
รหัสสินค้า |
---|
501189-5010 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รุ่น | Series | จำนวนตำแหน่ง | จำนวนแถว | พิทช์ (นิ้ว) | ระยะห่างระหว่างแถว (นิ้ว) | ประเภทการติดตั้ง | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ขาพิน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | จำนวนตำแหน่ง โหลดไฟฟ้า | ประเภท อุปกรณ์เสริม | การใช้งานพร้อมกัน / ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | เกจวัดเส้นลวด | ช่องทางการติดต่อ | ประเภทหน้าสัมผัส | หน้าสัมผัส ความยาวผสมพันธุ์ | การขัดเงา หน้าสัมผัส | ความหนาของ การขัดเงา หน้าสัมผัส | ประเภทตัว สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต | เทอร์มินอล | สี | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 41.50 | CONNECTOR | 4 ชิ้น | 3 วัน | - | คอนเนคเตอร์ - ตัวเสื้อ | Pico-Clasp501189 | 50 | 2 | 0.039 นิ้ว (1.00 มม.) | 0.105 นิ้ว (2.66 มม.) | แขวนอิสระ | ที่รองรับ | - | - | - | - | - | การย้ำสายไฟ | ช่องเสียบตัวเมีย | - | - | - | โคม ยึดอยู่กับที่ | - | สีขาว | - |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | คอนเนคเตอร์, เชื่อมต่อระหว่างกัน |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 501189-5010 ในชุด [สายสัญญาณพร้อมหัว]คอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมผืนผ้า สำหรับ แผ่นวงจร
รหัสสินค้า |
---|
0039000090 |
0039000181 |
0039000428 |
501330-0300 |
501330-0700 |
501330-1400 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รุ่น | Series | จำนวนตำแหน่ง | จำนวนแถว | พิทช์ (นิ้ว) | ระยะห่างระหว่างแถว (นิ้ว) | ประเภทการติดตั้ง | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ขาพิน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | จำนวนตำแหน่ง โหลดไฟฟ้า | ประเภท อุปกรณ์เสริม | การใช้งานพร้อมกัน / ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | เกจวัดเส้นลวด | ช่องทางการติดต่อ | ประเภทหน้าสัมผัส | หน้าสัมผัส ความยาวผสมพันธุ์ | การขัดเงา หน้าสัมผัส | ความหนาของ การขัดเงา หน้าสัมผัส | ประเภทตัว สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต | เทอร์มินอล | สี | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 63.01 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | คอนเนคเตอร์ สี่เหลี่ยมผืนผ้า - หน้า หน้าสัมผัส | Mini-FitJr5556 | - | - | - | - | - | ตัวเสื้อ, เต้ารับ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | - | - | - | 16 AWG | การย้ำสายไฟ | 0 | - | ทอง | 30µin (0.76µm) | - | - | 0 | 0 | ||
฿ 47.51 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | คอนเนคเตอร์ สี่เหลี่ยมผืนผ้า - หน้า หน้าสัมผัส | Mini-FitJr5556 | - | - | - | - | - | ส่วนหัวไม่มีปก | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | - | - | - | 18-24 AWG | การย้ำสายไฟ | 0 | - | ทอง | 30µin (0.76µm) | - | - | 0 | 0 | ||
฿ 47.27 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | คอนเนคเตอร์ สี่เหลี่ยมผืนผ้า - หน้า หน้าสัมผัส | Mini-FitJr5556 | - | - | - | - | - | ส่วนหัวพร้อมหน้าปก | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | - | - | - | 18-24 AWG | การย้ำสายไฟ | 0 | - | ทอง | 30µin (0.76µm) | - | - | 0 | 0 | ||
฿ 10.80 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | คอนเนคเตอร์ - ตัวเสื้อ | Pico-Clasp501330 | 3 | 1 | 0.039 นิ้ว (1.00 มม.) | — | แขวนอิสระ | ส่วนหัวไม่มีปก | - | - | - | - | - | การย้ำสายไฟ | ช่องเสียบตัวเมีย | - | - | - | โคม ยึดอยู่กับที่ | - | สีขาว | - | ||
฿ 20.44 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | คอนเนคเตอร์ - ตัวเสื้อ | Pico-Clasp501330 | 7 | 1 | 0.039 นิ้ว (1.00 มม.) | — | แขวนอิสระ | ที่รองรับ | - | - | - | - | - | การย้ำสายไฟ | ช่องเสียบตัวเมีย | - | - | - | โคม ยึดอยู่กับที่ | - | สีขาว | - | ||
฿ 23.43 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | คอนเนคเตอร์ - ตัวเสื้อ | Pico-Clasp501330 | 14 | 1 | 0.039 นิ้ว (1.00 มม.) | — | แขวนอิสระ | ส่วนหัวพร้อมหน้าปก | - | - | - | - | - | การย้ำสายไฟ | ช่องเสียบตัวเมีย | - | - | - | โคม ยึดอยู่กับที่ | - | สีขาว | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง